SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。
D-A3型(インジケータランプ付)ターミナルコンジット形 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートスイッチ品番 | D-A33 | D-A34 | ||||||||||
適用負荷 | PLC | リレー、PLC | ||||||||||
負荷電圧 | DC24V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||||||
負荷電流範囲注1) | 5~50mA | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | ||||||||
接点保護回路 | 無 | 内蔵 | ||||||||||
内部降下電圧 | 2.4V以下 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | ||||||||||
インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
規格 | CEマーキング | |||||||||||
D-A44型(インジケータランプ付)DIN端子形 | ||||||||||||
オートスイッチ品番 | D-A44 | |||||||||||
適用負荷 | リレー、PLC | |||||||||||
負荷電圧 | DC24V | AC100V | AC200V | |||||||||
負荷電流範囲 | 5~50mA | 5~25mA | 5~12.5mA | |||||||||
接点保護回路 | 内蔵 | |||||||||||
内部降下電圧 | 2.4V以下(~20mA)/3.5V以下(~50mA) | |||||||||||
インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | |||||||||||
規格 | CEマーキング |
注1)5mA未満ではインジケータランプの視認性低下が発生し、さらに2.5mA未満では視認不可能になる場合もありますが、1mA以上あれば接点出力上、問題となる事はありません。
Loading...
SMC製のシリンダ用センサ 有接点オートスイッチ、バンド取付タイプ です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 2,989円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能