(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピラニ真空計 PGE500

ピラニ真空計 PGE500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,307円
税込単価
19,038円

表示器を搭載したピラニ真空計です。100V電源に接続して使用可能、大気圧近辺も...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

取扱説明書はこちら。

型番リスト

型番
種類
センサ・モニタ構造
配管接続方向
配管口の種類
フランジ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352-525

電源アダプタ
-
-
-
-

1個

17,307( 19,038円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表示器を搭載したピラニ真空計です。
100V電源に接続して使用可能、大気圧近辺もこれ1台で測定ができます。
【特長】
・広い測定範囲と大気圧近くでの高精度を可能にするコンベクション型ピラニテクノロジー。
・内蔵ディスプレイ、2つのセットポイント、4種類のアナログ出力信号、2種類のデジタルインターフェイスが全て一体となったボディ。
・明るいデジタル有機ELディスプレイと、セットアップ、調整、操作を簡単に行えるキーパッド。
・4種類から選択可能なアナログ出力信号。
・工場出荷時にはアナログ出力信号がプリセットされていますが、キーパッドで設定を変更できます。
・表示単位もキーパッドで変更できます。
・ユーザーが設定可能なセットポイントリレー。
・金メッキ加工のタングステン・フィラメント。
・衝撃や振動の影響を受けにくい堅牢な筐体。
・8種類から選択可能なフランジ形状。
・CEマーキング。
・Granville-Phillips製GP275と互換性あり。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

352-525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計 PGE500の型番352-525のページです。
型番352-525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピラニ真空計 PGE500

ピラニ真空計 PGE500

    ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

    ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

      ADC アクティブデジタルコントローラー

      ADC アクティブデジタルコントローラー

        ピラニ真空計 PGE050

        ピラニ真空計 PGE050

          ワイドレンジ真空計 CC-10

          ワイドレンジ真空計 CC-10

            2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

            2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

              G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

              G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

                  イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

                  イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

                    熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                    熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                      電子式圧力センサ MVS-030AB

                      電子式圧力センサ MVS-030AB

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                          ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

                          ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

                            メーカー インフィコン インフィコン EDWARDS インフィコン ビスタ コンバム(旧:妙徳) アルバック アルバック キヤノンアネルバ インフィコン コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ インフィコン
                            通常価格 17,307円 15,030円 163,651円 24,858円 13,787円 7,680円 17,251円 189,449円 175,750円 101,003円 7,664円 14,156円 39,237円
                            通常出荷日 8日目   8日目   11日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            ピラニ真空計 PGE500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3PE5-026-B7F0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 センサ・モニタ構造 配管接続方向 配管口の種類 フランジ形状

                            78,669円

                            ( 86,536円 )
                            1個 -

                            8日目

                            圧力モニタ一体形フランジDN 25 ISO-KF

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました