(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADT-C-1/4
アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー ホースシュヘンブヒン

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー ADT-C-1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,525円
税込単価
61,078円

【特長】・油圧及びエアーホースのバースト時、ホースの暴れを最小限に抑えます。・...

詳細情報を確認する

型番

ADT-C-1/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ADT-C-1/4 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー 規格表

使用例

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー 使用例-1
アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー 使用例-2

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ワイヤーはできるだけ弛まないように装着してください。
※ホース内径、ホース使用圧力に適合したサイズをご使用ください。
※バーストロック以外での使用はしないでください。
※当該商品は、バーストを完全に防止するものではありません。
    また、バーストに際しての設備や人の負傷の損害賠償は一切負いかねます。

型番リスト

型番
ホース内径 D(φ)
ループ間距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADT-C-1/4

38.1~76.0
700

1個

55,525( 61,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧及びエアーホースのバースト時、ホースの暴れを最小限に抑えます。
・バースト時にホースを更に締め付ける構造で、より効果的な暴れ防止効果があります。
・ホースの径や使用圧力により、4種類をご用意しております。
・特殊形状や別サイズも制作可能です。

Loading...

ADT-C-1/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤーの型番ADT-C-1/4のページです。
型番ADT-C-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー

アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー

    ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

    ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

      ホース口金具(SS) SR-04 管用平行雌ねじ

      ホース口金具(SS) SR-04 管用平行雌ねじ

        ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ

        ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ

          ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ

          ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ

            アスパイア ホースアクセサリー モレンセン

            アスパイア ホースアクセサリー モレンセン

              キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)

              キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)

                スイベルジョイント ロータリージョイント

                スイベルジョイント ロータリージョイント

                  インターロックバンド

                  インターロックバンド

                    キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CA

                    キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CA

                      スイベルジョイント スイベルエルボ

                      スイベルジョイント スイベルエルボ

                        炭素鋼用  ホース接続ハーフユニオン(メス) HJ-K2

                        炭素鋼用 ホース接続ハーフユニオン(メス) HJ-K2

                          キャンパカタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) CF

                          キャンパカタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) CF

                            メーカー 横浜ゴム 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 横浜ゴム ニッタ 横浜ゴム 清水製作所 ニッタ 横浜ゴム フジトク ニッタ
                            通常価格 22,193円 935円 986円 935円 3,410円 27,763円 2,560円 20,609円 727円 2,397円 6,216円 514円 17,259円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 ホース口金具 ホース口金具 ホース口金具 ホース口金具 関連部品 ストレート ブッシング ホースバンド ストレート 90°エルボ ストレート ストレート

                            アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADT-C-1/8
                            ADT-C-3/16
                            ADT-C-3/32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース内径 D
                            (φ)
                            ループ間距離
                            (mm)

                            24,292円

                            ( 26,721円 )
                            1個 -

                            5日目

                            12.7~31.8250

                            38,669円

                            ( 42,536円 )
                            1個 -

                            5日目

                            12.7~31.8400

                            22,193円

                            ( 24,412円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6.4~12.7200

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました