(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VW-7025
ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW ウィーコック

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW VW-7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

【特長】多様化する流体に即応!経済性、利便性、耐蝕性を追求。

詳細情報を確認する

VW-7025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質:SCS13

規格表

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW 規格表

性能・試験情報

レーティング表

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW 関連画像

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VW-7025

1B(25A)
1B

1個

6,697( 7,367円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】多様化する流体に即応!経済性、利便性、耐蝕性を追求。

カタログ

 

VW-7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VWの型番VW-7025のページです。
型番VW-7025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW

ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VW

    灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

    灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

      アダプターボールバルブ

      アダプターボールバルブ

        ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

        ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付

          電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

          電動式ボールバルブ MXB・MXGシリーズ

            ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

            ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

              鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

              鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

                ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

                  メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG

                  メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG

                    ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                    ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                      FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

                      FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

                        ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

                        ミニボールバルブ UB1N 800lbねじこみ形 1段レデューストボア

                          カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                          カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                            メーカー アソー オンダ製作所 オンダ製作所 フジキン CKD ハマイ キッツ オンダ製作所 アソー キッツ オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ) オンダ製作所
                            通常価格 2,930円 2,106円 2,158円 5,804円 - 9,327円 131,717円 4,197円 3,224円 5,960円 1,609円 19,638円 2,750円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   17日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS13 C3604BD C3604BD SUS316 - SCS14 鋳鉄 SCS14A SCS13 - C3771BE SCS14A C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 水 / 空気 / ガス - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 冷温水
                            ボールバルブ種類 レデューストボア - - レデューストボア - フルボア - フルボア レデューストボア - フルボア 1段レデューストボア スタンダードボア
                            一次側(供給側) 接続種類 A Rc(PT) Rねじ Rねじ Rc Rc Rc 管フランジ Rcねじ Rc(PT) Rc Rcねじ Rc(ねじこみ形) Rねじ

                            ウィーコック(ボールバルブ) ステンレス製 VWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VW-7010
                            VW-7015
                            VW-7020
                            VW-7032
                            VW-7040
                            VW-7050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

                            3,088円

                            ( 3,397円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)

                            3,788円

                            ( 4,167円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            5,380円

                            ( 5,918円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            9,344円

                            ( 10,278円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B

                            11,500円

                            ( 12,650円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B

                            16,394円

                            ( 18,033円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました