(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-STEAM-12-5
布巻スチームホース ホース

布巻スチームホース N-STEAM-12-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,706円
税込単価
11,777円

【特長】・内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。・本...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.5
  • 外装保護部品:
    なし
  • 金具形状:
    無し
  • 内面チューブ材質:
    合成ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    0::150

型番

N-STEAM-12-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N-STEAM-12-5 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

布巻スチームホース 規格表

※最高使用圧力は、片端開放状態での使用を想定しています。

注意・禁止事項

流体の変色

・内面ゴムがNR/SBRのため、耐熱性向上のため老化防止剤を使用しております。
・ご使用後、ホース内面に流体が残っている場合、老化防止剤が抽出され、次回ご使用時に最初の数分間黄変した残留蒸気として出てくる可能性があります。
・使用後に蒸気がホースに中に溜まるような配管になっている場合、使用後に数分間水を流してホースを冷却することをおすすめします。
・発泡スチロール製造工程では流体汚染で問題となることがあるため、使用できません。

ホースの膨れ・ねじれ

・布巻式ホースの場合(布巻輪ウォーターホースも含めて)耐圧を持たせる最適角度とするため45°の角度で布を裁断し、巻き付けております。
・ホースを加圧しますと、静止角度の約55°になろうとして、長さ方向に縮み、外径は膨れます。
・布を処理する際に縦系側には張力がかかり、横系側には張力がかからないため、ホースになり加圧された場合には横系側ばかりが伸びようとするためホースのねじれが発生します。
・特に布巻スチームホースの場合は高温で使用されるため膨れ・ねじれの変化が大きくなり、元に戻らなくなるケースがあります。
・固定配管で使用される場合は、より顕著に膨れ・ねじれの現象が見られます。
・U字配管で使用される場合は、ねじれ現象によりホースが互いに巻き付くようになるため、使用できません。

ホース寿命目安

0.5MPaで使用した場合、延べ160時間以上のご使用でバーストを起こす可能性があります。使用条件と目安寿命は右記の通りです。

使用条件目安寿命(参考値)
1日2時間連続使用工場稼動日で約80日間(4ヵ月)
1日4時間連続使用工場稼動日で約40日間(2ヵ月)
1日8時間連続使用工場稼動日で約20日間(1ヵ月)
24時間連続使用工場稼動日で約7日間

型番リスト

型番
内径 d(φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-STEAM-12-5

12.7
110
5

1個

10,706( 11,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。
・本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
【用途】
・一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用されます。

カタログ

 

N-STEAM-12-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布巻スチームホースの型番N-STEAM-12-5のページです。
型番N-STEAM-12-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布巻スチームホース

布巻スチームホース

    ジャンボエアーホース

    ジャンボエアーホース

      布巻ウォーターホース

      布巻ウォーターホース

        パオンエアーホース

        パオンエアーホース

          HPエアーホース

          HPエアーホース

            グラウトホース

            グラウトホース

              ホースプロテクター CHP-SD

              ホースプロテクター CHP-SD

                高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                  油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                  油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                    高圧樹脂ふっ素樹脂ホース ST40

                    高圧樹脂ふっ素樹脂ホース ST40

                      アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W

                      アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W

                        油圧配管用ホース 3000シリーズ

                        油圧配管用ホース 3000シリーズ

                          アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM

                          アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ミスミ 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ 横浜ゴム
                            通常価格 10,706円 38,117円 6,768円 2,495円 6,391円 9,418円 11,404円 - - - 57,012円 - 50,567円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   7日目   5日目  
                            流体 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 セメント - 一般作動油 / 空気 / 潤滑油 一般作動油 一般作動油 / 水 / 空気 / 潤滑油 - 鉱物性一般作動油 -
                            最高使用圧力(MPa) 0.5 1.0 - - 2.0 3.0 - - - - - - -
                            外装保護部品 なし なし なし なし なし なし 外装カバー単品 - - - 外装カバー単品 ポリウレタンカバー 外装カバー単品
                            金具形状 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 両側ストレート - 両側ストレート - なし -
                            内面チューブ材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - ポリエステルエラストマー 耐候性合成ゴム 補強層 ワイヤーブレード、スパイラルワイヤー ふっ素樹脂 - ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード -

                            布巻スチームホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-STEAM-12-10
                            N-STEAM-12-15
                            N-STEAM-12-20
                            N-STEAM-15-10
                            N-STEAM-15-15
                            N-STEAM-15-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            21,411円

                            ( 23,552円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.711010

                            32,117円

                            ( 35,329円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.711015

                            42,822円

                            ( 47,104円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.711020

                            25,179円

                            ( 27,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.913010

                            37,768円

                            ( 41,545円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.913015

                            50,357円

                            ( 55,393円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.913020

                            油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました