(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JUMBO-AIR-75-5
ジャンボエアーホース ホース

ジャンボエアーホース JUMBO-AIR-75-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,528円
税込単価
45,681円

【特長】・内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。・本体補強...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 外装保護部品:
    なし
  • 金具形状:
    無し
  • 内面チューブ材質:
    合成ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::60

型番

JUMBO-AIR-75-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JUMBO-AIR-75-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d(φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JUMBO-AIR-75-5

76.2
1100
5

1個

41,528( 45,681円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
・本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
【用途】
・一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用されます。

JUMBO-AIR-75-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボエアーホースの型番JUMBO-AIR-75-5のページです。
型番JUMBO-AIR-75-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボエアーホース

ジャンボエアーホース

    布巻スチームホース

    布巻スチームホース

      布巻ウォーターホース

      布巻ウォーターホース

        パオンエアーホース

        パオンエアーホース

          グラウトホース

          グラウトホース

            HPエアーホース

            HPエアーホース

              ホースプロテクター CHP-SD

              ホースプロテクター CHP-SD

                油圧配管用ホース 3000シリーズ

                油圧配管用ホース 3000シリーズ

                  高圧樹脂ふっ素樹脂ホース ST40

                  高圧樹脂ふっ素樹脂ホース ST40

                    高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                    高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                      一般油圧ゴムホース レベックス

                      一般油圧ゴムホース レベックス

                        アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W

                        アスパイア ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻きタイプ W

                          ホースプロテクター CHP-HB

                          ホースプロテクター CHP-HB

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム
                            通常価格 38,117円 10,706円 6,768円 2,495円 9,418円 6,391円 11,404円 - - - - 57,012円 17,755円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   9日目   9日目   9日目~   5日目   5日目  
                            流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 セメント 水 / 空気 - 鉱物性一般作動油 一般作動油 / 水 / 空気 / 潤滑油 一般作動油 / 空気 / 潤滑油 一般作動油 / 水 / 空気 / 潤滑油 - -
                            最高使用圧力(MPa) 1.0 0.5 - - 3.0 2.0 - - - - - - -
                            外装保護部品 なし なし なし なし なし なし 外装カバー単品 ポリウレタンカバー - - - 外装カバー単品 外装カバー単品
                            金具形状 無し 無し 無し 無し 無し 無し - なし 両側ストレート 両側ストレート 両側ストレート - -
                            内面チューブ材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード ふっ素樹脂 ポリエステルエラストマー 耐油性合成ゴム - -

                            ジャンボエアーホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JUMBO-AIR-100-10
                            JUMBO-AIR-100-15
                            JUMBO-AIR-100-20
                            JUMBO-AIR-100-5
                            JUMBO-AIR-65-10
                            JUMBO-AIR-65-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            173,329円

                            ( 190,662円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.6200010

                            259,994円

                            ( 285,993円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.6200015

                            346,658円

                            ( 381,324円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.6200020

                            86,665円

                            ( 95,332円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.620005

                            76,233円

                            ( 83,856円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63.595010

                            114,350円

                            ( 125,785円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63.595015

                            油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました