(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GROUT-32-5
グラウトホース ホース

グラウトホース GROUT-32-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,370円
税込単価
18,007円

【特長】・最高使用圧力3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。【用途...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    セメント
  • 最高使用圧力(MPa):
    3.0
  • 外装保護部品:
    なし
  • 金具形状:
    無し
  • 内面チューブ材質:
    合成ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::70

型番

GROUT-32-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GROUT-32-5 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

グラウトホース 規格表

(1)外面:黒色スムース
(2)輸送物温度:-30~+70℃
    外気温度:-20~+60℃

型番リスト

型番
内径 d(φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GROUT-32-5

31.8
335
5

1個

16,370( 18,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
【用途】
・ダム工事、トンネル工事、その他土木事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する時に使用されています。

カタログ

 

GROUT-32-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラウトホースの型番GROUT-32-5のページです。
型番GROUT-32-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラウトホース

グラウトホース

    HPエアーホース

    HPエアーホース

      布巻ウォーターホース

      布巻ウォーターホース

        ジャンボエアーホース

        ジャンボエアーホース

          布巻スチームホース

          布巻スチームホース

            パオンエアーホース

            パオンエアーホース

              ホースプロテクター CHP-SD

              ホースプロテクター CHP-SD

                QUICK-TEST 高圧ホース

                QUICK-TEST 高圧ホース

                  油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                  油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                    アスパイア ホースアクセサリー スポットガード

                    アスパイア ホースアクセサリー スポットガード

                      油圧用ゴムホース

                      油圧用ゴムホース

                        油圧配管用ホース 3000シリーズ

                        油圧配管用ホース 3000シリーズ

                          ホースプロテクター CHP-HB

                          ホースプロテクター CHP-HB

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム オーツカ ミスミ 横浜ゴム ミスミ ニッタ 横浜ゴム
                            通常価格 9,418円 6,391円 6,768円 38,117円 10,706円 2,495円 11,404円 7,782円 - 12,645円 - - 17,755円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   当日出荷可能 7日目   5日目  
                            流体 セメント 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 - - 一般作動油 - - 鉱物性一般作動油 -
                            最高使用圧力(MPa) 3.0 2.0 - 1.0 0.5 - - 32.3 - - - - -
                            外装保護部品 なし なし なし なし なし なし 外装カバー単品 なし - 外装カバー単品 - ポリウレタンカバー 外装カバー単品
                            金具形状 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 両側ストレート - - - なし -
                            内面チューブ材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - ポリアミド 耐候性合成ゴム 補強層 ワイヤーブレード、スパイラルワイヤー - - ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード -

                            グラウトホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GROUT-19-20
                            GROUT-19-25
                            GROUT-19-30
                            GROUT-32-50
                            GROUT-32-55
                            GROUT-32-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            37,672円

                            ( 41,439円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1923520

                            47,090円

                            ( 51,799円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1923525

                            56,507円

                            ( 62,158円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1923530

                            163,699円

                            ( 180,069円 )
                            1個 -

                            4日目

                            31.833550

                            180,069円

                            ( 198,076円 )
                            1個 -

                            4日目

                            31.833555

                            196,439円

                            ( 216,083円 )
                            1個 -

                            4日目

                            31.833560

                            油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました