(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-AIR-15-5
HPエアーホース ホース

HPエアーホース HP-AIR-15-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,432円
税込単価
8,175円

【特長】・最高使用圧力2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。・一般...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.0
  • 外装保護部品:
    なし
  • 金具形状:
    無し
  • 内面チューブ材質:
    合成ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::70

型番

HP-AIR-15-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HP-AIR-15-5 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

HPエアーホース 規格表

(1)外面:黒色スムース
(2)使用温度範囲:-30~+70℃
(3)標準単長:100m、ただし呼び50は50m

型番リスト

型番
内径 d(φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-AIR-15-5

15.9
210
5

1個

7,432( 8,175円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
・一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
【用途】
・高圧圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに使用されています。

カタログ

 

HP-AIR-15-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPエアーホースの型番HP-AIR-15-5のページです。
型番HP-AIR-15-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPエアーホース

HPエアーホース

    グラウトホース

    グラウトホース

      パオンエアーホース

      パオンエアーホース

        布巻ウォーターホース

        布巻ウォーターホース

          ホースプロテクター CHP-SD

          ホースプロテクター CHP-SD

            ホースプロテクター CHP-HB

            ホースプロテクター CHP-HB

              ジャンボエアーホース

              ジャンボエアーホース

                布巻スチームホース

                布巻スチームホース

                  アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM

                  アスパイア ホースカバー AHCシリーズ 透明タイプ TM

                    油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ

                    油圧配管用ホース 1000(ライトグレー)シリーズ

                      油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                      油圧用ゴムホース 簡易かしめタイプ

                        油圧配管用ホース 3R80シリーズ

                        油圧配管用ホース 3R80シリーズ

                          油圧配管用ホース N3000シリーズ

                          油圧配管用ホース N3000シリーズ

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ ミスミ ニッタ ニッタ
                            通常価格 6,391円 9,418円 2,495円 6,768円 11,404円 17,755円 38,117円 10,706円 50,567円 80,296円 - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目  
                            流体 水 / 空気 セメント 水 / 空気 - - 空気 水 / 空気 - 鉱物性一般作動油 一般作動油 鉱物性一般作動油 鉱物性一般作動油
                            最高使用圧力(MPa) 2.0 3.0 - - - - 1.0 0.5 - 10.5 - - -
                            外装保護部品 なし なし なし なし 外装カバー単品 外装カバー単品 なし なし 外装カバー単品 ポリウレタンカバー - ポリウレタンカバー ポリウレタンカバー
                            金具形状 無し 無し 無し 無し - - 無し 無し - なし - なし なし
                            内面チューブ材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - - 合成ゴム 合成ゴム - ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード 耐候性合成ゴム 補強層 ワイヤーブレード、スパイラルワイヤー ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード ナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレード

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-AIR-12-20
                            HP-AIR-12-25
                            HP-AIR-12-30
                            HP-AIR-15-50
                            HP-AIR-15-55
                            HP-AIR-15-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径 d
                            (φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)

                            25,562円

                            ( 28,118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.718520

                            31,953円

                            ( 35,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.718525

                            38,343円

                            ( 42,177円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.718530

                            74,316円

                            ( 81,748円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.921050

                            81,747円

                            ( 89,922円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.921055

                            89,179円

                            ( 98,097円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.921060

                            油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました