(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パオンエアーホース

パオンエアーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,495円 ~ 319,042円
税込価格
2,745円 ~ 350,946円

【特長】・外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。【用途】・圧...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 空気
  • 外装保護部品:
    なし
  • 金具形状:
    無し
  • 内面チューブ材質:
    合成ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::70

型番

未確定250件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

パオンエアーホース 規格表

(1)外面:黒色コルゲート
(2)使用温度範囲:-30~+70℃
(3)標準単長:100m、ただし呼び50は50m、呼び6~9は200m

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
内径 d(φ)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
6.3
80
5

1個

2,495( 2,745円 )

4日目

1.5
6.3
80
10

1個

4,991( 5,490円 )

4日目

1.5
6.3
80
15

1個

7,131( 7,844円 )

4日目

1.5
6.3
80
20

1個

9,507( 10,458円 )

4日目

1.5
6.3
80
25

1個

11,884( 13,072円 )

4日目

1.5
6.3
80
30

1個

14,261( 15,687円 )

4日目

1.5
6.3
80
35

1個

16,637( 18,301円 )

4日目

1.5
6.3
80
40

1個

19,014( 20,915円 )

4日目

1.5
6.3
80
45

1個

21,391( 23,530円 )

4日目

1.5
6.3
80
50

1個

23,768( 26,145円 )

4日目

1.5
6.3
80
55

1個

26,144( 28,758円 )

4日目

1.5
6.3
80
60

1個

28,521( 31,373円 )

4日目

1.5
6.3
80
65

1個

30,898( 33,988円 )

4日目

1.5
6.3
80
70

1個

33,274( 36,601円 )

4日目

1.5
6.3
80
75

1個

35,651( 39,216円 )

4日目

1.5
6.3
80
80

1個

38,028( 41,831円 )

4日目

1.5
6.3
80
85

1個

40,405( 44,446円 )

4日目

1.5
6.3
80
90

1個

42,781( 47,059円 )

4日目

1.5
6.3
80
95

1個

45,158( 49,674円 )

4日目

1.5
6.3
80
100

1個

47,535( 52,289円 )

4日目

1.5
6.3
80
105

1個

49,911( 54,902円 )

4日目

1.5
6.3
80
110

1個

52,288( 57,517円 )

4日目

1.5
6.3
80
115

1個

54,665( 60,132円 )

4日目

1.5
6.3
80
120

1個

57,042( 62,746円 )

4日目

1.5
6.3
80
125

1個

59,418( 65,360円 )

4日目

1.5
6.3
80
130

1個

61,795( 67,975円 )

4日目

1.5
6.3
80
135

1個

64,172( 70,589円 )

4日目

1.5
6.3
80
140

1個

66,548( 73,203円 )

4日目

1.5
6.3
80
145

1個

68,925( 75,818円 )

4日目

1.5
6.3
80
150

1個

71,302( 78,432円 )

4日目

1.5
6.3
80
155

1個

73,679( 81,047円 )

4日目

1.5
6.3
80
160

1個

76,055( 83,661円 )

4日目

1.5
6.3
80
165

1個

78,432( 86,275円 )

4日目

1.5
6.3
80
170

1個

80,809( 88,890円 )

4日目

1.5
6.3
80
175

1個

83,185( 91,504円 )

4日目

1.5
6.3
80
180

1個

85,562( 94,118円 )

4日目

1.5
6.3
80
185

1個

87,939( 96,733円 )

4日目

1.5
6.3
80
190

1個

90,316( 99,348円 )

4日目

1.5
6.3
80
195

1個

92,692( 101,961円 )

4日目

1.5
6.3
80
200

1個

95,069( 104,576円 )

4日目

1.5
7.9
90
5

1個

2,747( 3,022円 )

4日目

1.5
7.9
90
10

1個

5,233( 5,756円 )

4日目

1.5
7.9
90
15

1個

7,850( 8,635円 )

4日目

1.5
7.9
90
20

1個

10,466( 11,513円 )

4日目

1.5
7.9
90
25

1個

13,083( 14,391円 )

4日目

1.5
7.9
90
30

1個

15,699( 17,269円 )

4日目

1.5
7.9
90
35

1個

18,316( 20,148円 )

4日目

1.5
7.9
90
40

1個

20,932( 23,025円 )

4日目

1.5
7.9
90
45

1個

23,548( 25,903円 )

4日目

1.5
7.9
90
50

1個

26,165( 28,782円 )

4日目

1.5
7.9
90
55

1個

28,781( 31,659円 )

4日目

1.5
7.9
90
60

1個

31,398( 34,538円 )

4日目

1.5
7.9
90
65

1個

34,014( 37,415円 )

4日目

1.5
7.9
90
70

1個

36,631( 40,294円 )

4日目

1.5
7.9
90
75

1個

39,247( 43,172円 )

4日目

1.5
7.9
90
80

1個

41,864( 46,050円 )

4日目

1.5
7.9
90
85

1個

44,480( 48,928円 )

4日目

1.5
7.9
90
90

1個

47,096( 51,806円 )

4日目

1.5
7.9
90
95

1個

49,713( 54,684円 )

4日目

1.5
7.9
90
100

1個

52,329( 57,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
【用途】
・圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに使用されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パオンエアーホース

パオンエアーホース

    ジャンボエアーホース

    ジャンボエアーホース

      布巻スチームホース

      布巻スチームホース

        布巻ウォーターホース

        布巻ウォーターホース

          HPエアーホース

          HPエアーホース

            ホースプロテクター CHP-SD

            ホースプロテクター CHP-SD

              油圧配管用ホース 3000シリーズ

              油圧配管用ホース 3000シリーズ

                グラウトホース

                グラウトホース

                  一般油圧ゴムホース レベックス

                  一般油圧ゴムホース レベックス

                    高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                    高圧樹脂ホース アイバーシリーズ NN173/NV210

                      ホースプロテクター CHP-HB

                      ホースプロテクター CHP-HB

                        油圧配管用ホース N3000シリーズ

                        油圧配管用ホース N3000シリーズ

                          油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

                          油圧配管用ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム ニッタ ニッタ
                            通常価格 2,495円 38,117円 10,706円 6,768円 6,391円 11,404円 - 9,418円 - - 17,755円 - 83,255円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   4日目   9日目~   9日目   5日目   7日目   3日目~  
                            流体 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 鉱物性一般作動油 セメント 一般作動油 / 水 / 空気 / 潤滑油 一般作動油 / 空気 / 潤滑油 - 鉱物性一般作動油 鉱物性一般作動油
                            外装保護部品 なし なし なし なし なし 外装カバー単品 ポリウレタンカバー なし - - 外装カバー単品 ポリウレタンカバー ポリウレタンカバー
                            金具形状 無し 無し 無し 無し 無し - なし 無し 両側ストレート 両側ストレート - なし なし
                            内面チューブ材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - ナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード 合成ゴム 耐油性合成ゴム ポリエステルエラストマー - ナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレード -
                            使用温度範囲(℃) -30::70 -30::60 0::150 -30::60 -30::70 - -40::100 -30::70 -40::100 - - -40::100 -

                            パオンエアーホースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                            高温の環境で使うエアーシリンダ用の配管として、この商品とホース用継手の組み合わせで使用しています。ミスミでは、他ではないようなホースのCADデーターがあるので、計画段階でミスミから商品を選定し、CADデーターを図面に反映させて完成しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                            高温の環境で使うエアーシリンダ用の配管として、この商品とホース用継手の組み合わせで使用しています。ミスミでは、他ではないようなホースのCADデーターがあるので、計画段階でミスミから商品を選定し、CADデーターを図面に反映させて完成しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規、交換用として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            生産設備内の古くなったエアーホースの交換用、レイアウト変更時の新規増設用に使用しています。必要な長さにするのにはカッターナイフを使っています。このホースは表面にひび割れが発生する点が気になりますが、6から7年は漏れることはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            社内にあるコンプレッサーのホースに使用しています。ホースが老朽化していたので交換するために購入しました。長年使用していると漏れやクラックが発生するので交換が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ホース
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            工作機械の油圧ホースが劣化したので、本製品を購入して取り替えました。問題なく使用しており、品質も良さそうなので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました