(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-FKM/S-1
カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム カムロック

カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム GK-FKM/S-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,326円
税込単価
2,559円

【特長】・耐熱性、耐薬品性に優れています・ガスケット材質:スーパーフッ素ゴム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スーパーフッ素ゴムを装着したカプラーについて、流体が飽和水蒸気の場合、使用温度は160℃以下、使用圧力は0.6MPa以下でご使用ください。

型番

GK-FKM/S-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GK-FKM/S-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質スーパーフッ素ゴム
サイズ3/4″~2″
参考使用温度範囲上限180℃※1
参考使用温度範囲下限0℃
食品衛生法適合
スチーム使用○※1

※1スーパーフッ素ゴムを装着したカプラーについて、流体が飽和水蒸気の場合、使用温度は160℃以下、使用圧力は0.6MPa以下でご使用ください。

※ガスケットを取り外す際、ガスケットの一部が断裂し継手内に残り、異物混入の問題や新しいガスケットが正しく装着できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-FKM/S-1

1"

1個

2,326( 2,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性に優れています
・ガスケット材質:スーパーフッ素ゴム

(i)ご注意

  • スーパーフッ素ゴムを装着したカプラーについて、流体が飽和水蒸気の場合、使用温度は160℃以下、使用圧力は0.6MPa以下でご使用ください。

カタログ

 

Loading...

GK-FKM/S-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴムの型番GK-FKM/S-1のページです。
型番GK-FKM/S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴム

    カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

    カムロック用 ガスケット シリコーンゴム

      カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

      カムロック用 ガスケット エチレンプロピレンゴム(EPDM)

        カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)

        カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(PTFE)(ソリッド)

          カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

          カムロック用 ガスケット フッ素ゴム

            カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム

            カムロック用 ガスケット フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム

              ディープモールキャップ プラグ HSUカプラ用

              ディープモールキャップ プラグ HSUカプラ用

                PP製ストレーナーコック(交換用フィルター)

                PP製ストレーナーコック(交換用フィルター)

                  クイックカップリング ダストカバー

                  クイックカップリング ダストカバー

                    PP製ストレーナーコック

                    PP製ストレーナーコック

                      レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

                      レバーロックカプラ用シール材 ニトリルゴム

                        レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

                        レバーロックカプラ用シール材 シリコーンゴム

                          レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

                          レバーロックカプラ用シール材 エチレンプロピレンゴム

                            メーカー トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス トヨックス 日東工器 ジョプラックス 長堀工業 ジョプラックス 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,883円 417円 323円 1,350円 1,663円 3,597円 467円 629円 236円 2,763円 124円 334円 284円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   7日目   2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            ガスケット材質 フッ素ゴム シリコン EPDM ふっ素樹脂 フッ素ゴム ふっ素樹脂 - - - - - - -
                            関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 保護カバー・キャップ コック 保護カバー・キャップ コック シール材 シール材 シール材
                            ガスケット材質詳細 スーパーフッ素ゴム - - フッ素樹脂(PTFE) - フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~180 -50~150 -10~120 -50~100 0~180 -50~120 - - - - - - -

                            カムロック用 ガスケット スーパーフッ素ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GK-FKM/S-1-1/2
                            GK-FKM/S-1-1/4
                            GK-FKM/S-2
                            GK-FKM/S-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1 1/2"

                            2,367円

                            ( 2,604円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4"

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2"

                            1,883円

                            ( 2,071円 )
                            2個 -

                            4日目

                            3/4"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました