(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン【4~20個入り】

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,763円
税込価格
30,539円

取付簡単!ダ円だから転がりにくい!【特長】・工具不要で、挿入のみで油の漏れを未...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

使用環境温度:0℃~+100℃
原材料:耐油性ゴム

規格表

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン【4~20個入り】 規格表

使用例

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン【4~20個入り】 使用例

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ホースに圧力がかかった状態では、絶対に使用しないでください。
※当該商品は、完全に油漏洩を防止するものではありません。また、作動油の漏れに際しての損害賠償は一切負いかねます。

型番リスト

型番
ホース内径 D(φ)
全長B(㎜)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13~42
200

1パック

4個入り

27,763( 30,539円 )

5日目

5~22
150

1パック

10個入り

27,763( 30,539円 )

5日目

1~10
100

1パック

20個入り

27,763( 30,539円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付簡単!
ダ円だから転がりにくい!
【特長】
・工具不要で、挿入のみで油の漏れを未然に防ぎます。
・必要に応じて、カットしてご使用ください。
・挿入して、ひねって止めてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン

アスパイア ホースアクセサリー モレンセン

    キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)

    キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)

      スウェイジタイプ 管用テーパオスねじ継手 SA

      スウェイジタイプ 管用テーパオスねじ継手 SA

        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF

        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF

          キャンパカタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) CF

          キャンパカタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) CF

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF45

            スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF45

              リューザブルタイプ 管用テーパオスねじ継手 A

              リューザブルタイプ 管用テーパオスねじ継手 A

                アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー

                アスパイア ホースアクセサリー バーストロックワイヤー

                  スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

                  スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90

                    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45

                    スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45

                      YELLOC(イエロック) 油圧配管用止め栓

                      YELLOC(イエロック) 油圧配管用止め栓

                        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

                        スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE

                          スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

                          スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL

                            メーカー 横浜ゴム ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 横浜ゴム ニッタ ニッタ オーツカ ニッタ ニッタ
                            通常価格 27,763円 2,560円 663円 720円 17,259円 2,701円 798円 22,193円 2,788円 3,103円 18,621円 836円 1,414円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 ストレート ストレート ストレート ストレート 45°ベンド ストレート 関連部品 90°ベンド 45°ベンド 止め栓 ストレート 90°エルボ

                            アスパイア ホースアクセサリー モレンセンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました