(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
846円 ~ 5,382円
税込価格
931円 ~ 5,920円

LGCシリーズクロスローラーガイドのローラーケージ。ローラーケージ仕様。

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ 外形図

規格表

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ 規格表

型番リスト

型番
ローラ外径(mm)
ローラ個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
7

1個

888( 977円 )

9日目

1.5
8

1個

1,059( 1,165円 )

3日目

1.5
13

1個

1,548( 1,703円 )

9日目

1.5
19

1個

2,799( 3,079円 )

9日目

2.0
6

1個

846( 931円 )

9日目

2.0
7

1個

982( 1,080円 )

9日目

2.0
8

1個

934( 1,027円 )

9日目

2.0
19

1個

2,880( 3,168円 )

9日目

2.0
22

1個

1,959( 2,155円 )

9日目

3.0
7

1個

1,056( 1,162円 )

9日目

3.0
8

1個

864( 950円 )

9日目

3.0
9

1個

1,288( 1,417円 )

9日目

3.0
10

1個

1,080( 1,188円 )

9日目

3.0
11

1個

1,566( 1,723円 )

9日目

3.0
13

1個

1,378( 1,516円 )

9日目

3.0
16

1個

1,710( 1,881円 )

9日目

3.0
19

1個

2,174( 2,391円 )

9日目

3.0
28

1個

3,816( 4,198円 )

9日目

4.0
8

1個

890( 979円 )

9日目

4.0
11

1個

1,664( 1,830円 )

9日目

4.0
16

1個

1,962( 2,158円 )

9日目

4.0
25

1個

3,610( 3,971円 )

9日目

4.0
28

1個

3,978( 4,376円 )

9日目

4.0
36

1個

5,382( 5,920円 )

9日目

6.0
9

1個

1,846( 2,031円 )

9日目

6.0
11

1個

1,583( 1,741円 )

9日目

6.0
22

1個

3,359( 3,695円 )

15日目

6.0
32

1個

4,668( 5,135円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LGCシリーズクロスローラーガイドのローラーケージ。ローラーケージ仕様。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

    クロスローラーガイド

    クロスローラーガイド

      クロスローラーガイド(WRGW形)

      クロスローラーガイド(WRGW形)

        クロスローラーガイド(WRGO形)

        クロスローラーガイド(WRGO形)

          クロスローラーガイド(WRG-AC形)

          クロスローラーガイド(WRG-AC形)

            LGCシリーズクロスローラガイド

            LGCシリーズクロスローラガイド

              クロスローラーガイド(WRG形)

              クロスローラーガイド(WRG形)

                クロスローラーガイド VR形 (VR6)

                クロスローラーガイド VR形 (VR6)

                  クロスローラーガイド VR形 (VR4)

                  クロスローラーガイド VR形 (VR4)

                    クロスローラーガイド VR形 (VR9)

                    クロスローラーガイド VR形 (VR9)

                      クロスローラーガイド VR形 (VR2)

                      クロスローラーガイド VR形 (VR2)

                        クロスローラーガイド VR形 (VR1)

                        クロスローラーガイド VR形 (VR1)

                          クロスローラーガイド VR形 (VR3)

                          クロスローラーガイド VR形 (VR3)

                            メーカー AirTAC(エアタック) ミスミ WONST WONST WONST AirTAC(エアタック) WONST THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 846円 7,210円 6,282円 10,901円 10,944円 5,517円 5,057円 18,527円 16,695円 148,135円 10,710円 11,866円 9,697円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   15日目~   9日目~   12日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 80日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            省スペースでスライドされる部位に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                            設置スペースが限られた部分でスライド構造を設ける際に使用。
                            スライド性に問題なく良く利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました