(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LGC1B40R11-H
LGCシリーズクロスローラガイド AIRTAC クロスローラーガイド LGCシリーズ

LGCシリーズクロスローラガイド LGC1B40R11-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,661円
税込単価
10,627円

クロスローラーガイドは高強度、高精度な非循環式直動ガイドとして、主に交差配置さ...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    高級

LGC1B40R11-H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

三列式外観仕様

LGCシリーズクロスローラガイド 221301147225_drw_1

四列式外観仕様

LGCシリーズクロスローラガイド 四列式外観仕様外形図

製品仕様

構造

LGCシリーズクロスローラガイド 三列クロスローラ構造図

三列クロスローラ

LGCシリーズクロスローラガイド 四列クロスローラ構造図

四列クロスローラ

規格表

三列式外観仕様

LGCシリーズクロスローラガイド 三列式外観仕様規格表

「注」全セットにはメインレール1本、サブレール2本、ローラーケージ2個から構成され、適宜数の組立ネジが付属されます。

四列式外観仕様

LGCシリーズクロスローラガイド 四列式外観仕様規格表

「注」全セットには、4本のサブレールとローラーケージ2個から構成され、適宜数の組立ネジが付属されます。

性能・試験情報

レール精度

精度

LGCシリーズクロスローラガイド 精度図
項目高級(H)精密(P)
H許容誤差±0.02±0.01
Hペアセット相対誤差0.010.005
W許容誤差±0.02±0.01

レール長さと平行精度

LGCシリーズクロスローラガイド レール長さと平行精度グラフ

型番リスト

型番
ローラ外径(mm)
列数
レール長さ(mm)
ローラ個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGC1B40R11-H

1.5
4列
40
11

1個

9,661( 10,627円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスローラーガイドは高強度、高精度な非循環式直動ガイドとして、主に交差配置された精密なローラーを介して、稼動時の摩擦抵抗を大きく低減させることを特徴とした構造で、高荷重の需要に満足できます。
高精度要求のある機械装置や測定設備などに幅広く使われています。
例えばプリント基板のドリル機械や光学測定機器、光学作業台及びX線装置などのスライドベース部など。
【特長】
・組立仕様工用。
・レールはステンレス材質。
・レール長さとローラー数はカスタマイズ可能。

カタログ

LGC1B40R11-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LGCシリーズクロスローラガイドの型番LGC1B40R11-Hのページです。
型番LGC1B40R11-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LGCシリーズクロスローラガイド

LGCシリーズクロスローラガイド

    クロスローラーガイド VR形 (VR6)

    クロスローラーガイド VR形 (VR6)

      クロスローラーガイド VR形 (VR4)

      クロスローラーガイド VR形 (VR4)

        クロスローラーガイド VR形 (VR1)

        クロスローラーガイド VR形 (VR1)

          クロスローラーガイド VR形 (VR3)

          クロスローラーガイド VR形 (VR3)

            クロスローラーガイド VR形 (VR2)

            クロスローラーガイド VR形 (VR2)

              クロスローラーガイド VR形 (VR9)

              クロスローラーガイド VR形 (VR9)

                スライドウェイ SV形

                スライドウェイ SV形

                  クロスローラ SCVRシリーズ

                  クロスローラ SCVRシリーズ

                    クロスローラーガイド(WRGO形)

                    クロスローラーガイド(WRGO形)

                      クロスローラーガイド

                      クロスローラーガイド

                        クロスローラーガイド(WRG形)

                        クロスローラーガイド(WRG形)

                          クロスローラーガイド(WRG-AC形)

                          クロスローラーガイド(WRG-AC形)

                            メーカー AirTAC(エアタック) THK THK THK THK THK THK 日本ベアリング SBC(エス・ビー・シー) WONST ミスミ WONST WONST
                            通常価格 5,517円 18,527円 16,695円 11,866円 9,697円 10,710円 148,135円 11,342円 6,297円 10,901円 7,210円 5,057円 10,944円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 80日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目~  
                            精度 高級 - - - - - - - - - - - -

                            LGCシリーズクロスローラガイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LGC1A30R11-H
                            LGC1A30R8-H
                            LGC1A30R9-H
                            LGC1B40R13-H
                            LGC1B50R13-H
                            LGC1B50R16-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ローラ外径
                            (mm)
                            列数 レール長さ
                            (mm)
                            ローラ個数

                            7,149円

                            ( 7,864円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.53列3011

                            6,642円

                            ( 7,306円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.53列308

                            8,417円

                            ( 9,259円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.53列309

                            9,564円

                            ( 10,520円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.54列4013

                            10,413円

                            ( 11,454円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.54列5013

                            10,919円

                            ( 12,011円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1.54列5016

                            クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました