(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LRM7RLX115-S5-H-D
LRMシリーズリニアガイド用レール AIRTAC リニアガイドヨウ レール LRMシリーズ

LRMシリーズリニアガイド用レール LRM7RLX115-S5-H-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

LRMシリーズリニアガイドのレール単品です。【特長】・ステンレス製、高強度、耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はセット品の画像を掲載しております。

型番

LRM7RLX115-S5-H-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LRM7RLX115-S5-H-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

断面図

LRMシリーズリニアガイド用レール 断面図

両サイド標準型なホール縁端距離

規格表

LRMシリーズリニアガイド用レール 規格表

「注」レール最大長さを超えた場合は、必ず接続した方式で使用してください。

選定サポート情報

注文例

LRMシリーズリニアガイド用レール 注文例

[例1]: [はLRM12を例に : AS12 片側は標準型なホール縁端距離で(10mm),もう片側のホール縁端距離は12mmのことです]
[例2]: [はLRM12を例に : S6E12 片側のホール縁端距離は6mmで、もう片側は12mmのことです]

型番リスト

型番
レール幅(mm)
レール長さ L(mm)
呼び型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRM7RLX115-S5-H-D

7
115
7

1個

1,420( 1,562円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LRMシリーズリニアガイドのレール単品です。
【特長】
・ステンレス製、高強度、耐腐食、共通型レール

(i)ご注意

  • 商品画像はセット品の画像を掲載しております。

カタログ

LRM7RLX115-S5-H-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LRMシリーズリニアガイド用レールの型番LRM7RLX115-S5-H-Dのページです。
型番LRM7RLX115-S5-H-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LRMシリーズリニアガイド用レール

LRMシリーズリニアガイド用レール

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

    【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

      【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

      【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

          【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

          【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

            【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

            【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

              【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

              【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                  ミニチュアリニアガイド ロングブロック

                  ミニチュアリニアガイド ロングブロック

                    中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付

                    中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付

                      リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

                      リニアガイド 標準規格BRシリーズ ロングタイプ ブロック種類LR(フランジなし)

                        リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QEシリーズ

                        リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QEシリーズ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド

                            メーカー AirTAC(エアタック) THK THK THK THK THK THK THK ミスミ ミスミ ABBA Linear tec HIWIN(ハイウィン) ミスミ
                            通常価格 1,018円 - 14,235円 16,185円 - - - 7,632円 - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   11日目~   4日目   7日目~  
                            セット品/単品 レール単品 レール単品 ブロック単品 ブロック単品 レール単品 レール単品 レール単品 ブロック単品 - セット品 ブロック単品 セット品 セット品
                            レール種類 標準 標準 ワイドレール ワイドレール 標準 標準 ワイドレール 標準 - 標準レール - 標準 標準レール
                            材質 ステンレス 炭素鋼 - 炭素鋼 - - - - - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼

                            LRMシリーズリニアガイド用レールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LRM12RLX445-S10-H-D
                            LRM12RLX470-S10-H-D
                            LRM15RLX470-S15-H-D
                            LRM7RLX130-S5-H-D
                            LRM7RLX145-S5-H-D
                            LRM7RLX160-S5-H-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レール幅
                            (mm)
                            レール長さ L
                            (mm)
                            呼び型番

                            6,566円

                            ( 7,223円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1244512

                            6,082円

                            ( 6,690円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1247012

                            6,798円

                            ( 7,478円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1547015

                            1,603円

                            ( 1,763円 )
                            1個 -

                            9日目

                            71307

                            1,792円

                            ( 1,971円 )
                            1個 -

                            9日目

                            71457

                            1,880円

                            ( 2,068円 )
                            1個 -

                            3日目

                            71607

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました