(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LRM7N1X85S5BH
LRMシリーズリニアガイド AIRTAC リニアガイド LRMシリーズ

LRMシリーズリニアガイド LRM7N1X85S5BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,606円
税込単価
3,967円

【特長】・ステンレス製、高強度、耐腐食、共通型レールデザイン。・日本製ボールデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LRM7N1X85S5BH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LRMシリーズリニアガイド 外形図

製品仕様

構造

LRMシリーズリニアガイド 構造図

規格表

LRMシリーズリニアガイド 規格表-1
LRMシリーズリニアガイド 規格表-2

選定サポート情報

注文例

LRMシリーズリニアガイド 注文例

[例1]: [はLRM12を例に : AS12 片側は標準型なホール縁端距離で(10mm),もう片側のホール縁端距離は12mmのことです]
[例2]: [はLRM12を例に : S6E12 片側のホール縁端距離は6mmで、もう片側は12mmのことです]

型番リスト

型番
ブロック形状
ブロック数
レール幅(mm)
組付高さ H(mm)
レール長さ L(mm)
精度
予圧
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
呼び型番
ブロック幅(mm)
ブロック長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRM7N1X85S5BH

標準
1
7
8
85
[上級] 高級
軽予圧
1020
1530
7
17
24.3

1個

3,606( 3,967円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製、高強度、耐腐食、共通型レールデザイン。
・日本製ボールデザイン、真円度と耐摩耗性に優れ(ISO3290 G10)。
・ボールが落ちにくく、組立や取替便利。
・スクレイピング性能、防塵性能がグレードアップ。
・外観に優れ、ネジ隠す。
・保護シーリング材により、大型ゴミ侵入をシャットアウト。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

LRM7N1X85S5BHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LRMシリーズリニアガイドの型番LRM7N1X85S5BHのページです。
型番LRM7N1X85S5BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LRMシリーズリニアガイド

LRMシリーズリニアガイド

    H形エコガイド(EGH・EGH-Lシリーズ)

    H形エコガイド(EGH・EGH-Lシリーズ)

      ミニアチュアエコガイド(EGM・EGM-Lシリーズ)

      ミニアチュアエコガイド(EGM・EGM-Lシリーズ)

        幅広ミニアチュアエコガイド(EGM-W・EGM-WLシリーズ)

        幅広ミニアチュアエコガイド(EGM-W・EGM-WLシリーズ)

          CルーブリニアウェイH MHシリーズ

          CルーブリニアウェイH MHシリーズ

            【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

            【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

              コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)

              コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)

                フランジ付H形エコガイド(EGH-F・EGH-FLシリーズ)

                フランジ付H形エコガイド(EGH-F・EGH-FLシリーズ)

                  リニアウェイE LWEシリーズ

                  リニアウェイE LWEシリーズ

                    S形エコガイド(EGSシリーズ)

                    S形エコガイド(EGSシリーズ)

                      【短納期サイズ】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                      【短納期サイズ】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                        リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QEシリーズ

                        リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QEシリーズ

                          リニアウェイH LWHシリーズ

                          リニアウェイH LWHシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) オザック精工 オザック精工 オザック精工 日本トムソン THK オザック精工 オザック精工 日本トムソン オザック精工 THK HIWIN(ハイウィン) 日本トムソン
                            通常価格 2,760円 - - - - 14,235円 - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   11日目~   12日目~   12日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   11日目~   5日目~   12日目~   3日目   4日目   5日目~  
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 セット品 - ブロック単品 セット品 - - セット品 セット品 セット品 -
                            レール種類 標準 標準 標準 幅広形 - ワイドレール 標準 - - 標準 標準 標準 -
                            材質 ステンレス スチール ステンレス ステンレス - - スチール - - スチール - 炭素鋼 -
                            リテーナ なし なし なし なし - なし なし - - なし なし あり -
                            ボール配列 標準 - - - - - - - - - - - -

                            LRMシリーズリニアガイドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            スライドプレートの固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            お値段以上の精度と、強度があり満足しております。
                            もう少し納期が早いとたすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライドプレートの固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            お値段以上の精度と、強度があり満足しております。
                            もう少し納期が早いとたすかります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LRM12N1X95S10BH
                            LRM12N2X395S10AH
                            LRM15L1X230S15BH
                            LRM7N2X130S5BH
                            LRM7N2X250S5AH
                            LRM9L1X135S7.5AH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブロック形状 ブロック数 レール幅
                            (mm)
                            組付高さ H
                            (mm)
                            レール長さ L
                            (mm)
                            精度 予圧 基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            呼び型番 ブロック幅
                            (mm)
                            ブロック長さ
                            (mm)

                            3,911円

                            ( 4,302円 )
                            1個 -

                            9日目

                            標準1121395[上級] 高級軽予圧30403860122737.6

                            11,838円

                            ( 13,022円 )
                            1個 -

                            9日目

                            標準21213395[上級] 高級微隙間30403860122737.6

                            7,812円

                            ( 8,593円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ロング11516230[上級] 高級軽予圧65309530153265

                            6,306円

                            ( 6,937円 )
                            1個 -

                            3日目

                            標準278130[上級] 高級軽予圧1020153071724.3

                            6,347円

                            ( 6,982円 )
                            1個 -

                            9日目

                            標準278250[上級] 高級微隙間1020153071724.3

                            3,646円

                            ( 4,011円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ロング1910135[上級] 高級微隙間2610411092042.1

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました