(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
95円
税込単価
105円

・φ28イレクター専用キャップです。・導電対応商品ですので、静電気対策に最適で...

詳細情報を確認する

型番

パイプキヤツプ9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9 外形図

製品仕様

材質:鉄(三価クロメート)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

パイプキヤツプ9

1個

95( 105円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・φ28イレクター専用キャップです。
・導電対応商品ですので、静電気対策に最適です。

カタログ

 

Loading...

パイプキヤツプ9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9の型番パイプキヤツプ9のページです。
型番パイプキヤツプ9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9

    イレクター部品 ジョイントメタルキャップ J-49

    イレクター部品 ジョイントメタルキャップ J-49

      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

      ステンレスイレクター部品 27 ステンパイプキャップ EF-1216 NI

        イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-103

        イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-103

          イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-145

          イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-145

            導電テープ 巾 6mm

            導電テープ 巾 6mm

              イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-50B

              イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-50B

                ジョイント用六角穴付きボルト(GA-15S・GA-25S・GA-35S用)

                ジョイント用六角穴付きボルト(GA-15S・GA-25S・GA-35S用)

                  ワイヤー・スリーブ・シンブル

                  ワイヤー・スリーブ・シンブル

                    ステンボルトナット M6-25B SUS

                    ステンボルトナット M6-25B SUS

                      牽引金具 オス/メス

                      牽引金具 オス/メス

                        プラスティックキャップ スウェイジングパイプ用 GAP-4F-BK

                        プラスティックキャップ スウェイジングパイプ用 GAP-4F-BK

                          仕切りパーツ GAPA-61

                          仕切りパーツ GAPA-61

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 TMEHジャパン SUS 矢崎化工 TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 95円 586円 608円 103円 52円 3,580円 107円 20円 346円 209円 8,609円 85円 201円
                            通常出荷日 13日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 ステンレスイレクターパイプ(φ27) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート 導電・ケーブル関連 キャップ・インサート ボルト・ナット・工具 吊り具・フック ボルト・ナット・工具 牽引関連 キャップ・インサート パーツホルダ・アンチバック
                            アクセサリ材質 スチール スチール その他 プラスチック プラスチック - プラスチック - - ステンレス - - -
                            アクセサリ表面処理 三価クロメート 三価クロメート ニッケルメッキ - - - - - - - - - -

                            イレクター部品 補強パイプキャップ EF-1204 9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました