(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:パイプウケカナグA
イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 パイプフレームヨウジョイント

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 パイプウケカナグA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

φ28イレクター専用受け金具。【適用パイプ径(φ)】28【材質】スチール製

詳細情報を確認する

型番

パイプウケカナグA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

パイプウケカナグA の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具A

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具B

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具C

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具ER

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具EL

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001 外形図

パイプ受け金具F

製品仕様

パイプ受け金具A

パイプ受け金具A

パイプ受け金具B

パイプ受け金具B

パイプ受け金具C

パイプ受け金具C

パイプ受け金具E R

パイプ受け金具ER

パイプ受け金具E L

パイプ受け金具EL

パイプ受け金具F

パイプ受け金具F

  • 材質:鉄(三価クロメート)

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

パイプウケカナグA

タイプA

1個

597( 657円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ28イレクター専用受け金具。【適用パイプ径(φ)】28【材質】スチール製

カタログ

 

Loading...

パイプウケカナグAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001の型番パイプウケカナグAのページです。
型番パイプウケカナグAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001

イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001

    φ28 メタルジョイント パネルメタルジョイント HPEJ-2

    φ28 メタルジョイント パネルメタルジョイント HPEJ-2

      イレクター部品 仕切り金具 EF-2003

      イレクター部品 仕切り金具 EF-2003

        イレクター部品 金具 P-70 メタルヒンジセット

        イレクター部品 金具 P-70 メタルヒンジセット

          φ28 メタルジョイント パネルキャッチサドルセット

          φ28 メタルジョイント パネルキャッチサドルセット

            φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-1

            φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-1

              φ42 異径メタルジョイント LEJ-2B

              φ42 異径メタルジョイント LEJ-2B

                φ42 異径メタルジョイント LEJ-1

                φ42 異径メタルジョイント LEJ-1

                  φ42 メタルジョイント 異径メタルジョイント LEJ-4B

                  φ42 メタルジョイント 異径メタルジョイント LEJ-4B

                    φ42 メタルジョイント 異径メタルジョイント LEJ-3B

                    φ42 メタルジョイント 異径メタルジョイント LEJ-3B

                      φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-4

                      φ28 パネルメタルジョイント HPEJ-4

                        φ28 異径メタルジョイント HEJ-1・HEJ-2

                        φ28 異径メタルジョイント HEJ-1・HEJ-2

                          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

                          パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-002

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア
                            通常価格 553円 1,137円 529円 1,193円 655円 850円 1,059円 925円 1,076円 1,903円 1,158円 1,130円 186円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適応シリーズ 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) - 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) - - - - - - - - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他
                            種類 取付金具・コネクタ - 取付金具・コネクタ パネル・扉部品 - - - - - - - - 取付金具・コネクタ
                            アクセサリ材質 スチール - スチール スチール - - - - - - - - -
                            アクセサリ表面処理 三価クロメート - 三価クロメート 三価クロメート - - - - - - - - -

                            イレクター部品 パイプ受け金具 EF-4001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            パイプウケカナグB
                            パイプウケカナグC
                            パイプウケカナグE L
                            パイプウケカナグE R
                            パイプウケカナグF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細

                            656円

                            ( 722円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タイプB

                            714円

                            ( 785円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タイプC

                            1,962円

                            ( 2,158円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タイプE-L

                            1,962円

                            ( 2,158円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タイプE-R

                            553円

                            ( 608円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タイプF

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました