(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,341円
税込単価
4,775円

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 帯電防止 / ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HKLA-4000PEEBL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKLA-4000PEEBL

1個

4,341( 4,775円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 帯電防止 / 防錆

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

Loading...

HKLA-4000PEEBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBLの型番HKLA-4000PEEBLのページです。
型番HKLA-4000PEEBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

      φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

      φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

        曲げパイプフレーム

        曲げパイプフレーム

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

            φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

            φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

              φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

              φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

                φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                    φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                    φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                        φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                        φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                          パイプフレーム

                          パイプフレーム

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ
                            通常価格 4,341円 3,758円 2,570円 - 3,988円 3,061円 3,411円 2,731円 3,411円 2,880円 2,993円 3,281円 -
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目   3日目  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 スチール スチール スチール SPCC スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SPCC
                            表面処理・コーティング PE樹脂 PE樹脂 AAS樹脂 溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 導電性PE樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 PE樹脂 -
                            パイプ外径(mm) 28 28 28 27.5 28 28 28 28 28 28 28 28 27.5
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 -

                            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました