(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,281円
税込単価
3,609円

軽くてサビに強いパイプです。【特長】・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HKL-4000PEWG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類アタッチメント付パイプ材質[スチール] スチール
表面処理・コーティング[樹脂コーティング] PE樹脂パイプ外径(mm)28
長さ(mm)4000カラー[グレー] ホワイトグレー
特性耐薬品 / 防錆使用最大荷重(N)686(70kgf)
形状ストレートパイプ厚さ t(mm)0.7

商品情報

外形図

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000 外形図

製品仕様

カラー備考
ホワイトグレー曲げ加工不可
接着不可

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKL-4000PEWG

1個

3,281( 3,609円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプです。
【特長】
・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・鋼材は防錆性能に優れています。

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000の型番HKL-4000PEWGのページです。
型番HKL-4000PEWGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

      φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

      φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

        φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

        φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

          Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

          Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

            φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

              φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

              φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

                グリーンフレームLS‐Sスロット

                グリーンフレームLS‐Sスロット

                  グリーンフレームLS GFF-034

                  グリーンフレームLS GFF-034

                    グリーンフレームL(カット品)

                    グリーンフレームL(カット品)

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                          φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 3,281円 4,341円 2,185円 2,731円 2,447円 3,758円 3,988円 - - - 2,993円 2,570円 2,880円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   5日目   5日目   9日目   5日目~   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング PE樹脂 PE樹脂 樹脂コーティング 導電性PE樹脂 AAS樹脂 PE樹脂 AAS樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂
                            パイプ外径(mm) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 53 28 28 28
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - - - 4000 4000 4000

                            φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト