(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HPEC-4000GR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000 外形図

鋼材厚さ0.7

製品仕様

型番パイプ外径カラー備考
HPEC-4000IVO28アイボリーリブカット可能、曲げ加工不可
HPEC-4000GR28グレーリブカット可能、曲げ加工不可
HPEC-4000WGR28ウォームグレーリブカット可能、曲げ加工不可

型番リスト

型番
カラー
使用最大荷重(N)
パイプ厚さ t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPEC-4000GR

[グレー] グレー
686(70kgf)
0.7

1個

3,411( 3,752円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

Loading...

HPEC-4000GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000の型番HPEC-4000GRのページです。
型番HPEC-4000GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

    φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

    φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

      φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

      φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

            Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

            Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

              φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

              φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

                Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                  φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

                    φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                    φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                      φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

                      φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

                        φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                        φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                          φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                          φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 3,411円 2,993円 2,570円 3,061円 3,988円 160円 4,920円 2,447円 3,411円 2,185円 3,072円 4,033円 2,586円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 - アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル - シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 - 樹脂コーティング AAS樹脂 AAS樹脂 樹脂コーティング - 樹脂コーティング 樹脂コーティング
                            パイプ外径(mm) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32 28
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000

                            φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPEC-4000IVO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 使用最大荷重
                            (N)
                            パイプ厚さ t
                            (mm)

                            3,582円

                            ( 3,940円 )
                            1個 -

                            5日目

                            アイボリー686(70kgf)0.7

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました