(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPEA-4000IVO
φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000 ファイ28 イレクターパイプ

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000 HPEA-4000IVO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,061円
税込単価
3,367円

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HPEA-4000IVO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HPEA-4000IVO の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000 外形図

鋼材厚さ0.7

製品仕様

型番パイプ外径カラー備考
HPEA-4000IVO28アイボリーリブカット可能、曲げ加工不可
HPEA-4000WGR28ウォームグレーリブカット可能、曲げ加工不可

使用例

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000 使用例

ホワイトボード製作例

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPEA-4000IVO

アイボリー

1個

3,061( 3,367円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いパイプ。【材質】スチール【製品仕様】耐薬品 / 防錆

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

Loading...

HPEA-4000IVOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000の型番HPEA-4000IVOのページです。
型番HPEA-4000IVOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

    φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

    φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

        φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

        φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

          φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

          φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000

            φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

            φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

              φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

              φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

                φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                  Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                  Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                    φ28 イレクターパイプ 導電ラインパイプ HGD-4000

                    φ28 イレクターパイプ 導電ラインパイプ HGD-4000

                      φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                      φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                        φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

                        φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

                          Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

                          Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 3,061円 2,570円 3,411円 3,072円 3,411円 2,586円 4,362円 2,993円 2,447円 2,639円 4,033円 3,988円 160円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 - アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 -
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 - AAS樹脂 樹脂コーティング 樹脂コーティング AAS樹脂 AAS樹脂 樹脂コーティング 樹脂コーティング AAS樹脂 -
                            パイプ外径(mm) 28 28 28 28 28 28 32 28 28 28 32 28 28
                            長さ(mm) 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 -

                            φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPEA-4000WGR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー

                            3,061円

                            ( 3,367円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [グレー] ウォームグレー

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました