(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLIC-R66-70
CLIC-R クリックア-ル

CLIC-R CLIC-R66-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

【特長】・ワンタッチ式のホースクランプ。専用工具を使用しワンタッチで取り付け可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CLIC-R66-70 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CLIC-R66-70 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CLIC-R 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレススチール SUS304

規格表

CLIC-R 規格表
  • ワンタッチで取付可能なため、トルク管理が不要です。
  • 目視と音で、取付を確認出来ます。作業時間の短縮が出来ます。

使用例

取付け方法

取外し方法

CLIC-R 取付け方法

専用工具またはプライヤなど使用

CLIC-R 取外し方法

専用工具またはドライバー使用

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLIC-R66-70

7.5
8.5

20個

108( 119円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式のホースクランプ。専用工具を使用しワンタッチで取り付け可能です。
・そのためトルク管理は不要です。
・クランプにはカラーコードがあるのでサイズ管理がしやすいのも特長です。
・欧州自動車メーカーを始め、日本国内主要自動車メーカーで使用されています。
・N205は取り付け、取り外しに使用する専用プライヤーです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CLIC-R66-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CLIC-Rの型番CLIC-R66-70のページです。
型番CLIC-R66-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CLIC-R

CLIC-R

    SUPRA W4シリーズ オールステンレス

    SUPRA W4シリーズ オールステンレス

      JUBILEE スーパークランプ 取付径64-67mm (2個入)

      JUBILEE スーパークランプ 取付径64-67mm (2個入)

        SUPRA W2シリーズ セミステンレス

        SUPRA W2シリーズ セミステンレス

          JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

          JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

            スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

              ホースクリップ スチール

              ホースクリップ スチール

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)

                  JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                  JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                    JUBILEE ホースクリップ 締付径 120-150mm (5個入)

                      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

                      スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 110-140mm

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)

                          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                          スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                            メーカー TRIDON MIKALOR JUBILEE MIKALOR JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 108円 1,025円 689円 515円 1,976円 1,882円 1,651円 1,616円 1,997円 1,714円 1,607円 2,399円 1,919円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - バンド長さ固定 - - バンド長さ固定 - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス+スチール - - スチール - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLIC-R66-105
                            CLIC-R66-90
                            CLIC-R86-115
                            CLIC-R86-120
                            CLIC-R86-125
                            CLIC-R86-130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース外径締付範囲(Min)
                            (mm)
                            ホース外径締付範囲(Max)
                            (mm)

                            112円

                            ( 123円 )
                            20個 -

                            6日目

                            1112.5

                            110円

                            ( 121円 )
                            20個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9.511

                            117円

                            ( 129円 )
                            20個 -

                            6日目

                            1213.5

                            120円

                            ( 132円 )
                            20個 -

                            6日目

                            12.514

                            120円

                            ( 132円 )
                            20個 -

                            6日目

                            1314.5

                            122円

                            ( 134円 )
                            20個 -

                            6日目

                            13.515

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました