(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCM50NL-10FT
無給油形(NL)チェーン カガコウギョウチェーン

無給油形(NL)チェーン KCM50NL-10FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,803円
税込単価
14,083円

K.C.M無給油形チェーンは、特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無給油チェーン
  • 列数:
    1
  • 環境:
    標準
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • 最大許容張力(kN):
    ~99
  • リンク種類:
    標準
  • チェーン種類:
    NLローラチェーン
  • アタッチメント:
    なし

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCM50NL-10FT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCM50NL-10FT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

無給油形(NL)チェーン 外形図

規格表

無給油形(NL)チェーン 規格表
(注)
  • :内プレートを厚く設計しているためにピンが標準チェーンよりも長くなっています。装置との干渉にご注意ください。
  • :単列の場合は標準スプロケットがご使用いただけますが、多列の場合には専用スプロケットが必要になります。
  • :最大許容張力は引張りによる破断だけを考慮したものであり、ブシュ強度は含まれていません。
  • :80NLの継手リンクは割ピン形です。

商品特長詳細

給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用ください。

  • チェーン速度は150m/min以下でご使用下さい。
  • 一般的な使用温度範囲(-10℃~+150℃)でお使い下さい。

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 粉塵雰囲気では急速に摩耗することがあります。
    また、水のかかる雰囲気ではブシュの油が流出して摩耗しやすくなります。
  • 含油ブシュの油が無くなった場合は急速に摩耗して寿命に達します。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(詳細)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCM50NL-10FT

50
15.875
6.37

1個

12,803( 14,083円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K.C.M無給油形チェーンは、特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

KCM50NL-10FTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油形(NL)チェーンの型番KCM50NL-10FTのページです。
型番KCM50NL-10FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無給油形(NL)チェーン

無給油形(NL)チェーン

    標準形ローラチェーン ラストップ

    標準形ローラチェーン ラストップ

      標準形ローラチェーン KCMシリーズ

      標準形ローラチェーン KCMシリーズ

        KANAステンレスローラチェーン 1列

        KANAステンレスローラチェーン 1列

          RSローラチェーン

          RSローラチェーン

            RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

            RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

              BSローラチェーン

              BSローラチェーン

                リーフチェーンAL/BL形

                リーフチェーンAL/BL形

                  Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

                  Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

                    ホローピンチェーン(HP)

                    ホローピンチェーン(HP)

                      LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

                      LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

                        アタッチメントチェーン

                        アタッチメントチェーン

                          Fタイプ(小判形)ローラチェーン

                          Fタイプ(小判形)ローラチェーン

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 加賀工業 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業
                            通常価格 10,748円 102円 88円 105円 - 131円 3,785円 12,439円 6,037円 9,106円 14,092円 24,097円 4,182円
                            通常出荷日 13日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   19日目   9日目~   13日目~   13日目   17日目   8日目~  
                            種類 無給油チェーン 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン ジョイントリンク・オフセットリンク 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン
                            列数 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 - 1
                            環境 標準 標準 標準 - - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            材質 スチール スチール - ステンレス(GB304) スチール - - スチール スチール - スチール - -
                            表面処理 なし ニッケルメッキ なし - - - なし なし なし なし なし - なし

                            無給油形(NL)チェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCM40NL-10FT
                            KCM60NL-10FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び番号 ピッチ 最大許容張力(詳細)
                            (kN)

                            10,748円

                            ( 11,823円 )
                            1個 -

                            13日目

                            4012.73.63

                            16,704円

                            ( 18,374円 )
                            1個 -

                            13日目

                            6019.058.83

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました