(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCMC2062HN-OL
ニッケルメッキダブルピッチチェーン カガコウギョウチェーン

ニッケルメッキダブルピッチチェーン KCMC2062HN-OL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCMC2062HN-OL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCMC2062HN-OL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッケルメッキダブルピッチチェーン Sローラ形

Sローラ形

ニッケルメッキダブルピッチチェーン Rローラ形

Rローラ形

規格表

K.C.M
チェーン型番
ピッチ
P
内リンク
内幅
W
ローラ
外径
D
ピンリンクプレート平均引張強さ
kN(kgf)
最大許容張力
kN(kgf)
概略質量
(kg/m)
1ユニット

リンク数

d
AB(A+A)
L1
(A+B)
L2
オフセット
L
厚さ
T

H
KCM C204025.407.957.923.978.029.5316.0517.5518.951.511.717.2(1,750)2.65(270)0.48120
KCM C204215.880.82
KCM C205031.759.5310.165.0910.1511.6020.3021.7523.002.014.627.9(2,850)4.31(440)0.7996
KCM C205219.051.25
KCM C2060H38.1012.7011.915.9614.2515.7528.5030.0032.653.217.539.5(4,000)6.28(640)1.4380
KCM C2062H22.232.11
KCM C2080H50.8015.8815.887.9417.7020.8035.4038.5040.154.023.068.6(7,000)10.69(1,090)2.3760
KCM C2082H28.583.41
KCM C2100H63.5019.0519.059.5421.7224.6843.4546.4048.304.828.9106.9(10,900)17.06(1,740)3.5348
KCM C2102H39.675.68

(注):C2080以上の継手リンクは割ピン形です。
        スプロケット Sローラ形チェーンの歯数29T(作用歯数141/2)以下はダブルピッチチェーン専用スプロケットをご利用下さい。
                        Rローラ形チェーンは、Rローラ形ダブルピッチチェーンの専用スプロケットをご利用下さい。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
リンク種類
最大許容張力(詳細)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCMC2062HN-OL

2062
38.1
オフセットリンク
6.28

1個

760( 836円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

KCMC2062HN-OLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケルメッキダブルピッチチェーンの型番KCMC2062HN-OLのページです。
型番KCMC2062HN-OLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケルメッキダブルピッチチェーン

ニッケルメッキダブルピッチチェーン

    コンベヤ用ダブルピッチチェーン

    コンベヤ用ダブルピッチチェーン

      アタッチメント付ダブルピッチチェーン

      アタッチメント付ダブルピッチチェーン

        ホローピンチェーン(HP)

        ホローピンチェーン(HP)

          サイドボウ(SB)チェーン

          サイドボウ(SB)チェーン

            BSローラチェーン

            BSローラチェーン

              アタッチメントチェーン

              アタッチメントチェーン

                標準形ローラチェーン KCMシリーズ

                標準形ローラチェーン KCMシリーズ

                  KCMローラチェーン(JIS規格品)

                  KCMローラチェーン(JIS規格品)

                    チェーン

                    チェーン

                      フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

                      フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

                        ラストップチェーン

                        ラストップチェーン

                          RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                          RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 片山チエン ミスミ 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン
                            通常価格 180円 139円 279円 9,106円 8,749円 3,785円 24,097円 88円 3,236円 - 287円 97円 131円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   9日目~   13日目~   13日目   8日目~   17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準チェーン 標準チェーン 特殊チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 標準チェーン ジョイントリンク・オフセットリンク
                            列数 1 1 - 1 1 - - - - - 4 - -
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - -
                            材質 スチール スチール - - スチール - - - スチール - スチール スチール -
                            表面処理 ニッケルメッキ なし - なし なし なし - なし - - - - -

                            ニッケルメッキダブルピッチチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCMC2050N-JL
                            KCMC2050N-OL
                            KCMC2052N-OL
                            KCMC2080HN-10FT
                            KCMC2080HN-JL
                            KCMC2080HN-OL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び番号 ピッチ リンク種類 最大許容張力(詳細)
                            (kN)

                            227円

                            ( 250円 )
                            1個 -

                            9日目

                            205031.75ジョイントリンク4.31

                            456円

                            ( 502円 )
                            1個 -

                            9日目

                            205031.75オフセットリンク4.31

                            513円

                            ( 564円 )
                            1個 -

                            9日目

                            205231.75オフセットリンク4.31

                            13,663円

                            ( 15,029円 )
                            1個 -

                            9日目

                            208050.8標準10.69

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 -

                            9日目

                            208050.8ジョイントリンク10.69

                            1,132円

                            ( 1,245円 )
                            1個 -

                            9日目

                            208050.8オフセットリンク10.69

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました