(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCM40SB-10FT
サイドボウ(SB)チェーン カガコウギョウチェーン

サイドボウ(SB)チェーン KCM40SB-10FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,749円
税込単価
9,624円

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準チェーン
  • 列数:
    1
  • 環境:
    標準
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • 最大許容張力(kN):
    ~99
  • リンク種類:
    標準
  • チェーン種類:
    サイドボウチェーン

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCM40SB-10FT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCM40SB-10FT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ローラチェーンタイプ

ダブルピッチチェーンタイプ

サイドボウ(SB)チェーン ローラチェーンタイプ外形寸法図
サイドボウ(SB)チェーン ダブルピッチチェーンタイプ外形寸法図

規格表

ローラチェーンタイプ

K.C.M
チェーン型番
ピッチ
P
内リンク
内幅
W
ローラ
外径
D
ピンリンクプレート最小
横曲り
半径
R
平均引張強さ
kN(kgf)
最大許容張力
kN(kgf)
概略質量
(kg/m)

d
AB(A+A)
L1
(A+B)
L2
厚さ
T

H
KCM 40 SB12.707.957.923.598.209.7016.417.901.511.735011.8(1,200)1.86(190)0.60
KCM 50 SB15.8759.5310.164.5110.3512.3020.722.652.014.640020.6(2,100)2.84(290)0.98
KCM 60 SB19.0512.7011.915.0912.9514.7525.927.702.417.550028.0(2,860)4.02(410)1.38
KCM 80 SB25.4015.8815.885.9616.4018.9032.835.303.223.060039.2(4,000)6.96(710)2.53

ダブルピッチチェーンタイプ

K.C.M
チェーン型番
ピッチ
P
内リンク
内幅
W
ローラ
外径
D
ピンリンクプレート最小
横曲り
半径
R
平均引張強さ
kN(kgf)
最大許容張力
kN(kgf)
概略質量
(kg/m)

d
AB(A+A)
L1
(A+B)
L2
厚さ
T

H
KCM C2040 SB25.407.957.923.598.209.7016.417.901.511.770011.8(1,200)1.86(190)0.45
KCM C2050 SB31.759.5310.164.5110.3512.3020.722.652.014.680020.6(2,100)2.84(290)0.74
KCM C2060 SB38.1012.7011.915.0912.9514.7525.927.702.417.51,00028.0(2,860)4.02(410)1.00

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
最大許容張力(詳細)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCM40SB-10FT

40
12.7
1.86

1個

8,749( 9,624円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

KCM40SB-10FTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドボウ(SB)チェーンの型番KCM40SB-10FTのページです。
型番KCM40SB-10FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドボウ(SB)チェーン

サイドボウ(SB)チェーン

    コンベヤ用ダブルピッチチェーン

    コンベヤ用ダブルピッチチェーン

      ニッケルメッキダブルピッチチェーン

      ニッケルメッキダブルピッチチェーン

        アタッチメント付ダブルピッチチェーン

        アタッチメント付ダブルピッチチェーン

          ホローピンチェーン(HP)

          ホローピンチェーン(HP)

            BSローラチェーン

            BSローラチェーン

              アタッチメントチェーン

              アタッチメントチェーン

                RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                  チェーン

                  チェーン

                    標準形ローラチェーン KCMシリーズ

                    標準形ローラチェーン KCMシリーズ

                      KCMローラチェーン(JIS規格品)

                      KCMローラチェーン(JIS規格品)

                        ラストップチェーン

                        ラストップチェーン

                          サイドボーチェーン

                          サイドボーチェーン

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 椿本チエイン ミスミ 加賀工業 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 8,749円 139円 180円 279円 9,106円 3,785円 24,097円 131円 - 88円 3,236円 97円 186円
                            通常出荷日 13日目   8日目~   9日目   9日目~   13日目~   8日目~   17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                            種類 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 特殊チェーン 標準チェーン 標準チェーン - ジョイントリンク・オフセットリンク - 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 特殊チェーン
                            列数 1 1 1 - 1 - - - - - - - -
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 - - -
                            材質 スチール スチール スチール - - - - - - - スチール スチール スチール
                            表面処理 なし なし ニッケルメッキ - なし なし - - - なし - - -

                            サイドボウ(SB)チェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCM50SB-10FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び番号 ピッチ 最大許容張力(詳細)
                            (kN)

                            11,685円

                            ( 12,854円 )
                            1個 -

                            13日目

                            5015.8752.84

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました