(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCMC2040SS-JL
アタッチメント付ダブルピッチチェーン カガコウギョウチェーン

アタッチメント付ダブルピッチチェーン KCMC2040SS-JL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
279円
税込単価
307円

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCMC2040SS-JL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCMC2040SS-JL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図1

A-1/A-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図2

K-1/K-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図3

SA-1アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図4

SK-1アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図5

SA-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図6

SK-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図7

無給油形チェーン

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 外形図8

耐熱・耐食アタッチメント

規格表

A-1/K-1/A-2/K-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 規格表1

(注):C2080以上の継手リンクは割ピン形になります。

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 規格表2

(注):ステンレス製も共通仕様です。

SA-1/SK-1/SA-2/SK-2アタッチメント

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 規格表3

(注):ステンレス製も共通仕様です。

無給油形チェーン(NLダブルピッチチェーン)

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 規格表4

(注):2080NLの継手リンクは割ピン形です。

耐熱・耐食ローラチェーン

アタッチメント付ダブルピッチチェーン 規格表4

商品特長詳細

アタッチメント付ローラチェーン

高精度に加工されたアタッチメント付ろーたチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度に搬送する場合に最適です。

無給油形チェーン

K.C.M無給油形チェーンは、特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。
給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用ください。

  • チェーン速度は150m/min以下でご使用ください。
  • 一般的な使用温度範囲(-10℃~+150℃)でお使い下さい。

耐熱・耐食ローラチェーン

すべての部品にSUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

注:K.C.M.ステンレスローラチェーンは冷間加工を行っていますので若干の磁性があります。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
列数
材質
表面処理
リンク種類
最大許容張力(詳細)(kN)
チェーン種類
アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCMC2040SS-JL

2040
25.4
1
[ステンレス] ステンレス
なし
ジョイントリンク
0.44
標準チェーン
なし

1個

279( 307円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

KCMC2040SS-JLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント付ダブルピッチチェーンの型番KCMC2040SS-JLのページです。
型番KCMC2040SS-JLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッチメント付ダブルピッチチェーン

アタッチメント付ダブルピッチチェーン

    標準ローラチェーン(TYC)

    標準ローラチェーン(TYC)

      チェーン

      チェーン

        標準形ローラチェーン ラストップ

        標準形ローラチェーン ラストップ

          標準形ローラチェーン KCMシリーズ

          標準形ローラチェーン KCMシリーズ

            無給油形(NL)チェーン

            無給油形(NL)チェーン

              オフセットリンク

              オフセットリンク

                RSローラチェーン

                RSローラチェーン

                  RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                  RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                    メーカー 加賀工業 片山チエン ミスミ 加賀工業 加賀工業 加賀工業 ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン
                    通常価格 279円 78円 - 102円 88円 10,748円 270円 - 131円
                    通常出荷日 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 特殊チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 標準チェーン 無給油チェーン ジョイントリンク・オフセットリンク 標準チェーン ジョイントリンク・オフセットリンク
                    環境 標準 - - 標準 標準 標準 - - -
                    最大許容張力(kN) ~99 - - - - ~99 - - -

                    アタッチメント付ダブルピッチチェーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KCMC2040SS-OL
                    KCMC2042SS-OL
                    KCMC2050SS-JL
                    KCMC2050SS-OL
                    KCMC2052-1P-K1-10FT
                    KCMC2052SS-OL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    呼び番号 ピッチ 列数 材質 表面処理 リンク種類 最大許容張力(詳細)
                    (kN)
                    チェーン種類 アタッチメント

                    399円

                    ( 439円 )
                    1個 -

                    9日目

                    204025.41[ステンレス] ステンレスなしオフセットリンク0.44標準チェーンなし

                    458円

                    ( 504円 )
                    1個 -

                    9日目

                    204225.41[ステンレス] ステンレスなしオフセットリンク0.44標準チェーンなし

                    314円

                    ( 345円 )
                    1個 -

                    9日目

                    205031.751[ステンレス] ステンレスなしジョイントリンク0.69標準チェーンなし

                    458円

                    ( 504円 )
                    1個 -

                    9日目

                    205031.751[ステンレス] ステンレスなしオフセットリンク0.69標準チェーンなし

                    13,779円

                    ( 15,157円 )
                    1個 -

                    17日目

                    205231.751スチールなし標準4.31標準チェーンK-1アタッチメント

                    603円

                    ( 663円 )
                    1個 -

                    9日目

                    205231.751[ステンレス] ステンレスなしオフセットリンク0.69標準チェーンなし

                    駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました