(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCM40H-RIV-10FT
Hタイプローラーチェーン(重荷重用) カガコウギョウチェーン

Hタイプローラーチェーン(重荷重用) KCM40H-RIV-10FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,037円
税込単価
6,641円

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、ピンに強靭鋼を採用して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCM40H-RIV-10FT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCM40H-RIV-10FT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Hタイプローラーチェーン(重荷重用) 外形図

規格表

Hタイプローラーチェーン(重荷重用) 規格表

(注)
:KCM40H~KCM60Hの継手リンクはクリップ形です。
:単列チェーンはKCM標準スプロケットがご使用になれます。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
リンク種類
最大許容張力(詳細)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCM40H-RIV-10FT

40
12.7
リンクリベット型
3.92

1個

6,037( 6,641円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

KCM40H-RIV-10FTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hタイプローラーチェーン(重荷重用)の型番KCM40H-RIV-10FTのページです。
型番KCM40H-RIV-10FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

    重荷重用チェーン

    重荷重用チェーン

      リーフチェーンAL/BL形

      リーフチェーンAL/BL形

        LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

        LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

          ステンレス チェーンオフセットリンク

          ステンレス チェーンオフセットリンク

            Fタイプ(小判形)ローラチェーン

            Fタイプ(小判形)ローラチェーン

              小判形チェーン

              小判形チェーン

                チェーン

                チェーン

                  ステンレスホローピンチェーン

                  ステンレスホローピンチェーン

                    サイドボーチェーン

                    サイドボーチェーン

                      標準形ローラチェーン ラストップ

                      標準形ローラチェーン ラストップ

                        無給油形(NL)チェーン

                        無給油形(NL)チェーン

                          リーフチェーン BL形

                          リーフチェーン BL形

                            メーカー 加賀工業 片山チエン 加賀工業 加賀工業 オリエンタルチエン 加賀工業 片山チエン ミスミ 片山チエン 片山チエン 加賀工業 加賀工業 椿本チエイン
                            通常価格 6,037円 118円 12,439円 14,092円 1,770円 4,182円 135円 - 475円 186円 102円 10,748円 -
                            通常出荷日 9日目~   6日目   19日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目   3日目   6日目   6日目   8日目~   13日目   20日目~  
                            種類 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 特殊チェーン 標準チェーン 無給油チェーン 特殊チェーン
                            列数 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 -
                            環境 標準 - 標準 標準 - 標準 - - - - 標準 標準 -
                            材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス - - - - スチール スチール スチール スチール
                            表面処理 なし - なし なし - なし - - - - ニッケルメッキ なし -

                            Hタイプローラーチェーン(重荷重用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            選果場の整備
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                            負荷が高い駆動系に使用する事で.、耐久性があり交換時間も長い間隔で利用できる。
                            初期投資額が高いが、結果的に省力化及び低コストにつながる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            選果場の整備
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/16
                            負荷が高い駆動系に使用する事で.、耐久性があり交換時間も長い間隔で利用できる。
                            初期投資額が高いが、結果的に省力化及び低コストにつながる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCM100H-RIV-10FT
                            KCM50H-RIV-10FT
                            KCM60H-RIV-10FT
                            KCM80H-RIV-10FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び番号 ピッチ リンク種類 最大許容張力(詳細)
                            (kN)

                            25,654円

                            ( 28,219円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10031.75リンクリベット型24.50

                            7,953円

                            ( 8,748円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5015.875リンクリベット型6.57

                            9,162円

                            ( 10,078円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6019.05リンクリベット型9.60

                            16,008円

                            ( 17,609円 )
                            1個 -

                            13日目

                            8025.4リンクリベット型16.18

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました