(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCM50F-RIV-10FT
Fタイプ(小判形)ローラチェーン カガコウギョウチェーン

Fタイプ(小判形)ローラチェーン KCM50F-RIV-10FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,621円
税込単価
6,183円

【特長】・K.C.M". F"タイプローラチェーンは標準形ローラチェーンのプレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準チェーン
  • 列数:
    1
  • 環境:
    標準
  • 表面処理:
    なし
  • 最大許容張力(kN):
    ~99
  • チェーン種類:
    小判形ローラチェーン
  • アタッチメント:
    なし

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCM50F-RIV-10FT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCM50F-RIV-10FT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Fタイプ(小判形)ローラチェーン 外形図

規格表

Fタイプ(小判形)ローラチェーン 規格表
  • (注):オフセットリンクは製作しておりません。
  • <スプロケット>
    KCM標準スプロケットが使用できます。
    リンクプレートが接触することがありますのでボス径を小さく加工して下さい。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
材質
リンク種類
最大許容張力(詳細)(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCM50F-RIV-10FT

50
15.875
スチール
リンクリベット型
4.31

1個

5,621( 6,183円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K.C.M". F"タイプローラチェーンは標準形ローラチェーンのプレート形状を小判形にしたチェーンです。
・一般伝動はもとより、輸送物を直接チェーンに載せて運ぶ時などに最適です。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

KCM50F-RIV-10FTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fタイプ(小判形)ローラチェーンの型番KCM50F-RIV-10FTのページです。
型番KCM50F-RIV-10FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fタイプ(小判形)ローラチェーン

Fタイプ(小判形)ローラチェーン

    LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

    LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

      小判形チェーン

      小判形チェーン

        Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

        Hタイプローラーチェーン(重荷重用)

          ホローピンチェーン(HP)

          ホローピンチェーン(HP)

            ニッケルメッキダブルピッチチェーン

            ニッケルメッキダブルピッチチェーン

              HKK スーパーローラチェーン

              HKK スーパーローラチェーン

                KANAステンレスローラチェーン 1列

                KANAステンレスローラチェーン 1列

                  アタッチメントチェーン

                  アタッチメントチェーン

                    スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                    スーパチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

                      ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

                      ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

                        長寿命ラムダチェーン

                        長寿命ラムダチェーン

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 片山チエン 加賀工業 加賀工業 加賀工業 片山チエン 片山チエン 加賀工業 椿本チエイン ユニット 椿本チエイン 加賀工業
                            通常価格 4,182円 14,092円 135円 6,037円 9,106円 180円 557円 105円 24,097円 - 900円 - 139円
                            通常出荷日 8日目~   13日目   6日目   9日目~   13日目~   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   3日目~   7日目   29日目   8日目~  
                            種類 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン - - 標準チェーン - 無給油チェーン 標準チェーン
                            列数 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 1
                            環境 標準 標準 - 標準 標準 標準 - - 標準 - - - 標準
                            表面処理 なし なし - なし なし ニッケルメッキ 特殊防錆処理 - - - - - なし
                            最大許容張力(kN) ~99 ~99 - ~99 ~99 ~99 ~99 - ~99 - - - ~99

                            Fタイプ(小判形)ローラチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCM100F-RIV-10FT
                            KCM40F-RIV-10FT
                            KCM60F-RIV-10FT
                            KCM80F-RIV-10FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び番号 ピッチ 材質 リンク種類 最大許容張力(詳細)
                            (kN)

                            22,970円

                            ( 25,267円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10031.75スチールリンクリベット型17.10

                            4,182円

                            ( 4,600円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4012.7スチールリンクリベット型2.65

                            8,306円

                            ( 9,137円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6019.05スチールリンクリベット型6.28

                            13,859円

                            ( 15,245円 )
                            1個 -

                            13日目

                            8025.4スチールリンクリベット型10.70

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました