(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCMC50NL-1P-K1-10FT
アタッチメントチェーン カガコウギョウチェーン

アタッチメントチェーン KCMC50NL-1P-K1-10FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,467円
税込単価
30,214円

JIS、ANSI規格からISO規格準拠品、無給油形などオールラウンドの伝動用チ...

詳細情報を確認する

  • 環境:
    標準
  • 最大許容張力(kN):
    ~99
  • リンク種類:
    標準

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KCMC50NL-1P-K1-10FT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCMC50NL-1P-K1-10FT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アタッチメントチェーン 外形図1

A-1アタッチメント

アタッチメントチェーン 外形図2

K-1アタッチメント

アタッチメントチェーン 外形図3

SA-1アタッチメント

アタッチメントチェーン 外形図4

SK-1アタッチメント

アタッチメントチェーン 外形図5

NLローラチェーン

規格表

アタッチメント付ローラチェーン

アタッチメントチェーン 規格表1

(注)
:80以上の継手リンクは割ピン形です。
:*印はブシュ径を表わします。

アタッチメントチェーン 規格表2

(注):ステンレス製も共通寸法です。

NLローラチェーン

アタッチメントチェーン 規格表3

(注):C80NLの継手リンクは割ピン形です。

商品特長詳細

アタッチメント付ローラチェーン

高精度に加工されたアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度に搬送する場合に最適です。

無給油形チェーン

K.C.M無給油形チェーンは、特殊含油ブシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。
給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用ください。

  • チェーン速度は150m/min以下でご使用ください。
  • 一般的な使用温度範囲(-10℃~+150℃)でお使い下さい。

表面処理チェーン

ラストップ(N)

全部品に特殊ニッケルメッキ

  • ニッケルメッキの美しい外観と軽度の耐食性が得られます。
  • 標準スチールチェーンに比べると最大許容張力が15%程度低下します。
  • -10℃~+60℃の範囲でお使い下さい。
  • ほとんどのスチール製チェーン、アタッチメント付きチェーンに適用できます。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チェーンが直接食品に触れる場合や摩擦粉が食品に混入する恐れのある所では表面処理チェーンを使用しないで下さい。

NLチェーン使用上のご注意

  • 粉塵雰囲気では急速に摩耗することがあります。また、水のかかる雰囲気ではブシュの油が流出して摩耗しやすくなります。
  • 含油ブシュの油が無くなった場合は急速に摩耗して寿命に達します。

型番リスト

型番
種類
呼び番号
ピッチ
列数
材質
表面処理
最大許容張力(詳細)(kN)
チェーン種類
アタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCMC50NL-1P-K1-10FT

無給油チェーン
50
15.875
1
スチール
なし
4.31
NLローラチェーン
K-1アタッチメント

1個

27,467( 30,214円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS、ANSI規格からISO規格準拠品、無給油形などオールラウンドの伝動用チェーンを各種用意しています。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

KCMC50NL-1P-K1-10FTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメントチェーンの型番KCMC50NL-1P-K1-10FTのページです。
型番KCMC50NL-1P-K1-10FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッチメントチェーン

アタッチメントチェーン

    BSローラチェーン

    BSローラチェーン

      標準形ローラチェーン KCMシリーズ

      標準形ローラチェーン KCMシリーズ

        標準形ローラチェーン ラストップ

        標準形ローラチェーン ラストップ

          KCMローラチェーン(JIS規格品)

          KCMローラチェーン(JIS規格品)

            ステンレスホローピンチェーン

            ステンレスホローピンチェーン

              チェーン

              チェーン

                ニッケルメッキダブルピッチチェーン

                ニッケルメッキダブルピッチチェーン

                  ホローピンチェーン

                  ホローピンチェーン

                    チェーン継手リンク

                    チェーン継手リンク

                      RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                      RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                        フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

                        フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 片山チエン 片山チエン ミスミ 加賀工業 片山チエン オリエンタルチエン 椿本チエイン 片山チエン 加賀工業
                            通常価格 24,097円 3,785円 88円 102円 3,236円 475円 - 180円 287円 1,728円 131円 287円 139円
                            通常出荷日 17日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目   6日目   3日目   9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目~  
                            環境 標準 標準 標準 標準 - - - 標準 - - - - 標準
                            最大許容張力(kN) ~99 - - - - - - ~99 - - - - ~99
                            リンク種類 標準 - - - - - - - - - - - -

                            アタッチメントチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCM40SS-1P-K1-10FT
                            KCM50SS-1P-K1-10FT
                            KCMC40NL-1P-SK1-10FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 呼び番号 ピッチ 列数 材質 表面処理 最大許容張力(詳細)
                            (kN)
                            チェーン種類 アタッチメント

                            29,897円

                            ( 32,887円 )
                            1個 -

                            17日目

                            特殊チェーン4012.71[ステンレス] ステンレスなし0.44標準チェーンK-1アタッチメント

                            39,400円

                            ( 43,340円 )
                            1個 -

                            17日目

                            特殊チェーン5015.8751[ステンレス] ステンレスなし0.69標準チェーンK-1アタッチメント

                            24,097円

                            ( 26,507円 )
                            1個 -

                            17日目

                            無給油チェーン4012.71スチールなし2.65NLローラチェーンSK-1アタッチメント

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました