(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準形ローラチェーン KCMシリーズ

標準形ローラチェーン KCMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
88円 ~ 63,025円  特別価格 
税込価格
97円 ~ 69,328円  特別価格 

JIS、ANSI規格からISO規格準拠品のオールラウンドの伝動用チェーンを各種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • ユニット単位での販売となります。ミスミではリンク数指定での取り扱いはございません。
    各サイズ(呼び)のユニットリンク数は、商品情報「規格表」を参照ください。

型番

未確定132件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報



外形図

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 外形図1

標準形ローラチェーン/標準形多列ローラチェーン

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 外形図2

ステンレス(SS)チェーン

規格表

標準形ローラチェーン

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 規格表1

(注)
:KCM25のオフセットリンクは、2ピッチ形です。
:*印はブシュ径を表します。
:KCM25~KCM60の継手リンクはクリップ形です。(40、50、60には、オープン形、クローズ形の両方が用意されています)
:KCM80以上の継手リンクは割ピン形です。

標準形多列ローラチェーン

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 規格表2

(注)
:KCM25のオフセットリンクは、2ピッチ形です。
:*印はブシュ径を表します。
:KCM25~KCM60の継手リンクはクリップ形です。(40、50、60には、オープン形、クローズ形の両方が用意されています)
:KCM80以上の継手リンクは割ピン形です。

ステンレス(SS)チェーン

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 規格表3

寸法、質量および継手リンクの形式はASチェーンと同じです。

(注)
:*印はブシュ径を表します。
:25SSのオフセットリンクは、2ピッチ形です。
:80SS以上の継手リンクは割ピン形です。

強力形ステンレス(AS)チェーン

標準形ローラチェーン KCMシリーズ 規格表3

(注)
:寸法、質量および継手リンクの形式はSSチェーンと同じです。
:オフセットリンクは2ピッチ形のみです。

商品特長詳細

標準形ローラチェーン

JISおよびANSIの規格に準拠した12種類のローラチェーンです。

標準形多列ローラチェーン

JISおよびANSIの規格に準拠した11種類の多列ローラチェーンです。

ステンレス(SS)チェーン

全ての部品にSUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。アタッチメントを取付けて搬送用としてもご利用下さい。

(注):K.C.M.ステンレスローラチェーンは冷間加工を行っていますので若干の磁性があります。
出荷時にはチェーンに塗油を行っておりません。無給油で使用された場合、早期に屈曲不良の発生や摩耗する可能性がありますので、ご使用前に給油を行って下さい。

強力形ステンレス(AS)チェーン

SSチェーンのピンとローラを析出硬化系ステンレス鋼に置き換えて、許容張力を向上させた製品です。
SSチェーンの約1.5倍の最大許容張力がありますので、SSチェーンでは許容張力が不足する場合にご使用下さい。
耐食性はSSチェーンよりも若干低下します。-20℃~+400℃までご使用になれます。

(注):析出硬化系ステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

型番リスト

型番
呼び番号
ピッチ
列数
材質
最大許容張力(kN)
リンク種類
最大許容張力(詳細)(kN)
チェーン種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
6.35
2
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

373( 410円 )

9日目

25
6.35
2
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

745( 820円 )

9日目

25
6.35
2
スチール
~99
リンクリベット型
1.08
標準チェーン

1個

16,536( 18,190円 )

9日目

25
6.35
1
スチール
~99
標準
0.64
標準チェーン

1個

3,431( 3,774円 )

6日目

25
6.35
1
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

94( 103円 )

6日目

25
6.35
1
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

180( 198円 )

6日目

25
6.35
1
[ステンレス] ステンレス
~99
標準
0.12
標準チェーン

1個

8,631( 9,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
6.35
1
[ステンレス] ステンレス
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

145( 160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
6.35
1
[ステンレス] ステンレス
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
9.525
2
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

182( 200円 )

6日目

35
9.525
2
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

224( 246円 )

6日目

35
9.525
2
スチール
~99
リンクリベット型
3.63
標準チェーン

1個

6,795( 7,475円 )

6日目

35
9.525
3
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

212( 233円 )

9日目

35
9.525
3
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

324( 356円 )

9日目

35
9.525
3
スチール
~99
リンクリベット型
5.39
標準チェーン

1個

10,187( 11,206円 )

9日目

35
9.525
1
スチール
~99
標準
2.16
標準チェーン

1個

3,096( 3,406円 )

6日目

35
9.525
1
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

96( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
9.525
1
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
9.525
1
[ステンレス] ステンレス
~99
標準
0.26
標準チェーン

1個

7,941( 8,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
9.525
1
[ステンレス] ステンレス
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

159( 175円 )

6日目

35
9.525
1
[ステンレス] ステンレス
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

428( 471円 )

6日目

40
12.7
2
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

181( 199円 )

6日目

40
12.7
2
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

362( 398円 )

6日目

40
12.7
2
スチール
~99
リンクリベット型
6.17
標準チェーン

1個

7,940( 8,734円 )

6日目

40
12.7
3
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

224( 246円 )

9日目

40
12.7
3
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

421( 463円 )

9日目

40
12.7
4
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

324( 356円 )

9日目

40
12.7
4
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

646( 711円 )

9日目

40
12.7
4
スチール
~99
リンクリベット型
11.96
標準チェーン

1個

18,007( 19,808円 )

17日目

40
12.7
1
スチール
~99
標準
3.63
標準チェーン

1個

3,521( 3,873円 )

6日目

40
12.7
1
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

88( 97円 )

6日目

40
12.7
1
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

168( 185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
12.7
1
[ステンレス] 強力形ステンレス
~99
標準
0.69
強力形ステンレスチェーン

1個

15,849( 17,434円 )

9日目

40
12.7
1
[ステンレス] ステンレス
~99
標準
0.44
標準チェーン

1個

10,311( 11,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
12.7
1
[ステンレス] ステンレス
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
12.7
1
[ステンレス] ステンレス
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

502( 552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

41
12.7
1
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

150( 165円 )

9日目

50
15.875
2
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

206( 227円 )

6日目

50
15.875
2
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

466( 513円 )

6日目

50
15.875
2
スチール
~99
リンクリベット型
10.79
標準チェーン

1個

10,659( 11,725円 )

6日目

50
15.875
3
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

286( 315円 )

9日目

50
15.875
3
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

557( 613円 )

9日目

50
15.875
4
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

421( 463円 )

9日目

50
15.875
4
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

842( 926円 )

9日目

50
15.875
1
スチール
~99
標準
6.37
標準チェーン

1個

4,731( 5,204円 )

6日目

50
15.875
1
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

108( 119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
15.875
1
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

212円

180

( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
15.875
1
[ステンレス] 強力形ステンレス
~99
標準
1.03
強力形ステンレスチェーン

1個

19,394( 21,333円 )

9日目

50
15.875
1
[ステンレス] ステンレス
~99
標準
0.69
標準チェーン

1個

14,477( 15,925円 )

6日目

50
15.875
1
[ステンレス] ステンレス
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

327( 360円 )

6日目

50
15.875
1
[ステンレス] ステンレス
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

543( 597円 )

6日目

60
19.05
2
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

289( 318円 )

6日目

60
19.05
2
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

562( 618円 )

6日目

60
19.05
2
スチール
~99
リンクリベット型
15.00
標準チェーン

1個

15,197( 16,717円 )

6日目

60
19.05
3
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

387( 426円 )

9日目

60
19.05
3
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

769( 846円 )

9日目

60
19.05
3
スチール
~99
リンクリベット型
22.06
標準チェーン

1個

22,781( 25,059円 )

9日目

60
19.05
4
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

583( 641円 )

9日目

60
19.05
4
スチール
-
オフセットリンク
-
標準チェーン

1個

1,160( 1,276円 )

9日目

60
19.05
1
スチール
-
ジョイントリンク
-
標準チェーン

1個

141( 155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS、ANSI規格からISO規格準拠品のオールラウンドの伝動用チェーンを各種用意しています。

(i)ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • ユニット単位での販売となります。ミスミではリンク数指定での取り扱いはございません。
    各サイズ(呼び)のユニットリンク数は、商品情報「規格表」を参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準形ローラチェーン KCMシリーズ

標準形ローラチェーン KCMシリーズ

    BSローラチェーン

    BSローラチェーン

      アタッチメントチェーン

      アタッチメントチェーン

        標準形ローラチェーン ラストップ

        標準形ローラチェーン ラストップ

          KCMローラチェーン(JIS規格品)

          KCMローラチェーン(JIS規格品)

            ステンレスホローピンチェーン

            ステンレスホローピンチェーン

              フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

              フィットリンクローラチェーン(標準ローラチェーン) 4列

                チェーン

                チェーン

                  ニッケルメッキダブルピッチチェーン

                  ニッケルメッキダブルピッチチェーン

                    ホローピンチェーン

                    ホローピンチェーン

                      RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                      RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク

                        標準ローラチェーン(TYC)

                        標準ローラチェーン(TYC)

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                          コンベヤ用ダブルピッチチェーン

                            メーカー 加賀工業 加賀工業 加賀工業 加賀工業 片山チエン 片山チエン 片山チエン ミスミ 加賀工業 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 加賀工業
                            通常価格 88円 3,785円 24,097円 102円 3,236円 475円 287円 - 180円 287円 131円 78円 139円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   17日目   8日目~   6日目   6日目   6日目   3日目   9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            種類 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン 標準チェーン - 標準チェーン 標準チェーン ジョイントリンク・オフセットリンク 標準チェーン 標準チェーン
                            環境 標準 標準 標準 標準 - - - - 標準 - - - 標準
                            表面処理 なし なし - ニッケルメッキ - - - - ニッケルメッキ - - - なし

                            標準形ローラチェーン KCMシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            コンベアの駆動
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/30
                            指定のリンク数にカット済みなので便利です。給油はされてなさそうなので必要に応じて使用前に給油する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトコンベアの駆動部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            現状取りつけてあったものの品番などが分からず、交換品として類似品であるこの商品を購入しました。ベルトコンベアの駆動部に使用しています。交換作業も問題はなく、交換後も今までと変わりなく使用できていおり、問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました