(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
147,984円 ~ 341,926円
税込価格
162,782円 ~ 376,119円

ヒートレス式のIDシリーズは、低露点の乾燥空気を必要とする場合に最適です。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定133件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形寸法図

製品仕様

ID400の外観

ID400

ID200の外観

ID200

※外観画像は代表型番です。

型番ID20□ID30□ID40□ID60□
出口空気流量 L/min(ANR)80155330780
注)再生空気流量 L/min(ANR)203785195
入口空気流量 L/min(ANR)100192415975
管接続口径 (呼び径B)1/41/21/23/4
質量 (kg)78.518.525

注)入口空気圧力:0.7MPa時

製品仕様

型番ID20□ID30□ID40□ID60□
使用流体圧縮空気
使用圧力Mpa0.3~1.00.3~0.9
入口空気温度 ℃5~50
周囲温度 ℃2~50
電源電圧カタログの型式表示方法欄参照
消費電力30W
設置場所屋内

注)入口空気圧力:0.7MPa、入口空気温度:35℃、出口空気大気圧露点:-30℃

作動系統図

作動系統図

タイムチャート

タイムチャート

電気回路図

ID□00、ID□01の場合

ID□00、ID□01の場合

電源(カタログの型式表示欄参照)

記号名称
SOL.14ポート電磁弁
SOL.22ポート電磁弁
Fヒューズ
SWスナップスイッチ
ID□05、ID□06の場合

ID□05、ID□06の場合

電源(カタログの型式表示欄参照)

記号名称
PLランプ
LS1,2マイクロスイッチ
Mタイミングモータ
R抵抗

流量表

流量表のグラフ(入口側圧力:0.7MPa)

入口側圧力:0.7MPa

再生流量

再生流量のグラフ

規格表

単位:mm
型番管接続口径呼び径(B)ABCDE取付関係寸法
FGHJKφL
ID20□1/424012045520128.559.595134.522259.59
ID30□1/224012045615128.559.595134.522259.59
ID40□1/232017075850243.566.595183302889
ID60□3/432017075961243.566.595183302889

商品特長詳細

構造原理図

構造原理図

INから流入した圧縮空気は、4ポート電磁弁を通り吸着筒T1で除湿された乾燥空気となってOUTに出て行く。 一方乾燥空気の一部はオリフィスO2を通り吸着筒T2で吸着剤を再生し湿分を伴なって、電磁弁を通り大気へ放出される。 一定時間後切換弁の作動によってこれと逆にT1が再生、T2が吸着の状態となり、この繰返しによって連続的に乾燥空気が得られる。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※1 「必要出口空気流量+再生空気流量」以上の供給能力がある空気圧ラインに取り付けてください。 「必要出口空気流量+再生空気流量」以上の供給能力がないと必要な出口空気流量、および圧力が得られません。
  • ※2 入口側には、必ずミストセパレータを取り付けてください。圧縮空気中にオイルミストやゴミなどの異物があると吸着剤の毛管組織が閉塞し、吸着能力を著しく低下させると同時に寿命を短くします。
  • ※3 吸着筒の切換えによる圧力変動で吸着剤の細かい粒子が出口側に飛散する場合があります。 用途に応じて出口側にミストセパレータまたはマイクロミストセパレータを取り付けてください。
  • ※4 減圧弁を取り付ける場合はヒートレス式エアドライヤの出口側に取り付けてください。 入口側に取り付け、空気圧力の低い状態で使用しますと除湿能力が発揮できません。

注意・禁止事項

※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
処理空気量【区分】(l/min)
処理空気量(l/min)
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
基準サイズ
電源電圧
付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC110V(50Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC110V(50Hz)
なし
なし

1個

161,076( 177,184円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

168,185( 185,004円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

147,984( 162,782円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC220V(50Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC220V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC220V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

194,548( 214,003円 )

19日目

~100
80
[Rc(R)] Rc
1/4
1/4
[Rc(R)] Rc
20
単相AC220V(50Hz)
なし
低露点仕様

1個

191,190( 210,309円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC220V(50Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
G
1/4
1/4
G
20
単相AC220V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC220V(50Hz)
なし
なし

1個

186,322( 204,954円 )

19日目

~100
80
NPT
1/4
1/4
NPT
20
単相AC220V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

189,679( 208,647円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC100V(50Hz)、AC100~110V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC110V(50Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC110V(50Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC110V(50Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
NPT
1/2
1/2
NPT
30
単相AC110V(50Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
低露点仕様

1個

213,012( 234,313円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
ブラケット付
なし

1個

206,465( 227,112円 )

19日目

~200
155
G
1/2
1/2
G
30
単相AC200V(50Hz)、AC200~220V(60Hz)
なし
低露点仕様

1個

209,655( 230,621円 )

19日目

~200
155
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
30
単相AC220V(50Hz)
なし
なし

1個

203,108( 223,419円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒートレス式のIDシリーズは、低露点の乾燥空気を必要とする場合に最適です。
【特長】
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給します
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量です
・インジケータで出口露点状態が確かめられます。(自己再生式ですから、保守管理が容易)
・基準サイズ:20、30、40、60
・ねじの種類:Rc、G、NPT
・単相AC100V(50Hz)AC100~110V(60Hz)、単相AC110V(50Hz)
・単相AC200V(50Hz)AC200~220V(60Hz)、単相AC220V(50Hz)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

        小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

        小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

            サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

            サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

                前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ

                前田シェル インラインメンブレンドライヤ 接続口径:6㎜ MMD3T6シリーズ

                  使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                  使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                      メンブレンエアドライヤ ユニットタイプ IDGシリーズ

                      メンブレンエアドライヤ ユニットタイプ IDGシリーズ

                        メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

                        メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

                          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                          冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC SMC 前田シェルサービス SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 147,984円 1,445,681円 1,279,554円 54,889円 384,199円 425,977円 883,471円 26,946円 963,258円 145,700円 25,414円 64,089円 829,827円
                            通常出荷日 18日目~   18日目~   18日目   7日目   3日目~   3日目~   18日目~   7日目   3日目~   3日目~   9日目~   3日目~   18日目  
                            種類 ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ - ドライヤ ドライヤ ドライヤユニット ドライヤ ドライヤ
                            方式 乾燥剤式ヒートレス - 冷凍式(空冷仕様) 中空糸膜式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) - - 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 中空糸膜式 中空糸膜式 冷凍式(空冷仕様)
                            出口空気大気圧露点(℃) -50 10 10 - 10 10 10 - - 10 / 3 / 7 - - 10 / 7.2 / 2.8
                            入口空気温度(℃) 5~50 - 40 40 55 35 40 - - 35 25 25 37.8
                            入口空気圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.85 0.7 0.7 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

                            ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧縮空気中の水分を除去したいのですが、エアドライヤ(ID□シリーズ)と
                            ウォータセパレータ(AMGシリーズ)の、どちらを選べばよいですか?
                            A
                            「エアドライヤ」と「ウォータセパレータ」の用途は類似していますが、両者の機能は異なります。
                            圧縮空気に含まれる「水分」には、一般にドレンと呼ばれる「水滴状になったもの」と、
                            「圧縮空気中に含まれる水蒸気」の二種類があります。それぞれの目的によって次のように使い分けます。
                            ・「水滴のみ除去出来ればよい」 → ウォータセパレータ(AMGシリーズ)
                            ・「水蒸気まで除去したい(除湿したい)」 → エアドライヤ(ID□シリーズ)
                            乾燥空気という場合は、エアドライヤによって除湿された空気のことを指します。
                            なお、ウォーターセパレータは水蒸気までは除去できませんので、それ以降の配管で温度が下がれば
                            水滴が発生します。このような場合には、水蒸気まで除去できるエアドライヤをご使用ください。

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました