(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
119,619円 ~ 289,219円
税込価格
131,581円 ~ 318,141円

空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。【特長】・コンプレッサから送られて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定41件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:inch[mm]

IDFB3E

IDFB3Eの寸法図

IDFB4E~IDFB11E

IDFB4E~IDFB11Eの寸法図

IDFB15E

IDFB15Eの寸法図

製品仕様

IDFB□Eシリーズの外観

外観

※外観画像は代表画像です。

JIS記号

JIS記号

製品仕様

仕様型番
標準入気
IDFB3EIDFB4EIDFB6E
使用範囲注3)使用流体圧縮空気
入口空気温度 °F(℃)41~122(5~50)
入口圧力 psi(MPa)22(0.15)~150(1.0)
周囲温度 °F(℃)36~104(2~40)相対湿度85%以下
定格注4)処理空気質量SCFM注1、2)
(m3/h(ANR))
出口圧力露点温度 37°F(2.8℃)10(17)15(25)25(43)
出口圧力露点温度 45°F(7.2℃)11(19)16(27)26(45)
出口圧力露点温度 50°F(10℃)12(20)17(28)28(47)
使用圧力 psi(MPa)100(0.7)
入口空気温度 °F(℃)100(37.8)
周囲温度 °F(℃)100(37.8)
電気特性電源電圧(周波数)単相AC115V[電圧変動±10%]60Hz
運転電流注5) A2.73.03.0
消費電力注5) W240260260
適用漏電ブレーカ容量注6) A
(感度電流30mA)
15
凝縮器強制空冷式
冷媒R134a(HFC)
冷媒封入量 oz(g)6.3(180)7.0(200)8.1(230)
ねじ記号とサイズ記号NNPT3/8(メス)NPT1/2(メス)NPT3/4(メス)
記号なしRc3/8(メス)
Rc変換アダプタ付
Rc1/2(メス)
Rc変換アダプタ付
Rc3/4(メス)
Rc変換アダプタ付
ドレンチューブ外径記号N3/8inch
記号なし10mm
塗装色アーバンホワイト1
質量 lbs(kg)40(18)55(25)57(26)
適合規格UL、CSA
仕様型番
標準入気
IDFB8EIDFB11EIDFB15E
使用範囲注3)使用流体圧縮空気
入口空気温度 °F(℃)41~122(5~50)
入口圧力 psi(MPa)22(0.15)~150(1.0)
周囲温度 °F(℃)36~104(2~40)相対湿度85%以下
定格注4)処理空気質量SCFM注1、2)
(m3/h(ANR))
出口圧力露点温度 37°F(2.8℃)41(70)59(100)71(120)
出口圧力露点温度 45°F(7.2℃)43(74)62(106)80(136)
出口圧力露点温度 50°F(10℃)45(77)65(110)86(147)
使用圧力 psi(MPa)100(0.7)
入口空気温度 °F(℃)100(37.8)
周囲温度 °F(℃)100(37.8)
電気特性電源電圧(周波数)単相AC115V[電圧変動±10%]60Hz
運転電流注5) A3.56.57.5
消費電力注5) W310550750
適用漏電ブレーカ容量注6) A
(感度電流30mA)
15
凝縮器強制空冷式
冷媒R134a(HFC)
冷媒封入量 oz(g)9.5(270)10.2(290)12.0(340)
ねじ記号とサイズ記号NNPT3/4(メス)NPT1(メス)
記号なしRc3/4(メス)
Rc変換アダプタ付
Rc1(メス)
Rc変換アダプタ付
ドレンチューブ外径記号N3/8inch
記号なし10mm
塗装色アーバンホワイト1
質量 lbs(kg)64(29)73(33)110(50)
適合規格UL、CSA

注1)ANRは68°F(20℃)、大気圧、相対湿度65%の処理空気量を表します。
注2)出口圧力露点温度別の処理空気量を表しています。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの「型式の選定方法」を参照に型番を選定してください。
注5)定格時の参考値で保証値ではありません。サーマルの設定値等には使用しないでください。
注6)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
注7)本装置に短時間の停電(瞬時停電を含む)があった場合、正常に運転を再開するのに時間がかかるか、復電しても保護機器の作動により正常に起動できない場合があります。

規格表

単位:inch[mm]

型番管接続口径ABCDEFGHJKLMNQ
IDFB3E3/88.9
[226]
16.1
[410]
18.6
[473]
2.6
[67]
4.9
[125]
12.0
[304]
1.3
[33]
2.9
[73]
1.2
[31]
1.4
[36]
6.1
[154]
0.8
[21]
13.0
[330]
0.6
[15]
型番管接続口径ABCDEFGHJKLMNQ
IDFB4E1/210.6
[270]
17.8
[453]
19.6
[498]
1.2
[31]
1.7
[42]
11.1
[283]
3.1
[80]
9.1
[230]
1.3
[32]
0.6
[15]
9.4
[240]
3.1
[80]
10.8
[275]
0.5
[13]
IDFB6E3/417.9
[455]
IDFB8E19.1
[485]
22.4
[568]
14
[355]
11.8
[300]
IDFB11E
型番管接続口径ABCDEFGHJKLMNQ
IDFB15E111.8
[300]
23.7
[603]
22.8
[578]
1.6
[41]
2.1
[54]
16.6
[396]
3.4
[87]
10.2
[258]
1.7
[43]
0.6
[15]
10.6
[270]
4.0
[101]
15.0
[380]
0.6
[16]

商品特長詳細

構造原理図(空気・冷媒回路図)

エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮された水分はドレンセパレータ(オートドレン)で空気から分離され自動的に排出される。水分が分離された空気はリヒータ(熱交換器)によりほぼ周囲温度まで加熱され乾燥した空気となって出口側に供給される。

IDFB3Eの構造原理図(空気・冷媒回路図)

IDFB3E

IDFB4E、IDFB6E、IDFB8E、IDFB11E、IDFB15Eの構造原理図(空気・冷媒回路図)

IDFB4E、IDFB6E、IDFB8E、IDFB11E、IDFB15E

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
処理空気量【区分】(l/min)
処理空気量(l/min)
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
基準サイズ
オートドレン
圧縮空気冷却用
中圧空気用
漏電ブレーカ
電源端子台
運転、異常信号取出用端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~400
283 ~ 333
[Rc(R)] Rc
3/8
3/8
[Rc(R)] Rc
3E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

138,999( 152,899円 )

18日目

~400
283 ~ 333
[Rc(R)] Rc
3/8
3/8
[Rc(R)] Rc
3E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

148,999( 163,899円 )

18日目

~400
283 ~ 333
NPT
3/8
3/8
NPT
3E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

138,999( 152,899円 )

18日目

~400
283 ~ 333
NPT
3/8
3/8
NPT
3E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

143,266( 157,593円 )

18日目

~400
283 ~ 333
NPT
3/8
3/8
NPT
3E
なし
なし
なし
なし
あり
なし

1個

119,619( 131,581円 )

18日目

~500
417 ~ 467
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
4E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

167,194( 183,913円 )

18日目

~500
417 ~ 467
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
4E
なし
なし
なし
あり
なし
なし

1個

196,645( 216,310円 )

18日目

~500
417 ~ 467
[Rc(R)] Rc
1/2
1/2
[Rc(R)] Rc
4E
なし
なし
なし
あり
あり
なし

1個

177,401( 195,141円 )

18日目

~500
417 ~ 467
NPT
1/2
1/2
NPT
4E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
あり
なし
あり
なし
あり

1個

227,827( 250,610円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
6E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

178,999( 196,899円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
6E
なし
なし
なし
あり
なし
なし

1個

210,073( 231,080円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
6E
なし
なし
なし
なし
あり
なし

1個

181,455( 199,601円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
6E
なし
なし
なし
なし
なし
あり

1個

202,269( 222,496円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

178,999( 196,899円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

183,004( 201,304円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
あり
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

206,294( 226,923円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
なし
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

198,389( 218,228円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
なし
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
あり

1個

194,742( 214,216円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
なし
なし
あり
なし
あり

1個

239,449( 263,394円 )

18日目

~1000
717 ~ 783
NPT
3/4
3/4
NPT
6E
なし
なし
なし
なし
なし
あり

1個

204,849( 225,334円 )

18日目

~2000
1167 ~ 1283
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
8E
なし
あり
なし
あり
なし
あり

1個

257,326( 283,059円 )

18日目

~2000
1167 ~ 1283
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
8E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
あり
なし
あり
なし
あり

1個

289,219( 318,141円 )

18日目

~2000
1167 ~ 1283
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
8E
なし
なし
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
あり

1個

193,208( 212,529円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

188,999( 207,899円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

192,533( 211,786円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
あり
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

215,529( 237,082円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
あり
なし
あり
なし
あり

1個

268,999( 295,899円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
あり
なし
なし
なし
あり

1個

228,999( 251,899円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
なし
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

207,305( 228,036円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
なし
なし
あり
なし
なし

1個

221,656( 243,822円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
なし
なし
なし
なし
なし
あり

1個

218,999( 240,899円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
[Rc(R)] Rc
3/4
3/4
[Rc(R)] Rc
11E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
なし
なし
なし

1個

216,200( 237,820円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

188,999( 207,899円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
あり
なし
なし
なし
なし

1個

192,533( 211,786円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
あり
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

215,529( 237,082円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
あり
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
あり
なし
あり

1個

282,252( 310,477円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
なし
中圧空気用(オートドレンケース用:レベルゲージ付金属ケース)
なし
なし
なし

1個

207,305( 228,036円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
なし
なし
なし
なし
なし
あり

1個

213,683( 235,051円 )

18日目

~2000
1667 ~ 1833
NPT
3/4
3/4
NPT
11E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
なし
なし
なし

1個

216,200( 237,820円 )

18日目

~5000
2000 ~ 2450
[Rc(R)] Rc
1
1
[Rc(R)] Rc
15E
なし
なし
なし
あり
なし
なし

1個

262,445( 288,690円 )

18日目

~5000
2000 ~ 2450
NPT
1
1
NPT
15E
なし
なし
なし
なし
なし
あり

1個

219,846( 241,831円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き水分による空気圧機器の不具合を防止する
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・サイズ:3E、4E、6E、8E、11E、15E

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

          サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

          サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

            小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

            小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

                        高入気温度型冷凍式エアドライヤー

                        高入気温度型冷凍式エアドライヤー

                          冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

                          冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ SMC SMC SMC SMC SMC 日本精器 オリオン機械
                            通常価格 119,619円 145,700円 146,199円 101,499円 425,977円 54,889円 829,827円 963,258円 883,471円 1,445,681円 1,279,554円 138,998円 121,729円
                            通常出荷日 18日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   7日目   18日目   3日目~   18日目~   18日目~   18日目   4日目~   5日目~  
                            種類 ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ
                            方式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 中空糸膜式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) - - 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式 冷凍式
                            出口空気大気圧露点(℃) 10 / 7.2 / 2.8 10 / 3 / 7 10 10 10 - 10 / 7.2 / 2.8 - 10 10 10 10 -
                            入口空気温度(℃) 37.8 35 55 35 35 40 37.8 - 40 - 40 80 -
                            入口空気圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.85 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 -

                            冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エアドライヤの蒸発温度計とは何ですか?
                            A
                            蒸発温度計とは、冷媒圧力を冷媒温度に換算し、蒸発温度として表示する計器です。
                            蒸発温度計で、ドライヤが正常に稼働しているかを確認する事が出来ます。
                            ドライヤ運転時に、蒸発温度計の表示がグリーン帯の範囲内か確認してください。
                            Q 圧縮空気中の水分を除去したいのですが、エアドライヤ(ID□シリーズ)と
                            ウォータセパレータ(AMGシリーズ)の、どちらを選べばよいですか?
                            A
                            「エアドライヤ」と「ウォータセパレータ」の用途は類似していますが、両者の機能は異なります。
                            圧縮空気に含まれる「水分」には、一般にドレンと呼ばれる「水滴状になったもの」と、
                            「圧縮空気中に含まれる水蒸気」の二種類があります。それぞれの目的によって次のように使い分けます。
                            ・「水滴のみ除去出来ればよい」 → ウォータセパレータ(AMGシリーズ)
                            ・「水蒸気まで除去したい(除湿したい)」 → エアドライヤ(ID□シリーズ)
                            乾燥空気という場合は、エアドライヤによって除湿された空気のことを指します。
                            なお、ウォーターセパレータは水蒸気までは除去できませんので、それ以降の配管で温度が下がれば
                            水滴が発生します。このような場合には、水蒸気まで除去できるエアドライヤをご使用ください。

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました