【特長】・IoT液体圧力センサ(E8PC)用のアダプタです。
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型番 | タイプ | ねじの呼び径* | ねじ種類 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|
A呼称 | B呼称 | ||||
E8PC-YA-A18 | R1/8オス | 6A | 1/8" | R(テーパねじ) | SUS304 |
E8PC-YA-A14 | R1/4オス | 8A | 1/4" | R(テーパねじ) | |
E8PC-YA-A38 | R3/8オス | 10A | 3/8" | R(テーパねじ) | |
E8PC-YA-C18 | NPT1/8オス | 6A | 1/8" | NPT(テーパねじ) | |
E8PC-YA-C14 | NPT1/2オス | 8A | 1/4" | NPT(テーパねじ) |
*ねじの呼び径はアダプタの下記の部分のサイズです。
型番 | ねじ | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8PC-YA-A18 | G3/4×R1/8 | 43.3 | 21.1 | 13 | 9.2 | 34 | 3.7 | 17 |
E8PC-YA-A14 | G3/4×R1/4 | 47.1 | 13 | 4.8 | 17 | |||
E8PC-YA-A38 | G3/4×R3/8 | 47.6 | 13.5 | 5 | 19 | |||
E8PC-YA-C18 | G3/4×NPT1/8 | 43.3 | 9.2 | 3.7 | 17 | |||
E8PC-YA-C14 | G3/4×NPT1/4 | 47.1 | 13 | 4.8 | 17 |
型番 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
おねじ
|
1/4
|
[Rc(R)] R
| 1個 | 6,527円(
7,180円
) | 4日目 | |
おねじ
|
3/8
|
[Rc(R)] R
| 1個 | 5,994円(
6,593円
) | 5日目 | |
めねじ
|
1/4
|
G
| 1個 | 5,795円(
6,375円
) | 89日目 |
Loading...
【特長】・IoT液体圧力センサ(E8PC)用のアダプタです。