未確定9件の候補があります。
Loading...
QHH-CA/QHH-HAタイプ
QHW-CA/QHW-HAタイプ
QHW-CB/QHW-HBタイプ
QHW-CC/QHW-HCタイプ
非互換性タイプの精度
精度規格
型番 | QH-15、20 | QH-25、30、35 | QH-45 |
---|---|---|---|
精度等級 | 上級(H) | 上級(H) | 上級(H) |
高さHの寸法許容差 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
幅Nの寸法許容差 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
ペア高さHの相互差 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
ペア基準側レール幅Nの 相互差 | 0.01 | 0.015 | 0.02 |
走り平行度の精度
レールの長さ(mm) | 精度等級(μm) H |
---|---|
~100 | 7 |
100~200 | 9 |
200~300 | 10 |
300~500 | 12 |
500~700 | 13 |
700~900 | 15 |
900~1,100 | 16 |
1,100~1,500 | 18 |
1,500~1,900 | 20 |
1,900~2,500 | 22 |
2,500~3,100 | 25 |
3,100~3,600 | 27 |
3,600~4,000 | 28 |
予圧等級:Z0(普通予圧)
予圧:0~0.02C
適合状況:一定の負荷方向、少ない衝撃、低い精度等級を要求
用途例:搬送装置、自動包装機械、一般機械のX-Y軸、溶接機械、溶接機
レールの取付面の許容精度
単位:μm
サイズ | 取付面(P)の最大平行誤差 | 上下取付の水平度誤差(S1) |
---|---|---|
予圧等級:Z0 | 予圧等級:Z0 | |
QH15 | 25 | 130 |
QH20 | 25 | 130 |
QH25 | 30 | 130 |
QH30 | 40 | 170 |
QH35 | 50 | 210 |
QH45 | 60 | 250 |
注:*許容値は軸間距離と比例しています。
注:1kgf=9.81N
注:1kgf=9.81N
注:1kgf=9.81N
注:1kgf=9.81N
ブロックのタイプ
HIWINリニアガイドウェイはスクエア、フランジの2種類のブロックを提供致します。
レールのタイプ
標準のレール上面から取付けるタイプと、HIWINは底面から取付けられるタイプがあります。
上面から取付ける穴/底面から取付け
取付面の高さと隅部
サイズ | レールの 最大隅部 r1(mm) | ブロックの 最大隅部 r2(mm) | レール部の 肩の高さ E1(mm) | ブロック部の 肩の高さ E2(mm) | ブロック運行時の 高さ H1(mm) |
---|---|---|---|---|---|
QH15 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
QH20 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 5.0 | 4.6 |
QH25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
QH30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
QH35 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
QH45 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 |
(2)取付ボルトの締め付けトルク
不適切なボルトの締め付けはリニアガイドウェイの精度に大きく影響しますので、ボルトのサイズごとの締め付けトルクを下記に推奨いたします。
ボルトの締付けトルク
サイズ | ボルトサイズ | 締付けトルクN-cm(kgf-cm) | ||
---|---|---|---|---|
鉄 | 鋳物の材質 | アルミ合金の材質 | ||
QH15 | M4×0.7P×16L | 392(40) | 274(28) | 206(21) |
QH20 | M5×0.8P×16L | 883(90) | 588(60) | 441(50) |
QH25 | M6×1P×20L | 1,373(140) | 921(100) | 686(70) |
QH30 | M8×1.25P×25L | 3,041(310) | 2,010[206] | 1,470(150) |
QH35 | M8×1.25P×25L | 3,041(310) | 2,010[206] | 1,470(150) |
QH45 | M12×1.75P×35L | 11,772(1,200) | 7,840(800) | 5,880(600) |
注:1kgf=9.81N
型番 |
ブロック種類 |
ブロック数 |
レール寸法 WR(mm) |
組立寸法 H(mm) |
レール長さ L(mm) |
基本定格荷重 動定格(N) |
基本定格荷重 静定格(N) |
静的許容モーメント MA(N・m) |
静的許容モーメント MB(N・m) |
静的許容モーメント MC(N・m) |
呼び型番 |
荷重タイプ |
ブロック取付け |
レール取付け |
ブロック外形寸法W(mm) |
ブロック外形寸法L(mm) |
ブロック寸法L1(mm) |
取付穴寸法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
15
|
28
|
70 ~ 1950
|
17940
|
19860
|
80
|
80
|
100
|
15
|
重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
34
|
61.4
|
39.4
|
M4
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
20
|
30
|
90 ~ 1950
|
35260
|
33860
|
190
|
190
|
260
|
20
|
重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
44
|
76.7
|
50.5
|
M5
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
20
|
30
|
110 ~ 1950
|
42520
|
42310
|
270
|
270
|
310
|
20
|
超重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
44
|
91.4
|
65.2
|
M5
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
23
|
40
|
100 ~ 1950
|
41900
|
48750
|
310
|
310
|
390
|
25
|
重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
48
|
83.4
|
58
|
M6
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
23
|
40
|
120 ~ 1950
|
50610
|
60940
|
450
|
450
|
500
|
25
|
超重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
48
|
104
|
78.6
|
M6
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
28
|
45
|
120 ~ 1950
|
58260
|
66340
|
500
|
500
|
600
|
30
|
重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
60
|
97.4
|
70
|
M8
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
28
|
45
|
140 ~ 1950
|
70320
|
88450
|
890
|
890
|
830
|
30
|
超重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
60
|
120.4
|
93
|
M8
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
34
|
55
|
130 ~ 1950
|
78890
|
86660
|
760
|
760
|
1070
|
35
|
重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
70
|
113.6
|
80
|
M8
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
[標準] スクェア
|
1 ~ 9
|
34
|
55
|
160 ~ 1950
|
95230
|
115550
|
1330
|
1330
|
1450
|
35
|
超重荷重
|
タップ穴
|
貫通穴
|
70
|
139.4
|
105.8
|
M8
| 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
最短4日目出荷の短納期リニアガイドウェイ。高速・低騒音でクリーン環境に最適な静音式タイプです。
4条列サーキュラーアークコンタクト構造により、走行時のノイズを減少。
ボール回転のスムーズさや寿命、潤滑効果などを向上させます。
【特長】
・シンクロモーション同期運動技術でボールとボールの衝突音をなくした低騒音設計。
・走行中ボール潤滑の供給が可能。リテーナ内部に潤滑油を溜めることができ補給回数を減少できる。均一な潤滑効果で寿命延長。
・シンクロモーション同期運動技術により一定の走行運動が保持でき、摩擦抵抗が減少。運動スムーズさが向上しました。
・接触面積を小さくし摩擦抵抗を大幅に減少。QHタイプは優れた高速性能を持っています。
【用途】
自動化機器、一般産業機器、精密機械など。