(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E44R-T3
エンドキャップ44R用 エンドキャップ44Rヨウ

エンドキャップ44R用 E44R-T3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

44Rフレーム専用の小口キャップになります。【材質】ナイロン6

詳細情報を確認する

E44R-T3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E44R-T3

厚み3㎜(T)

1個

251( 276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

44Rフレーム専用の小口キャップになります。【材質】ナイロン6

E44R-T3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ44R用の型番E44R-T3のページです。
型番E44R-T3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ44R用

エンドキャップ44R用

    エンドキャップ66C用

    エンドキャップ66C用

      フレームキャップ4060SS

      フレームキャップ4060SS

        フレームキャップ9090

        フレームキャップ9090

          フレームキャップ204040

          フレームキャップ204040

            フレームキャップ5050

            フレームキャップ5050

              フレームキャップ2525

              フレームキャップ2525

                フレームキャップ3060

                フレームキャップ3060

                  フレームキャップ4590

                  フレームキャップ4590

                    エンドキャップ

                    エンドキャップ

                      フレームキャップ40・40・R

                      フレームキャップ40・40・R

                        フレームキャップ2020

                        フレームキャップ2020

                          フレームキャップ8080

                          フレームキャップ8080

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ヤマト SUS SUS SUS
                            通常価格 251円 309円 250円 417円 286円 248円 221円 369円 299円 218円 340円 289円 428円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 L形状 長方形 正方形 L形状 正方形 正方形 長方形 長方形 - R形状 正方形 正方形
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレームサイズ 40×40 60×60 4060SS 9090 204040 5050 25×25 3060 4590 - 4040R 2020 8080
                            固定方法 ねじ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ナイロン6 ナイロン6 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド 樹脂(PPS) ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            エンドキャップ44R用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E44R-T10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            274円

                            ( 301円 )
                            1個 -

                            4日目

                            厚み10㎜(T)

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました