(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドキャップ20C用

エンドキャップ20C用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
228円 171円
税込単価
251円 188円

20Cフレーム専用の小口キャップ。【特長】・フレーム端面の保護/ケガ防止に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けて下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンドキャップ20C用 外形図01

製品仕様

  • 材質:ナイロン6
  • 質量:1.4g
  • 付属品:M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒×1

使用例

エンドキャップ20C用 使用例01

1.ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
2.挿入後ネジをねじ込んでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP20

1個

228円

171

( 188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

20Cフレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・フレーム端面の保護/ケガ防止に。

(i)ご注意

  • フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けて下さい。

カタログ

 

EP20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ20C用の型番EP20のページです。
型番EP20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ20C用

エンドキャップ20C用

    エンドキャップ205用

    エンドキャップ205用

      エンドキャップ66C用

      エンドキャップ66C用

        SPシリーズ エンドキャップ

        SPシリーズ エンドキャップ

          M6シリーズ エンドキャップ

          M6シリーズ エンドキャップ

            H10シリーズ エンドキャップ

            H10シリーズ エンドキャップ

              エンドキャップ44用 フレームキャップ

              エンドキャップ44用 フレームキャップ

                フレームキャップ3090

                フレームキャップ3090

                  フレームキャップ5050

                  フレームキャップ5050

                    エンドキャップ(20シリーズ用)

                    エンドキャップ(20シリーズ用)

                      エンドキャップ

                      エンドキャップ

                        エンドキャップ154用 フレームキャップ

                        エンドキャップ154用 フレームキャップ

                          M8シリーズ エンドキャップ

                          M8シリーズ エンドキャップ

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS 鍋清 ヤマト レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 228円 245円 309円 273円 194円 209円 317円 272円 248円 210円 218円 193円 238円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 長方形 L形状 - - - 正方形 長方形 正方形 正方形 - 長方形 -
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) - エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - - レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) -
                            フレームサイズ 20×20 20×25 60×60 - - - 40×40 3090 5050 20×20 - 15×40 -
                            固定方法 ねじ止め ねじ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め
                            材質 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 樹脂 樹脂 樹脂 ナイロン6 ポリアミド ポリアミド 樹脂 樹脂(PPS) ナイロン6 樹脂

                            エンドキャップ20C用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました