(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドキャップ205用

エンドキャップ205用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

205フレーム専用の小口キャップ。【特長】・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けて下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンドキャップ205用 外形図

製品仕様

  • 材質:ナイロン6
  • 質量:1.8g
  • 付属品:M3.5×8 皿タッピングネジ三価黒×1

使用例

エンドキャップ205用 使用例
1.ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
2.挿入後ネジをねじ込んでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E205

1個

245( 270円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

205フレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

(i)ご注意

  • フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けて下さい。

カタログ

 

E205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ205用の型番E205のページです。
型番E205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ205用

エンドキャップ205用

    エンドキャップ20C用

    エンドキャップ20C用

      SPシリーズ エンドキャップ

      SPシリーズ エンドキャップ

        フレームキャップ3090

        フレームキャップ3090

          エンドキャップ66C用

          エンドキャップ66C用

            M6シリーズ エンドキャップ

            M6シリーズ エンドキャップ

              エンドキャップ23用 フレームキャップ

              エンドキャップ23用 フレームキャップ

                エンドキャップ

                エンドキャップ

                  エンドキャップ153用

                  エンドキャップ153用

                    フレームキャップ4590

                    フレームキャップ4590

                      フレームキャップ60120

                      フレームキャップ60120

                        フレームキャップ2040

                        フレームキャップ2040

                          エンドキャップ(30シリーズ用)

                          エンドキャップ(30シリーズ用)

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック SUS レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ヤマト レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS 鍋清
                            通常価格 245円 228円 273円 272円 309円 194円 228円 218円 227円 299円 532円 221円 246円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            キャップ種類 長方形 正方形 - 長方形 L形状 - 長方形 - 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) - レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) -
                            フレームサイズ 20×25 20×20 - 3090 60×60 - - - 15×30 4590 60120 2040 30×30
                            固定方法 ねじ止め ねじ止め キャップ止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ナイロン6 ナイロン6 樹脂 ポリアミド ナイロン6 樹脂 ナイロン6 樹脂(PPS) ナイロン6 ポリアミド ポリアミド ポリアミド 樹脂

                            エンドキャップ205用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました