(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中・重構造用フレーム 44Rフレーム

中・重構造用フレーム 44Rフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・角R仕様でありながら4面溝仕様であるためヒンジやハンドル等の取付けが...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

追加工の詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。

 

レコフレームについて

レコフレームの詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。
 



 

型番リスト

型番
長さ (切断品)(mm)
Tロック穴加工記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 1C(片側) / 1D(片側) / 2R (両側) / 2(両側)

1個

-( - )

4日目

1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 1C(片側) / 1D(片側) / 2R (両側) / 2(両側)

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角R仕様でありながら4面溝仕様であるためヒンジやハンドル等の取付けが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中・重構造用フレーム 44Rフレーム

中・重構造用フレーム 44Rフレーム

    軽・中構造用フレーム 205フレーム

    軽・中構造用フレーム 205フレーム

      軽・中構造用フレーム 25L型

      軽・中構造用フレーム 25L型

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

          軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

          軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

            フレーム 20×20

            フレーム 20×20

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                          中・重構造用フレーム 66Sフレーム

                          中・重構造用フレーム 66Sフレーム

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) 鍋清 SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   5日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 20 25 40 20 20 40 40 30 50 40 60 60
                            フレームサイズ 40×40 20×25 25×25 40×80 20×20 20×20 40×40 40×40 30×30 50×50 40×80 60×60 60×60
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            フレーム形状 正方形 長方形 正方形 - 正方形 正方形 - - - - - - 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝

                            中・重構造用フレーム 44Rフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました