(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CY1F10L-100
マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ SMC ロッドレスシリンダ CY1Fシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,071円
税込単価
48,478円

「薄形」・「ショートボディ」「軽量」設計。【特長】・薄形:Max.29%低減・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CY1F10L-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
種類
ロッドレスシリンダ ジョイント形式
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブル材質
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
使用速度(mm/s)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
静的許容モーメント MA(N・m)
静的許容モーメント MB(N・m)
静的許容モーメント MC(N・m)
接続口径
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル平行度(μm)
テーブル表面処理
配管形式
ポートねじ種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
アジャストボルト追記号
種別
適用シリンダ内径(Φ)
オーダーメイド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CY1F10L-100

ロッドレスシリンダ
マグネット式
[ガイドレス] 基本形
10
51~100
1.1~5.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
なし
50.1~100.0
50.1~75.0
20.1~30.0
2
50~500
0.7
0.2
1
2
1
M5
100
58
50.5
28
50
硬質アルマイト
左側集中配管
M
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
なし
標準
-
なし

1個

44,071( 48,478円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「薄形」・「ショートボディ」「軽量」設計。
【特長】
・薄形:Max.29%低減
・ショートボディ:Max.31%低減
・軽量:Max.50%低減
・集中配管ポートバリエーションの選択が可能
・4種類のストロークアジャストが可能
・エンドカバーがないためガイド部の堆積物の除去が容易
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造
・ワークを取付けたまま駆動部(シリンダ部)の交換が可能です

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CY1F10L-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズの型番CY1F10L-100のページです。
型番CY1F10L-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1H-Zシリーズ

          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

            磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

            磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

              サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

              サインロッドレスシリンダ スライダ形 ボールブッシュ軸受 REALシリーズ

                エアスライドテーブル MXWシリーズ

                エアスライドテーブル MXWシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

                    ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                    ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 178円 1,147円 858円 1,981円 6,169円 - 35,189円 - 1,089円 56,354円 688円 66,703円 -
                            通常出荷日 9日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   14日目~   9日目~   6日目~   3日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目  

                            マグネット式ロッドレスシリンダ 低重心ガイド形 CY1Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CY□シリーズの中間ストロークは、製作可能か?
                            A
                            CY3B/R・CY1S/Lシリーズは、1mm刻みでの対応が可能です。
                            CY1H/Fシリーズは、型式表示末尾に「-XB10」の追記で、1mm刻みでの対応が可能です。
                            CYPシリーズは特注対応になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CY1F10L-100-A93L
                            CY1F10L-100-A93V
                            CY1F10L-100-A93Z
                            CY1F10L-100-M9B
                            CY1F10L-100-M9BAL
                            CY1F10L-100-M9BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ロッドレスシリンダ ジョイント形式 ガイド方式 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブル材質 特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            使用速度
                            (mm/s)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            静的許容モーメント MA
                            (N・m)
                            静的許容モーメント MB
                            (N・m)
                            静的許容モーメント MC
                            (N・m)
                            接続口径 ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル平行度
                            (μm)
                            テーブル表面処理 配管形式 ポートねじ種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            リード線コネクタ スイッチ数 アジャストボルト追記号 種別 適用シリンダ内径
                            (Φ)
                            オーダーメイド

                            47,217円

                            ( 51,939円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MA933なし2なし標準-なし

                            47,217円

                            ( 51,939円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MA93V0.5なし2ヶ付なし標準-なし

                            47,727円

                            ( 52,500円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MA935なし2なし標準-なし

                            48,407円

                            ( 53,248円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MM9B0.5なし2なし標準-なし

                            50,617円

                            ( 55,679円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MM9BA3なし2なし標準-なし

                            48,917円

                            ( 53,809円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダマグネット式[ガイドレス] 基本形1051~1001.1~5.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.020.1~30.0250~5000.70.2121M51005850.52850硬質アルマイト左側集中配管MM9B3なし2ヶ付なし標準-なし

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました