(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF2D300-A
純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ SMC ケイソウキキ PFシリーズ

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ PF2D300-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,127円
税込単価
18,840円

【特長】・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能・発塵量:3個/cc以下...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 取得規格:
    CE

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

PF2D300-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

分離型・センサ部:PF2D504-11・520-13

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・センサ部:PF2D504-11・520-13外形図

分離型・センサ部:PF2D504-19

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・センサ部:PF2D504-19外形図

分離型・モニタ部:PF2D300/301-Aパネルマウントタイプ

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・モニタ部:PF2D300/301-Aパネルマウントタイプ外形図

分離型・モニタ部(4チャンネルコントローラ):PF2D200・201

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・モニタ部(4チャンネルコントローラ):PF2D200・201外形図

製品仕様

製品仕様

型番PF2D504PF2D520PF2D540
測定流体純水およびふっ素樹脂を腐食・浸透しない液体、ただし粘度3mPa・s(3cP)以下であること
検出方式カルマン渦式
定格流量範囲0.4~4L/min1.8~20L/min注1)4~40L/min
使用圧力範囲注2)0~1MPa0~0.6MPa
耐圧力注3)1.5MPa0.9MPa
使用流体温度0~90℃
精度注4)±2.5%F.S.(25℃水において)
繰り返し精度±1%F.S.(25℃水において)
温度特性±5%F.S.(0~50℃、25℃基準)
出力仕様パルス出力パルス出力 Nチャネル オープンドレイン モニタ部 PF2D 300/301用出力
(参考仕様:最大負荷電流10mA、最大印加電圧30V)
アナログ出力電圧出力注5)1~5V
精度:±2%F.S.、最小負荷インピーダンス100kΩ(出力インピーダンス1kΩ)
電流出力注6)4~20mA
精度:±2%F.S.以下、最大負荷インピーダンス:300Ω以下(DC12V時)、600Ω以下(DC24V時)
電源電圧DC12~24V±10%
消費電流20mA以下(ただし、無負荷時)
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-25~85℃(ただし、凍結および結露しないこと)
耐電圧AC1,000V、1分間 外部端子一括とケース間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間
規格CE、RoHS
リード線4芯キャプタイヤケーブルφ3.5,3m
質量140g(リード線含まず)225g(リード線含まず)
配管仕様3/8インチチューブ1/2インチチューブ3/4インチチューブ
接液部材質ボディ:newPFA、センサ:newPFA、チューブ:superPFA

注1)粘度1mPa・s(1cP)以下の場合1.6~20L/min(0.1MPa時)
注2)流体温度により使用圧力範囲が低下します。
注3)最高使用圧力の1.5倍、流体温度により変化します。
注4)PF2D30□と組合せた場合の総合精度です。
注5)電圧出力を選択した場合です。
注6)電流出力を選択した場合です。
注7)センサ部はCEマーキングに準拠しています。

製品仕様

型番PF2D300/301
流量表示範囲注1)0.25~4.5L/min1.3~21.0L/min2.5~45L/min
設定流量範囲注1)0.25~4.5L/min1.3~21.0L/min2.5~45L/min
設定最小単位注1)0.05L/min0.1L/min0.5L/min
積算パルスの流量換算値
(パルス幅50ms)注1)
0.05L/pulse0.1L/pulse0.5L/pulse
表示単位注2)瞬時流量L/min、gal(US)/min
積算流量L、gal(US)
積算流量範囲注1)0~999999L
精度注3)±2.5%F.S.
繰り返し精度±0.5%F.S.
温度特性±1%F.S.(15~35℃、25℃基準)
±2%F.S.(0~50℃、25℃基準)
消費電流(無負荷時)60mA以下
質量45g
出力仕様注4)スイッチ出力NPNオープンコレクタ
(PF2D300)
最大負荷電流:80mA
内部降下電圧:1V以下(負荷電流80mA時)
最大印加電圧:30V
2出力
PNPオープンコレクタ
(PF2D301)
最大負荷電流:80mA
内部降下電圧:1.5V以下(負荷電流80mA時)
2出力
積算パルス出力NPNまたはPNPオープンコレクタ(スイッチ出力と同じ)
耐環境保護構造IP40
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-25~85℃(ただし、凍結および結露しないこと)
耐電圧AC1,000V、1分間 外部端子一括とケース間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間
規格CE、RoHS
表示桁3桁 7セグメントLED
動作表示灯ON時点灯 出力OUT1:緑 出力OUT2:赤
電源電圧DC12~24V ±10%
応答時間1s以下
応差ヒステリシスモード:可変(0から設定可) ウインドコンパレータモード注5):固定(3digits)

注1)設定した流量レンジによって値が異なります。
注2)単位切換機能付の場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(L/minまたはL)に固定されます)
注3)PF2D5□□と組合せた場合の総合精度です。
注4)スイッチ出力と積算パルス出力は、初期設定においてボタン操作により選択可能です。
      出力1:(1)スイッチ出力(2)スイッチ出力(3)積算パルス出力(4)積算パルス出力
      出力2:(1)スイッチ出力(2)積算パルス出力(3)スイッチ出力(4)積算パルス出力
注5)ウインドコンパレータモード:応差(H)が3digitsになりますのでP_1、P_2またはn_1、n_2を7digits以上離してください。(出力OUT2の場合は、n_1,2はn_3,4に、P_1,2はP_3,4になります)
注6)モニタ部は全てCEマーキングに準拠しています。
注7)積算流量値は電源OFF時リセットされます。

製品仕様

型番PF2D200/201
適用流量センサPF2D504-□-1PF2D520-□-1PF2D540-□-1
流量表示範囲注1)0.25~4.50L/min1.3~21.0L/min2.5~45.0L/min
設定流量範囲注1)0.25~4.50L/min1.3~21.0L/min2.5~45.0L/min
設定最小単位注1)0.05L/min0.1L/min0.5L/min
積算パルスの流量換算値
(パルス幅:50ms)注1)
0.05L/pulse0.1L/pulse0.5L/pulse
表示単位注1)瞬時流量L/min、gal(US)/min
積算流量L、gal(US)
積算流量範囲注1)0~999999L、0~999999gal(US)
電源電圧DC24V±10%(電源逆接続保護付)
消費電流55mA以下(ただし、センサ部消費電流を除く)
センサ供給電源電圧[電源電圧]と同じ
センサ供給電源電流注2)最大110mA(ただし、4入力の総電源電流は最大440mA以下)
センサ入力-DC1~5V(入力インピーダンス:約800kΩ)
入力数4入力
入力保護過電圧保護付
出力仕様注3)スイッチ出力
(瞬時スイッチ出力、
積算スイッチ出力)
NPNオープンコレクタ(PF2D200)
最大負荷電流:80mA
内部降下電圧:1V以下(負荷電流80mA時)
最大印加電圧:30V
PNPオープンコレクタ(PF2D201)
最大負荷電流:80mA
内部降下電圧:1V以下(負荷電流80mA時)
積算パルス出力NPNオープンコレクタまたはPNPオープンコレクタ(スイッチ出力と同じ)
出力数4出力(各センサ入力に対し1出力)
出力保護短絡保護付
応差ヒステリシスモード:可変(0から設定可)ウインドコンパレータモード:固定(3digits)
応答時間注4)1s以下
精度注4)±5%F.S.
繰り返し精度注4)±3%F.S.
温度特性±2%F.S.(0~50℃、25℃基準)
表示方式測定値表示用:4桁 7セグメント表示器(橙色)
チャンネル表示用:1桁 7セグメント表示器(赤色)
動作表示灯ON時点灯 出力OUT1:赤色
耐環境保護構造前面部のみIP65、その他はIP40
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(ただし、凍結および結露しないこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
規格CE、RoSH
接続方式電源・出力接続:8Pコネクタ、センサ接続:4Pコネクタ
材質筐体部:PBT、モニタ部:PET、背面ゴムラバー:CR
質量60g(同梱される付属品は除く)

注1)単位切換機能がないタイプ(品番末尾に“-M”が付く)は、SI単位(L/minまたはL)に固定されます。積算流量値は電源OFF時リセットされます。
注2)センサ入力コネクタ部のVcc側と0V側を短絡させるとフローモニタ内部が破損します。
注3)スイッチ出力と積算パルス出力は、初期設定で選択します。
注4)適用流量センサと組合せた場合の総合精度です。
注5)本製品は、CEマーキングに準拠しています。

規格表

分離型・センサ部:PF2D504-11・520-13

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・センサ部:PF2D504-11・520-13規格表

技術情報・設計アイデア

分離型・モニタ部:PF2D300/301-Aパネルマウントタイプ

パネルカット寸法

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・モニタ部:PF2D300/301-Aパネルマウントタイプパネルカット寸法図

注)A寸法はお客様が使用する端子の寸法を考慮して決定してください。
※適用パネル厚さ:1~3.2mm
   角部:R3.5以下

分離型・モニタ部(4チャンネルコントローラ):PF2D200・201

パネルカット寸法

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ 分離型・モニタ部(4チャンネルコントローラ):PF2D200・201パネルカット寸法図

※適用パネル厚さ:0.5~8mm

型番リスト

型番
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
接液部材質
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
流体の特性
流体の種類
圧力の種類
耐圧力(MPa)
流量の種類
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
電源電圧(V)
配管接続方向
取付穴
表示部
ランプ
保護構造
単位仕様
単位仕様(瞬時流量)
単位仕様(積算流量)
配管仕様
定格流量範囲(L/min)
付属品
オプション
適用チューブサイズ
出力仕様
アナログ電流出力(mA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF2D300-A

NPNオープンコレクタ
-
-
-
[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部
2
2
-
-
-
-
-
-
-
[12~24] 12~24±10%
-
なし
デジタル
あり
IP40
単位切換機能付
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

1個

17,127( 18,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能
・発塵量:3個/cc以下(平均粒子数)。
カルマン渦式のため可動部がなく低発塵
・テーパ面どうしを突き当てることにより、シールを確実にし液だまりを防止
・チューブ根元で振動を抑制し、振動による誤作動(誤出力)を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

PF2D300-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズの型番PF2D300-Aのページです。
型番PF2D300-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

    2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

    2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

      2+アナログ出力 汎用流体用 3画面 デジタル圧力スイッチZSE20C(F)・ISE20C(H)

        クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

        クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

          2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A

            パレクトプレッシャスイッチ デジタル表示付電子式圧力スイッチ PPD3-Sシリーズ

            パレクトプレッシャスイッチ デジタル表示付電子式圧力スイッチ PPD3-Sシリーズ

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ

                空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

                  2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                  2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                    小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                    小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                      2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                      2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B

                        圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                        圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                          デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                          デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC CKD SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC Panasonic SMC
                            通常価格 17,127円 368円 286円 - 1,408円 - 223円 4,889円 230円 - 1,572円 356円 8,889円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フロースイッチ - - 圧力スイッチ - 圧力スイッチ - 圧力スイッチ - 流量コントローラ - 金具 圧力スイッチ
                            使用温度範囲(℃) 0::50 - - 0::50 - - - - - - - - -5::60
                            使用湿度範囲(%) 35::85 - - 0::85 - - - - - - - - -
                            電源電圧の種類 DC - - DC - DC - - - DC - - DC
                            取得規格 CE - - - - CE - - - - - - -

                            純水・薬液用 デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PF□シリーズで水以外の流体(液体)は使用可能ですか?
                            A
                            標準品については、以下シリーズで、適用流体が液体となります。
                            PF3Wシリーズ・・・エチレングリコール水溶液(粘度・濃度・温度に制限があります)
                            PF2Dシリーズ・・・純水及びテフロンを腐食・浸透しない液体(カタログの適用流体を参照ください)
                            LFEシリーズ・・・接液部材質を腐食させない流体(カタログの適用流体を参照ください)
                            Q PF□シリーズのIN側の直管長を、どの程度とれば良いか?
                            A
                            仕様の精度を維持するために、IN側に下記の直管長を設けてください。
                            IN側の配管サイズを急激に変えるような配管はしないでください。
                            PF2A/PF2W/PF2D → 配管口径の8倍以上の直管長
                            LFE → 配管口径の5倍以上の直管長
                            PFMB/PFMC/PF3W704・720・740・504・520・540 → 8cm以上の直管長
                            PF3W711・511・塩ビ配管 → 11cm以上の直管長
                            PF3W721・521 → 2cm以上の直管長

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF2D300-A-M
                            PF2D301-A
                            PF2D301-A-M
                            PF2D504-11-1
                            PF2D504-11-1-C
                            PF2D504-11-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力方式 流量範囲(最大値)
                            (L/min)
                            配管口の種類 接液部材質 センサ・モニタ構造 出力点数 入力点数 流体の特性 流体の種類 圧力の種類 耐圧力
                            (MPa)
                            流量の種類 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
                            (V)
                            電源電圧
                            (V)
                            配管接続方向 取付穴 表示部 ランプ 保護構造 単位仕様 単位仕様(瞬時流量) 単位仕様(積算流量) 配管仕様 定格流量範囲
                            (L/min)
                            付属品 オプション 適用チューブサイズ 出力仕様 アナログ電流出力
                            (mA)

                            17,127円

                            ( 18,840円 )
                            1個 -

                            6日目

                            NPNオープンコレクタ---[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部22-------[12~24] 12~24±10%-なしデジタルありIP40SI単位固定L/minLなしなしなしなしなしなしなし

                            17,127円

                            ( 18,840円 )
                            1個 -

                            6日目

                            PNPオープンコレクタ---[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部22-------[12~24] 12~24±10%-なしデジタルありIP40単位切換機能付なしなしなしなしなしなしなしなしなし

                            17,127円

                            ( 18,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            PNPオープンコレクタ---[分離形・コネクタ接続] 分離型・モニタ部22-------[12~24] 12~24±10%-なしデジタルありIP40SI単位固定L/minLなしなしなしなしなしなしなし

                            45,644円

                            ( 50,208円 )
                            1個 -

                            6日目

                            アナログ~10未満[直付] 直付[樹脂] Resin[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11非腐食性標準1.5標準電圧[DC1-5V] 1-5V[12~24] 12~24±10%2方向ありなしなしIP65なしなしなしなし0.4~4なしなし3/8(インチ)モニタ部用出力+アナログ出力なし

                            45,857円

                            ( 50,443円 )
                            1個 -

                            6日目

                            アナログ~10未満[直付] 直付[樹脂] Resin[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11非腐食性標準1.5標準電圧[DC1-5V] 1-5V[12~24] 12~24±10%2方向ありなしなしIP65なしなしなしなし0.4~4コネクタ(e-con)1個なし3/8(インチ)モニタ部用出力+アナログ出力なし

                            45,644円

                            ( 50,208円 )
                            1個 -

                            3日目

                            アナログ~10未満[直付] 直付[樹脂] Resin[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部21非腐食性標準1.5標準電流-[12~24] 12~24±10%2方向ありなしなしIP65なしなしなしなし0.4~4なしなし3/8(インチ)モニタ部用出力+アナログ出力4~20

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました