【特長】・密接設置による省スペース化が可能・逆流検知が可能・ゼロリセット設定が...
型番
未確定372件の候補があります。
Loading...
注)M12コネクタ付リード線の取出し方向は一方向のみであり、回転しません。
※外形寸法は表示一体型と同一です。
型番 | LFE1 | LFE2 | LFE3 | ||
---|---|---|---|---|---|
適用流体 | 水・接液部材質を腐食させない液体 | ||||
使用可能流体導電率 | 5μS/cm以上(マイクロジーメンス) | ||||
検出方式 | 静電容量式 | ||||
接地注9) | マイナス接地 | ||||
定格流量範囲注10) | 0.5~20L/min | 2.5~100L/min | 5~200L/min | ||
表示流量範囲 | 0.4~24.0L/min | 2.0~120.0L/min | 4~240L/min | ||
設定流量範囲 | 0.4~24.0L/min | 2.0~120.0L/min | 4~240L/min | ||
ゼロカット流量注1) | 0.4L/min | 2.0L/min | 4L/min | ||
設定最小単位 | 0.1L/min | 0.5L/min | 1L/min | ||
積算パルスの換算値(パルス幅=50ms) | 0.1L/pulse | 0.5L/pulse | 1L/pulse | ||
使用流体温度注2) | 0~85℃(凍結および結露なきこと) | ||||
表示単位 | 瞬時流量L/min、積算流量L | ||||
繰返し精度 | 表示値:±2%F.S. アナログ出力:±1.5%F.S. | ||||
温度特性 | 周囲温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | |||
流体温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | ||||
使用圧力範囲注2) | 0~1MPa | ||||
耐圧力注2) | 2MPa | ||||
積算流量範囲注3) | 99999999.9L | 999999999L | |||
0.1L刻み | 1L刻み | ||||
スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 | |||
最大負荷電流 | 80mA | ||||
最大印加電圧 | DC28V | ||||
内部降下電圧 | NPN:1V以下(負荷電流80mA時) PNP:1.5V以下(負荷電流80mA時) | ||||
応答時間注4)注6) | 0.25s/0.5s/1s/2s/5s | ||||
出力保護 | 短絡保護 | ||||
出力モード | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択 | ||||
アナログ出力 | 応答時間注5)注6) | 0.25s/0.5s/1s/2s/5s | |||
電圧出力 | 出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ | ||||
電流出力 | 出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:600Ω | ||||
応差 | 可変 | ||||
表示方式 | 2画面表示(上4桁7セグメント2色表示赤/緑、下6桁11セグメント白) 表示更新周期5回/秒 | ||||
動作表示灯 | 出力1、出力2:橙 | ||||
電源電圧 | DC24V±10% | ||||
消費電流 | 45mA以下(負荷電流含まず) | ||||
耐環境 | 保護構造注8) | IP65 | |||
使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | ||||
使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと) | ||||
認証、規格など | CEマーキング、RoHS | ||||
接液部材質 | PPS、FKM、真鍮 | ||||
配管口径 | 3/8(10A) | 1/2(15A) | 3/4(20A) | 1(25A) | |
質量(本体)注7) | 約340g | 約400g | 約520g | 約680g |
注1)ゼロカット流量未満の流量は0L/minを表示します。
注2)高温液体を流す場合は、使用圧力範囲/耐圧力が低下します。
注3)電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です。(2分間隔もしくは5分間隔で選択可能)
5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
注4)ステップ入力に対して設定値を63%にした場合の応答時間です。
注5)ステップ入カに対して63%の値に達するまでの応答時間です。応答0.25s,0.5sの時は内部処理のタイミングにより、最大で0.05sの遅れが生じることがあります。
注6)応答時間の設定を長くすることで、表示やアナログ出カの安定性が向上します。
注7)オプションを使用する場合は、オプション部品の質量を加算してください。
注8)保護構造はM12コネクタ付リード線を取付けた状態です。
注9)配管ポート部はDC(-)/青線に接地されています。プラス接地の電源は使用できません。
プラス接地環境で使用される場合はお問合せください。
注10)定格流量範囲はセンサの製品仕様(精度、繰返し精度など)を満足する流量範囲です。流量範囲外は正しい流量値を示さない場合があります。
型番 | LFE1 | LFE2 | LFE3 | ||
---|---|---|---|---|---|
適用流体 | 水・接液部材質を腐食させない液体 | ||||
使用可能流体導電率 | 5μS/cm以上(マイクロジーメンス) | ||||
検出方式 | 静電容量式 | ||||
接地注4) | マイナス接地 | ||||
定格流量範囲注5) | 0.5~20L/min | 2.5~100L/min | 5~200L/min | ||
使用流体温度注1) | 0~85℃(凍結および結露なきこと) | ||||
繰返し精度 | アナログ出力:±1.5%F.S. | ||||
温度特性 | 周囲温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | |||
流体温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | ||||
使用圧力範囲注1) | 0~1MPa | ||||
耐圧力注1) | 2MPa | ||||
アナログ出力 | 応答時間注2) | 0.5s | |||
電圧出力 | 出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ | ||||
電流出力 | 出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:600Ω | ||||
電源電圧 | DC24V±10% | ||||
消費電流 | 42mA以下(負荷電流含まず) | ||||
耐環境 | 保護構造 | IP65 | |||
使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | ||||
使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと) | ||||
認証、規格など | CEマーキング、RoHS | ||||
接液部材質 | PPS、FKM、真鍮 | ||||
配管口径 | 3/8(10A) | 1/2(15A) | 3/4(20A) | 1(25A) | |
質量(本体)注3) | 約335g | 約395g | 約515g | 約675g |
注1)高温液体を流す場合は、使用可能圧力範囲が低下します。
注2)ステップ入カに対して63%の値に達するまでの応答時間です。
注3)オプションを使用する場合は、オプション部品の質量を加算してください。
注4)配管ポート部および本体金属部はDC(-)/青線に接地されています。プラス接地の電源は使用できません。
プラス接地環境で使用される場合はお問合せください。
注5)定格流量範囲はセンサの製品仕様(精度、繰返し精度など)を満足する流量範囲です。流量範囲外は正しい流量値を示さない場合があります。
注)直接取付の場合、ねじ込み深さが8mmになるようなタッピングねじをご使用ください。ねじは0.7~0.8N・mのトルクで締め付けてください。
型番 |
出力方式 |
流量範囲(最大値)(L/min) |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
センサ・モニタ構造 |
出力点数 |
アナログ出力仕様 |
アナログ電圧出力(V) |
単位仕様 |
ブラケット |
リード線 |
オーダーメイド仕様 |
定格流量範囲(L/min) |
アナログ電流出力(mA) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 52,620円(
57,882円
) | 6日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 74,646円(
82,111円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 74,646円(
82,111円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 6日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 73,892円(
81,281円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 53,983円(
59,381円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 73,892円(
81,281円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 54,069円(
59,476円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 75,318円(
82,850円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 49,214円(
54,135円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
なし
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 73,388円(
80,727円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 49,214円(
54,135円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 6日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 64,460円(
70,906円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 49,214円(
54,135円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
NPNオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 49,214円(
54,135円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 6日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 74,646円(
82,111円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 74,646円(
82,111円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 6日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,595円(
68,855円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 6日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,211円(
68,432円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 74,563円(
82,019円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[G] G
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 63,115円(
69,427円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 65,045円(
71,550円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[1/2] 1/2
|
[NPT] NPT
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 56,232円(
61,855円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
配管接続部材質:SUS304
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 75,318円(
82,850円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
L/min
|
ブラケット付
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 49,214円(
54,135円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,191円(
55,210円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
なし
|
なし
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
PNPオープンコレクタ
|
10~50未満
|
[3/8] 3/8
|
[Rc(R)] Rc
|
[一体形] 表示一体型
|
2
|
-
|
-
|
gal/min
|
ブラケット付
|
M12コネクタ付リード線(長さ3m)
|
なし
|
0.5~20
|
なし
| 1個 | 50,701円(
55,771円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・密接設置による省スペース化が可能
・逆流検知が可能
・ゼロリセット設定が可能
・繰返し精度:±1.5%F.S.(アナログ出力)
・3色2画面表示
・設置後に流れ方向の変更が可能