(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF3W521-U30-2
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ SMC PF シリーズ

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ PF3W521-U30-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,717円
税込単価
42,589円

【特長】・3色表示・2画面表示対応・塩化ビニル製配管タイプ・40%従来製品比の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 流量範囲(最大値)(L/min):
    100~500未満
  • 配管口の種類:
    直付
  • 接液部材質:
    Resin
  • 流体の種類:
  • 圧力の種類:
    標準
  • 耐圧力(MPa):
    1
  • 流量の種類:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24±10%
  • 配管接続方向:
    2方向
  • 取付穴:
    あり
  • ランプ:
    あり
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

PF3W521-U30-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

表示一体型:PF3W711-U25

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ 表示一体型:PF3W711-U25外形図

分離型センサ部:PF3W511-U25

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ 分離型センサ部:PF3W511-U25外形図

表示一体型:PF3W721-U30

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ 表示一体型:PF3W721-U30外形図

分離型センサ部:PF3W521-U30

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ 分離型センサ部:PF3W521-U30外形図

製品仕様

製品仕様

型番PF3W711PF3W721
適用流体水およびエチレングリコール水溶液(ただし、粘度3mPa・s〔3cP〕以下)注1)
検出方式カルマン渦式
定格流量範囲10~100L/min30~250L/min
表示流量範囲7~140L/min
(7L/min未満は0と表示)
20~350L/min
(20L/min未満は0と表示)
設定流量範囲7~140L/min20~350L/min
設定最小単位1L/min2L/min
積算パルスの換算値1L/pulse2L/pulse
使用流体温度0~70℃(凍結および結露なきこと)
表示単位瞬時流量L/min、積算流量L 表示更新周期5回/秒
精度表示値:±3%F.S.、アナログ出力:±3%F.S.
繰返し精度±2%F.S.注2)
温度特性±5%F.S.(25℃基準)
使用圧力範囲注3)0~1MPa
耐圧力注3)1MPa
圧力損失最大流量時45kPa以下
積算流量範囲注4)999999999L
1L刻み
スイッチ出力-NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
最大負荷電流80mA
最大印加電圧DC28V
内部降下電圧NPN:1V以下(負荷電流80mA時) PNP:1.5V以下(負荷電流80mA時)
応答時間注2)注5)0.5s/1s/2s
出力保護短絡保護
出力モード流量ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択
アナログ出力応答時間注6)0.5s/1s/2s(スイッチ出力連動します)
電圧出力出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ
電流出力出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:DC12Vでは300Ω、DC24Vでは600Ω
応差可変
外部入力無電圧入力:0.4V以下(有接点または無接点)、入力30ms以上
表示方式2画面表示(上4桁7セグメント、2色表示 赤/緑、下6桁11セグメント 白)
動作表示灯出力1、出力2:橙
電源電圧DC12~24V±10%
消費電流50mA以下
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲0~50℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと)
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括と筺体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
認証、規格などCEマーキング 、UL(CSA)、RoHS
接液部材質PPS,FKM,CPVC
ノングリース仕様
配管口径注7)25A30A
質量コネクタ付リード線なし285g340g
コネクタ付リード線あり370g425g

注1)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s〔3cP〕以下であれば測定可能です。P.31の適応流体表をご参照ください。ただし流体の種類によっては、内部のパッキンが縮小あるいは膨潤し、水漏れが発生する恐れがありますのでご注意ください。
注2)スイッチ出力の応答時間0.5sを選択した場合、繰返し精度は±3%F.S.になります。
注3)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。下記のグラフをご参照ください。
注4)電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です。
      (2分間隔もしくは5分間隔で選択可能)
      5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
注5)ステップ入力に対して設定値を90%値にした場合の応答時間です。
注6)ステップ入力に対して90%の値に達するまでの応答時間です。
注7)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注8)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

製品仕様

型番PF3W511PF3W521
適用流体水およびエチレングリコール水溶液(ただし、粘度3mPa・s〔3cP〕以下)注1)
検出方式カルマン渦式
定格流量範囲10~100L/min30~250L/min
使用流体温度0~70℃(凍結および結露なきこと)
精度±3%F.S.
繰返し精度±2%F.S.
温度特性±5%F.S.(25℃基準)
使用圧力範囲注2)0~1MPa注2)
耐圧力注2)1MPa
圧力損失最大流量時45kPa以下
アナログ出力応答時間注3)1s
電圧出力出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ
電流出力出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:DC12Vでは300Ω、DC24Vでは600Ω
動作表示灯電源確認用、流量インジケータ(流量に応じて点滅速度が変化)、その他エラー表示
電源電圧DC12~24V±10%
消費電流30mA以下
耐環境保護構造IP65
使用温度範囲0~50℃(凍結および結露なきこと)
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと)
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括と筺体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
認証、規格などCEマーキング 、UL(CSA)、RoHS
接液部材質PPS,FKM,CPVC
ノングリース仕様
配管口径注4)25A30A
質量コネクタ付リード線なし270g325g
コネクタ付リード線あり355g410g

注1)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s〔3cP〕以下であれば測定可能です。
注2)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。下記のグラフをご参照ください。
注3)ステップ入力に対して90%の値に達するまでの応答時間です。
注4)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注5)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型番リスト

型番
出力方式
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
表示部
ブラケット
リード線
校正証明書付属
流量調整弁
温度センサ
単位仕様(瞬時流量)
単位仕様(積算流量)
オーダーメイド仕様
定格流量範囲(L/min)
出力仕様
アナログ電流出力(mA)
チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF3W521-U30-2

アナログ
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
1
電流
-
アナログ
なし
M8コネクタ付リード線あり(3m)
校正証明書なし
-
-
L/min
なし
なし
30~250
なし
4~20
30A

1個

38,717( 42,589円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3色表示・2画面表示対応
・塩化ビニル製配管タイプ
・40%従来製品比の小型化
・温度センサ
・配管スペース削減
・使用流体温度:0~90℃
・表示部回転:反時計回り90°/時計回り225°
・エチレングリコール水溶液対応可能
・ノングリース仕様
・測定流量250L/minの追加
・インジケータ機能
・配線工数削減、コネクタ接続

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

PF3W521-U30-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズの型番PF3W521-U30-2のページです。
型番PF3W521-U30-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

    3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

    3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ

      3色表示 水用デジタルフローモニタ PF3W3シリーズ

      3色表示 水用デジタルフローモニタ PF3W3シリーズ

        3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

        3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

          3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

          3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

            3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

            3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

              3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

                3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                  3色表示 デジタルフローモニタ LFE0シリーズ

                  3色表示 デジタルフローモニタ LFE0シリーズ

                    カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                    カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                      小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                      小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                          デジタル圧力センサ

                          デジタル圧力センサ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD AirTAC(エアタック) ミスミ
                            通常価格 22,141円 3,038円 14,364円 10,986円 55,386円 48,874円 22,471円 509円 14,577円 - - 128円 6,620円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フロースイッチ - フローモニタ 圧力モニタ フロースイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ - フローモニタ 流量センサ 流量センサ - 圧力センサ
                            流量範囲(最大値)(L/min) 100~500未満 - - - - - - - - - - - -
                            配管口の種類 直付 - - - めねじ めねじ めねじ - - - - - おねじ
                            接液部材質 Resin - - - 樹脂+金属 樹脂+金属 アルミニウム - - 樹脂 樹脂 - -
                            流体の種類 - - - 空気 / 窒素ガス 水 / クーラント液 空気 / 水 - - - - -

                            3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PF□シリーズで水以外の流体(液体)は使用可能ですか?
                            A
                            標準品については、以下シリーズで、適用流体が液体となります。
                            PF3Wシリーズ・・・エチレングリコール水溶液(粘度・濃度・温度に制限があります)
                            PF2Dシリーズ・・・純水及びテフロンを腐食・浸透しない液体(カタログの適用流体を参照ください)
                            LFEシリーズ・・・接液部材質を腐食させない流体(カタログの適用流体を参照ください)
                            Q PF□シリーズのIN側の直管長を、どの程度とれば良いか?
                            A
                            仕様の精度を維持するために、IN側に下記の直管長を設けてください。
                            IN側の配管サイズを急激に変えるような配管はしないでください。
                            PF2A/PF2W/PF2D → 配管口径の8倍以上の直管長
                            LFE → 配管口径の5倍以上の直管長
                            PFMB/PFMC/PF3W704・720・740・504・520・540 → 8cm以上の直管長
                            PF3W711・511・塩ビ配管 → 11cm以上の直管長
                            PF3W721・521 → 2cm以上の直管長

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF3W511-U25-1-R
                            PF3W511-U25-1-R-X109
                            PF3W511-U25-1-RA
                            PF3W521-U30-2-A
                            PF3W521-U30-2-X109
                            PF3W521-U30-2N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力方式 センサ・モニタ構造 出力点数 入力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
                            (V)
                            表示部 ブラケット リード線 校正証明書付属 流量調整弁 温度センサ 単位仕様(瞬時流量) 単位仕様(積算流量) オーダーメイド仕様 定格流量範囲
                            (L/min)
                            出力仕様 アナログ電流出力
                            (mA)
                            チューブ外径
                            (mm)

                            24,351円

                            ( 26,786円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電圧[DC1-5V] 1-5Vアナログブラケット付M8コネクタ付リード線あり(3m)校正証明書なし--L/minなしなし10~100なしなし25A

                            25,201円

                            ( 27,721円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電圧[DC1-5V] 1-5Vアナログブラケット付M8コネクタ付リード線あり(3m)校正証明書なし--L/minなしパッキン材質EPDM10~100なしなし25A

                            26,604円

                            ( 29,264円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電圧[DC1-5V] 1-5Vアナログブラケット付M8コネクタ付リード線あり(3m)校正証明書あり--L/minなしなし10~100なしなし25A

                            40,969円

                            ( 45,066円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電流-アナログなしM8コネクタ付リード線あり(3m)校正証明書あり--L/minなしなし30~250なし4~2030A

                            40,161円

                            ( 44,177円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電流-アナログなしM8コネクタ付リード線あり(3m)校正証明書なし--L/minなしパッキン材質EPDM30~250なし4~2030A

                            40,662円

                            ( 44,728円 )
                            1個 -

                            19日目

                            アナログ[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部11電流-アナログなしM8コネクタ付リード線なし校正証明書なしなし温度センサなしL/minなしなし30~250なし4~2030A

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました