(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クローム装飾ネジスリット

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
845円
税込単価
930円

【特長】・装飾用のスリット付ねじです。

詳細情報を確認する

型番

557-162 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
長さL(mm)
頭部径(mm)
頭部高さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

557-162

20
16
6
4526778571628

1個

845( 930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用のスリット付ねじです。

商品情報

外形図

クローム装飾ネジスリット【2個入り】 外形図

規格表

クローム装飾ネジスリット【2個入り】 規格表

カタログ

 

557-162で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローム装飾ネジスリットの型番557-162のページです。
型番557-162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クローム装飾ネジスリット

クローム装飾ネジスリット

    装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

    装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入

      デコレートスクリュー

      デコレートスクリュー

        装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

        装飾平小ねじ 縦目ローレット 1個入

          メーカー 大里 トラスコ中山 八幡ねじ トラスコ中山
          通常価格 845円 278円 366円 192円
          通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能
          ねじの呼び(M) 6 6 6 -
          ねじ山種類 メートル並目 - - -
          詳細形状 標準 - 標準 ローレット
          取付穴形状 マイナス マイナス - なし
          材質 スチール - - -

          クローム装飾ネジスリットのレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
          カバー止めとして
          評価 5.0満足度:5.02021/05/07
          デザイン性をもたせるため、カバーを止める用途として使用しました。高額でしたが、メッキの光り方は、大満足でした。2個がケースに入って納品されたのも驚きました。又使用したいと思いました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          パネル固定
          評価 4.0満足度:4.02020/01/07
          展示架台のカバー取付用に使用しています。見た目が綺麗です。スリット付きなのでコインで外せます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました