(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ITVH2020-012L
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ SMC レギュレータ/ゾウアツベン

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ ITVH2020-012L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
97,154円
税込単価
106,869円

最高供給圧力が3.0MPaの高圧電空レギュレータ。【特長】・設定圧力範囲:0....

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    なし
  • 流れ方向:
    左→右
  • 設定圧力:
    0.2~2.0MPa
  • 電源電圧:
    DC24V

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ITVH2020-012L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ITVH2020-012L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

ITVH2000シリーズの寸法図

 

ストレート型/ライトアングル型の寸法図

ストレート型/ライトアングル型

※ライトアングル型のケーブルの取り出し方向は、一方向のみであり回転はしませんので、絶対に回さないでください。

 

フラットブラケット付き(オプション)の寸法図

フラットブラケット付き(オプション)

製品仕様

ストレート型の外観

ストレート型

ライトアングル型の外観

ライトアングル型

フラットブラケット(オプション)の外観

フラットブラケット(オプション)

L形ブラケット(オプション)の外観

L形ブラケット(オプション)

ITVH2000シリーズのJIS記号

JIS記号

型番ITVH2000
最低供給圧力0.5MPaもしくは設定圧力+0.2MPaの高い方
最高供給圧力3.0MPa
設定圧力範囲注1)0.2~2.0MPa
電源電圧電源 電圧 DC24V±10%
消費電流消費電流 0.12A以下
入力信号電流形注2)DC4~20mA、DC0~20mA(シンクタイプ)
電圧形DC0~5V、DC0~10V
プリセット入力形4点(マイナスコモン)
入力インピーダンス電流形500Ω以下
電圧形電圧形 6.0~6.5kΩ(25℃時)
プリセット入力形約4.7kΩ
出力信号注3)
(モニタ出力)
アナログ出力DC1~5V
出力インピーダンス 1kΩ以上
出力精度±6%F.S.以下
4~20mA(シンクタイプ)
出力インピーダンス 250Ω以下
出力精度±6%F.S.以下
スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 最大30V、80mA
応差±3%F.S.
自己診断±5%F.S.以下
PNPオープンコレクタ出力 最大80mA
応差±3%F.S.
自己診断±5%F.S.以下
感度±1%F.S.以下
温度特性±0.12%F.S.以下/℃
出力圧力表示精度±2%F.S.以下±1dig.
最小単位注4)MPa:0.01、kgf/cm2:0.1、bar:0.1、psi:1
周囲温度および使用流体温度0~50℃(ただし、結露なきこと)
質量約630g(オプションなし)

注1)設定圧力と入力信号との関係は下記の入出力関係図をご参照ください。
注2)2線式4~20mAは不可です。電源電圧DC24Vが必要となります。
注3)アナログ出力またはスイッチ出力のいずれか一方の選択となります。また、スイッチ出力の選択においても、NPN出力またはPNP出力のいずれか一方の選択になります。負荷インピーダンス100kΩ未満でDC1~5Vのアナログ出力を計測する場合、アナログ出力の出力精度±6%F.S.以下を得られない可能性があります。
注4)ゼロ/スパン調整などの数値の調整は出力圧力表示最小単位からの設定になります。また、単位の切換えはできません。
注5)上記特性は静的な状態に限られ、出力側でエアを消費する場合には圧力が変動する可能性があります。
注6)本製品は高圧ガス保安法の認定品ではありません。

商品特長詳細

入出力関係図

入出力関係図

動作原理

動作原理図

入力信号が増大すると、(1)給気用電磁弁はON、(2)排気用電磁弁はOFF状態となる。このため、(3)内蔵レギュレータを介して減圧された供給圧力が(1)給気用電磁弁を通して(4)パイロット室に印加される。そして、(4)パイロット室の圧力が上昇し、(5)ダイヤフラムの上面に作用する。
その結果、(5)ダイヤフラムと連動した(6)給気弁が開き、供給圧力の一部は出力圧力となる。
この出力圧力は(7)圧力センサを介して(8)制御回路にフィードバックされる。ここで、入力信号に比例した出力圧力になるまで補正動作が働くため、常に入力信号と比例した出力圧力が得られる。

注意・禁止事項

  • ※ 配管材のねじ込みは、めねじ側を保持して推奨適正トルクで行ってください。締め付けトルクが不足すると、緩みやシール不良の原因となり、締め付けトルクが過大になりますと、ねじ破損などの原因となります。また、めねじ側を保持しないで締付けますと、配管ブラケットなどに直接過大な力が作用し、破損などの原因となります。
  • 接続ねじM5:推奨適正トルク1.5~2N・m
  • 接続ねじ1/4:推奨適正トルク8~12N・m
  • 接続ねじ3/8:推奨適正トルク15~20N・m
  • ※ 機器の自重以外のねじりモーメント、曲げモーメントがかからない様にしてください。破損の原因になりますので、外部配管類は別個に支持してください。
  • ※ 鋼管配管などによる、柔軟性のない配管は、配管側からの無理なモーメント荷重や、振動の伝播を受けやすいので、フレキシブルチューブなどを介在させて、それらが作用しない様にしてください。
  • ※ 配管ポートの表示製品に配管を接続する場合はポートを間違えないようにしてください。
  • 1ポート:供給ポート
  • 2ポート:出力ポート
  • 3ポート:排気ポート
  • ※ 3(排気)ポート、電磁弁EXHポート、内蔵レギュレータEXHポートを著しく絞ったり、塞いだりすると故障の原因となりますので、避けてください。
  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
圧力計
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
入力信号/通信信号
付属品
圧力単位
モニタ出力
ケーブルコネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITVH2020-012L

[なし] 圧力計なし
Rc
1/4
Rc
1/4
[DC4-20mA] DC4-20mA
ブラケットなし
MPa
アナログ出力 DC1~5V
ライトアングル型3m

1個

97,154( 106,869円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高供給圧力が3.0MPaの高圧電空レギュレータ。
【特長】
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
・デジタル圧力表示
・リニアリティ:±1%F.S.以下・ヒステリシス:1%F.S.以下・繰り返し性:±1%F.S.以下

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

ITVH2020-012Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズの型番ITVH2020-012Lのページです。
型番ITVH2020-012Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

    5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

    5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

      電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ

      電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ

        レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

        レギュレータ 二次電池対応 25A-AR20~60-B 逆流機能付 25A-AR20K~60K-B

          TACエアバルブライン レギュレータ

          TACエアバルブライン レギュレータ

            電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

            電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

              クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ

              クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ

                圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

                圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート

                  クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                  クイック継手付レギュレータ 圧力計付エルボ RTL-Gシリーズ

                    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

                    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

                      レギュレータ AR10-A~AR40-A

                      レギュレータ AR10-A~AR40-A

                        手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

                        手元減圧弁 BN-3LKシリーズ

                          レギュレータ・マニホールドレギュレータ 交換部品

                          レギュレータ・マニホールドレギュレータ 交換部品

                            メーカー SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC 日本ピスコ コガネイ SMC SMC 日本精器 SMC
                            通常価格 95,199円 100,001円 26,817円 15,550円 3,663円 4,989円 33,999円 1,797円 4,502円 901円 1,954円 4,697円 50円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   3日目~   6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ - レギュレータ - レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ - レギュレータ レギュレータ -
                            使用流体 空気 空気 / 窒素 / ガス 空気 - 空気 - 窒素 / 水 空気 空気 - 空気 空気 -
                            レギュレータ種類 電空 電空 電空 - 標準 - 標準 逆止弁付 標準 - 標準 標準 -
                            形状 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 ワンタッチ継手形ストレート ワンタッチ継手形エルボ - 標準 標準 -
                            使用環境 標準 標準 標準 - - - クリーン対応 標準 - - - 標準 -

                            3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ITVH2020-012BL4
                            ITVH2020-012BS
                            ITVH2020-012BS3
                            ITVH2020-012S
                            ITVH2020-013BL
                            ITVH2020-013BN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 接続種類 供給側 呼びサイズ 制御側 接続種類 制御側 呼びサイズ 入力信号/通信信号 付属品 圧力単位 モニタ出力 ケーブルコネクタの種類

                            97,409円

                            ( 107,150円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/4Rc1/4[DC4-20mA] DC4-20mAフラットブラケットpsiアナログ出力 DC1~5Vライトアングル型3m

                            97,409円

                            ( 107,150円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/4Rc1/4[DC4-20mA] DC4-20mAフラットブラケットMPaアナログ出力 DC1~5Vストレート型3m

                            102,668円

                            ( 112,935円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/4Rc1/4[DC4-20mA] DC4-20mAフラットブラケットbarアナログ出力 DC1~5Vストレート型3m

                            97,154円

                            ( 106,869円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc1/4Rc1/4[DC4-20mA] DC4-20mAブラケットなしMPaアナログ出力 DC1~5Vストレート型3m

                            97,409円

                            ( 107,150円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc3/8Rc3/8[DC4-20mA] DC4-20mAフラットブラケットMPaアナログ出力 DC1~5Vライトアングル型3m

                            100,600円

                            ( 110,660円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [なし] 圧力計なしRc3/8Rc3/8[DC4-20mA] DC4-20mAフラットブラケットMPaアナログ出力 DC1~5Vケーブルコネクタなし

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました