(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,899円
税込単価
13,089円

省資源・省力化な空圧関連機器。【特長】・ポンプや加工物・切粉に付いて漏れる高価...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

HEP500-04(液体回収器)の寸法図

製品仕様

HEP500-04の外観
型番HEP500-04
使用流体水溶性切削油・研削油不水溶性切削油・研削油
回収流体
駆動(使用)流体圧力範囲0.02~0.1MPa
回収流量 L/min0.8~2.70.01~1
接続口径液体回収器INRc1/2
OUTナイロンチューブφ12(直径12mm)/φ9(直径9mm)
漏洩液吸込口継手付(H06-01S)
ストレーナ継手付(H06-02S)
ストレーナろ過度60メッシュ金網
材質液体回収器ボディ黄銅・無電解ニッケルめっき
ストレーナボディ鋳鉄・無電解ニッケルめっき
重量液体回収器500gf
ストレーナ200gf
  • ※ 本品は、液体回収器にストレーナを同梱しています。
  • ※ 液体回収器とストレーナの接続にはナイロンチューブ(T0645)を別途ご用意のうえ、ご使用ください。

構造

単位:mm
HEP500-04の寸法図・構造図

主要部品

  • (1)ボディ:材質/黄銅、備考/無電解ニッケルめっき

交換部品

  • (2)ノズルアセンブリ:材質/黄銅
  • (3)ストレーナボディアセンブリ:材質/-

作動原理図

HEP500-04の作動原理図
  • 駆動流体をある流量以上IN側(ノズル/のど部/ディフューザ部)から流すと、のど部において負圧が発生する。この負圧を利用して漏洩液を吸上げて駆動流体とともにOUT側へ吐出し、タンクに戻す。

配管方法

HEP500-04の配管方法

使用例

HEP500-04の使用例

商品特長詳細

流量特性

条件:1/揚程1m、2/回収管(T0645)長さ

水溶性切削油の希釈液

水溶性切削油の希釈液

不水溶性切削油:動粘度20cSt

不水溶性切削油:動粘度20cSt

 不水溶性切削油:動粘度50cSt

不水溶性切削油:動粘度50cSt

駆動圧力と駆動流量

駆動圧力と駆動流量

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※1 切削油・研削油を加工機械に供給している配管から分岐し、ストップバルブを設けて、ボディのIN側に配管します。ストップバルブで液体回収器の駆動圧力を調整してください。
  • ※2 取り付けは、吐出ポートが下側か横向になるように取り付けてください。
  • ※3 液体回収器の取り付け高さは、水溶性液の場合は3m、不水溶性液の場合は1mが限度です。ただし、回収器は取り付け位置が高くなるにつれ能力が低下しますので、できるだけ低い位置への取り付けを考慮してください。
  • ※4 液体回収器とストレーナの接続はナイロンチューブで配管します。サイズ/φ6(接続口径6mm)/φ4.5(接続口径4.5mm)で、最大長さは20mまでですが、回収器の能力は配管が長くなるに従い低下しますので、できるだけ配管は短かくなるように配慮してください。
  • ※5 必ず、液体回収器のOUT側には、付属のナイロンチューブ(T1209)を配管してご使用ください。付属のナイロンチューブ以外では液体回収器の能力が低下します。また、チューブの先端が液中に入ることがないようにしてください。背圧がかかり性能が出ない場合があります。

注意・禁止事項

  • ※1 回収流量は、駆動圧力、流体、流体の粘度、回収管長さ、揚程等により影響を受け、条件によっては回収できない場合やストレーナ側に逆流する場合もありますので、液体回収器の流量特性を参照のうえ、使用条件下にて確認してからご使用ください。
  • ※2 使用中に、漏洩液の吸上回収能力が低下してきたり、吸上げがまったくなくなった場合には、次の原因が考えられますのでチェックしてください。
    ノズルが詰った場合:止めねじ(M3×0.5六角穴付き)を緩めて、ノズルをボディより取り外して清掃してください。
    ストレーナの金網が目詰りした場合:C形止め輪(呼び52)を取り外しますと、金網がはずれますので清掃してください。
  • ※3 空気による回収はできません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP500-04

1個

11,899( 13,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省資源・省力化な空圧関連機器。
【特長】
・ポンプや加工物・切粉に付いて漏れる高価な切削油・研削油を回収。
・めんどうな漏洩液の回収作業から解放される。
・小形でスペースをとらず、取り付け・操作も簡単で、保守も不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別に動力を用意する必要がない。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

HEP500-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04の型番HEP500-04のページです。
型番HEP500-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

    エアランプ ALシリーズ

    エアランプ ALシリーズ

      小形エアランプ SALシリーズ

      小形エアランプ SALシリーズ

        電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

        電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

          空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

          空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

            エアタンク(関連機器) ATシリーズ

            エアタンク(関連機器) ATシリーズ

              スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

              スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

                中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

                  増圧弁 VBAシリーズ

                  増圧弁 VBAシリーズ

                    NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

                    NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

                      シリンダポジショナ IP200シリーズ

                      シリンダポジショナ IP200シリーズ

                        NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

                        NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

                          NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                          NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                            メーカー SMC CKD CKD SMC SMC CKD SMC SMC SMC NKE SMC NKE NKE
                            通常価格 11,899円 2,637円 599円 65,364円 28,771円 57,818円 71,936円 4,289円 368円 5,623円 19,379円 6,229円 11,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   10日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            種類 ミスト捕集・吐出・潤滑機器 エアランプ エアランプ ポジショナ ポジショナ - ポジショナ エアランプ - 検出機器 ポジショナ 検出機器 検出機器
                            ねじ種類 Rc - - - - - - Rc - - Rc - -
                            接続口径 1/2 - - - 1/4 - - 1/8 - - 1/4 (圧力計 1/8) - -
                            適用チューブ外径 Φ12 - - - - - - - - - - - -
                            材質 黄銅・無電解ニッケルめっき - - - - - - 本体:アルミニウム合金 - - - - -

                            リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エジェクタを利用して液体の回収はできますか。
                            A
                            液体のみの吸込は保証しておりません。ただ、クーラント回収を目的とした製品はあります。(HEP500-04)

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました