(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVRA1LW63-90Z-11D
電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ SMC ロータリーアクチュエータ

電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ CVRA1LW63-90Z-11D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,813円
税込単価
54,794円

電磁弁、揺動速度調整機能付きを一体化したロータリアクチュエータ。【特長】・小型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CVRA1LW63-90Z-11D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CVRA1LW63-90Z-11D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

基本形

サイズ:50・63・80・100/片軸/C□VRA1BSの寸法図

サイズ:50・63・80・100/片軸

可変角度タイプ/C□VRA1BSの寸法図

可変角度タイプ

  • 本図は揺動角度90°、100°のの場合の外観を示しています。
  • 本図はSOL.1非通電の状態を示しています。
  • 本図は本体ポート側にオートスイッチを取り付けた状態を示しています。

※( )内寸法は揺動角度180°、190°の場合。☆印は電磁弁VF3120K-1G1-02-X14の寸法を示しています。

製品仕様

マニュアル

ノンロックプッシュ式の外観

ノンロックプッシュ式

プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

プッシュターンロック式(手操作形)の外観

プッシュターンロック式(手操作形)

ロータリアクチュエータ

形式空気圧タイプ
サイズ506380100
使用流体空気(無給油)
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.15MPa
周囲温度および使用流体温度0~50℃(ただし凍結なきこと)
クッションなし、エアクッション
バックラッシ1°以内
揺動角度の許容差0~+4°
取付支持基本形、フート形

電磁弁

リード線取出方法グロメット(G), (H)
L形プラグコネクタ(L)
M形プラグコネクタ(M)
DIN形ターミナル(D)
DIN(EN175301-803)形ターミナル(Y)
コンジットターミナル(T)
コイル定格電圧 VAC(50/60Hz)24, 100, 110, 200, 220, 240
DC12, 24
許容電圧変動定格電圧の-10%~+10%
皮相電力 VAAC24V1.5(ランプ付1.55)1.5(ランプ付1.75)
100V1.55(ランプ付1.65)1.55(ランプ付1.7)
110V[115V]
200V
220V[230V]
240V
消費電力 WDC標準1.5(ランプ付1.55)1.5(ランプ付1.75)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
  • ※ S、Zタイプにつきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。
    DC24:-7~+10%/DC12V:-4~+10%

キー溝の揺動範囲と電磁弁取り付け位置

CVRA1シリーズのキー溝の揺動範囲と電磁弁取り付け位置

揺動速度の調整方法

揺動速度の調整イメージ

調整イメージ

  • 回転方向:SOL.1に通電しますとシャフトは時計方向に動く。
  • 揺動速度の調整方法:絞り弁のニードル弁を右まわりに締め込むと排気流量が減少し揺動速度が遅くなる。A側絞り弁はシャフトが時計回り方向、B側絞り弁はシャフトが反時計回り方向の速度を制御する。

規格表

単位:mm

基本形

サイズABCD
(g6)
DD
(h9)
FHJKオートスイッチ付
SSBSCSDSE
5062484615252.536M8×1.25 深85156
(189)
1.5514.533
6376605717302.541M10×1.5 深125175
(213.5)
1.5521.533
809272702035350M12×1.75 深135199
(243)
1.5529.533
10011285852540460M12×1.75 深145259
(325)
1.5539.533
サイズオートスイッチ なしUWBA★CA★CB電磁弁寸法キー寸法注1)
SVHVJVKVLbl
50144
(177)
9817179.57.539.542185(-0.030~0)25
63163
(201.5)
11719.52011839.5112186(-0.030~0)30
80186
(230)
14222.523.513943.51925126(-0.030~0)40
100245
(311)
1722825141043.52925128(-0.036~0)45

注1)平行キーは同梱出荷(未組付き)となります。
★エアクッション付きの場合

可変角度タイプ

サイズAUCUSUMU
509.51933M12×1.75
6310.52235.5M14×2
8012.52444M16×2
10014.53056M20×2.5

※軸形式(W:両軸、X:片側四面取り、Y:両軸キー、Z:両軸四面取り、T:片丸軸、J:両軸(丸軸、四面取り)、K:両丸軸)、およびフート形の外形寸法(電磁弁以外)は標準形と同一です。詳細につきましては、カタログをご参照ください。

商品特長詳細

2面に取り付け可能

2面に取り付け可能

オートスイッチ正面から取り付け可能

オートスイッチ正面から取り付け可能

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 火の近くおよび周囲温度が60℃を超える装置、機械に使用しないでください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、引火性のある作動油を使用するため、火災を引起こす恐れがあります。
  • ※ ミストを嫌う環境および装置、機械に使用しないでください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、作動時にオイルミストを発生し、環境に影響を与える場合があります。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータ用の方向制御弁には、必ずエキゾーストクリーナを取り付けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、微量の作動油が方向制御弁の排気ポートより排出され、周囲を汚染する場合があります。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、保守の容易な場所に取り付けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、作動油の補給、エア抜きなどの保守が必要ですので、保守のためのスペースを確保してください。
  • ※ 作動油の外部漏れにより装置および機械に影響をおよぼす場合は使用を避けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、微量ですが、ピストンパッキンからの摺動漏れが避けられません。エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの構造上、摺動漏れによる作動油が外部に流出する場合があります。

選定と配管のご注意

  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、エアハイドロユニットとの組合せで選定してください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、エアハイドロユニットとの組合せで、良好な作動が得られますので、適正なエアハイドロユニットを選定してご使用ください。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの配管には、くい込み管継手を使用してください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの配管にワンタッチ管継手を使用すると、油漏れの発生する場合がありますので、使用しないでください。

※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
揺動角度 A
トルク(N・m)
種類
許容運動エネルギー(J)
許容運動エネルギー2(J)
トルク2(N・m)
形式
サイズ
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
軸形状パターン
オーダーメイド仕様
リード線取出し方法
取付支持形式
仕様
クッション
切換方式
定格電圧
電圧保護回路
マニュアル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVRA1LW63-90Z-11D

[90°] 90°
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
0.1~1未満
0.12
17.2
標準タイプ
63
オートスイッチなし
なし
なし
両軸
なし
DIN形ターミナル(コネクタ付)
フート形
標準形
エアクッションなし
2位置シングル
AC100V
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ノンロックプッシュ式

1個

49,813( 54,794円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁弁、揺動速度調整機能付きを一体化したロータリアクチュエータ。
【特長】
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)
・クッションパッキン交換可能
・クッションバルブ調整が容易
・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上
・豊富な軸形状バリエーション
・使用条件に合った取付が可能
・可変角度タイプの品番を設定
・CVRA1:基本形/CDVRA1:オートスイッチ付
・サイズ:50、63、80、100

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

CVRA1LW63-90Z-11Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズの型番CVRA1LW63-90Z-11Dのページです。
型番CVRA1LW63-90Z-11Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

    可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

    可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

      ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

      ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

        フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

        フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

          電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

          電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

            ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ

            ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ

              ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ

              ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ

                フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                  角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                  角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                    ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                    ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                      ロータリシリンダ MRQシリーズ

                      ロータリシリンダ MRQシリーズ

                        薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

                        薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

                          ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

                          ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 39,227円 26,944円 19,957円 12,961円 24,607円 13,344円 23,899円 9,009円 12,961円 7,861円 2,189円 10,624円 9,009円
                            通常出荷日 9日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 円筒形+マウントブロック(フランジ) - ブロック形 円筒形 円筒形+マウントブロック(フランジ) 円筒形 ブロック形 - ブロック形 円筒形
                            作動方式 シングルラック シングルラック シングルラック - - - - - - シングルラック - ダブルラック -
                            剛性・精度 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            特性 なし - - なし - なし なし なし なし なし - なし なし
                            バルブ あり なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし

                            電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDVRA1BJU100-180Z-45TU-M9BWL
                            CDVRA1BS100-100CZ-12G-A93
                            CDVRA1BS100-180C-11L
                            CDVRA1BS100-180CZ-11L-A93
                            CDVRA1BS100-180CZ-11L-M9B
                            CVRA1LW63-90Z-12D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揺動角度 A トルク
                            (N・m)
                            種類 許容運動エネルギー
                            (J)
                            許容運動エネルギー2
                            (J)
                            トルク2
                            (N・m)
                            形式 サイズ スイッチ リード線
                            (m)
                            スイッチ数 軸形状パターン オーダーメイド仕様 リード線取出し方法 取付支持形式 仕様 クッション 切換方式 定格電圧 電圧保護回路 マニュアル

                            116,380円

                            ( 128,018円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [180°] 180°10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ両側軸出力0.1~1未満0.5474.3可変角度タイプ100M9BW32ヶ付両軸(丸軸、四面取り)なしコンジットターミナル基本形オートスイッチユニット付エアクッションなし3位置エキゾーストセンタDC24Vランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)ノンロックプッシュ式

                            88,545円

                            ( 97,400円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100°10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力1~50未満2.974.3標準タイプ100A930.52ヶ付片軸なしグロメット(リード線長さ300mm)基本形オートスイッチユニット付エアクッション付2位置シングルAC200Vランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式

                            73,177円

                            ( 80,495円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [180°] 180°10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力1~50未満2.974.3標準タイプ100オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし片軸なしL形プラグコネクタ(リード線付長さ300mm)基本形オートスイッチユニット付エアクッション付2位置シングルAC100Vランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式

                            75,933円

                            ( 83,526円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [180°] 180°10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力1~50未満2.974.3標準タイプ100A930.52ヶ付片軸なしL形プラグコネクタ(リード線付長さ300mm)基本形オートスイッチユニット付エアクッション付2位置シングルAC100Vランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式

                            77,725円

                            ( 85,498円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [180°] 180°10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~ロータリーアクチュエータ片側軸出力1~50未満2.974.3標準タイプ100M9B0.52ヶ付片軸なしL形プラグコネクタ(リード線付長さ300mm)基本形オートスイッチユニット付エアクッション付2位置シングルAC100Vランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式

                            49,813円

                            ( 54,794円 )
                            1個 -

                            19日目

                            [90°] 90°6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 3~6未満ロータリーアクチュエータ両側軸出力0.1~1未満0.1217.2標準タイプ63オートスイッチなしなしなし両軸なしDIN形ターミナル(コネクタ付)フート形標準形エアクッションなし2位置シングルAC200Vランプ・サージ電圧保護回路なしノンロックプッシュ式

                            ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました