使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・小型オートス...
型番
未確定2,073件の候補があります。
Loading...
サイズ:50・63・80・100/片軸
形式 | 空気圧タイプ | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 50 | 63 | 80 | 100 |
使用流体 | 空気(無給油) | |||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
最低使用圧力 | 0.1MPa | |||
周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃(ただし凍結なきこと) | |||
クッション | なし | |||
バックラッシ | 1°以内 | |||
角度調整代 | 最大90° |
Aポートより加圧するとシャフトが時計回りに揺動する。
角度調整ねじにより時計回転端位置が調整される。
角度調整ねじ一回転当りの調整角度
オートスイッチ付き
番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | アルミニウム合金 | アルマイト |
2 | カバー右 | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
3 | カバー左 | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
4 | ピストン右 | アルミニウム合金 | - |
5 | ピストン左 | アルミニウム合金 | - |
6 | シャフト | 合金鋼 | - |
7 | ラック | 炭素鋼 | 窒化 |
8 | スライダ | 樹脂 | - |
9 | ベアリング押え | アルミニウム合金 | クロメート |
10 | チューブガスケット | NBR | - |
11 | ピストンパッキン | NBR | - |
12 | ベアリング | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
13 | 座金付六角穴付ボルト | 合金鋼 | 亜鉛クロメート |
14 | スプリングピン | 鋼 | 亜鉛クロメート |
15 | 平行キー | 炭素鋼 | - |
16 | 連結ねじ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
17 | 十字穴付タッピンねじ | 鋼 | 亜鉛クロメート |
18 | ウエアリング | 樹脂 | - |
19 | ストッパ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
20 | 六角穴付止めねじ(平先) | 合金鋼 | 亜鉛クロメート |
21 | 六角ナット | 鋼 | 亜鉛クロメート |
22 | シールワッシャ | NBR | - |
23 | Oリング | NBR | - |
24 | 角度調整用カラー | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
25 | オートスイッチ | - | - |
26 | 磁石 | - | - |
27 | スイッチスペーサ | 樹脂 | - |
単位:mm
サイズ | ポートサイズ注1) | A | B | C | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rc1/8 | 62 | 48 | 46 | 15 | 25 | 2.5 | 36 | M8×1.25 深8 | 5 |
63 | Rc1/8 | 76 | 60 | 57 | 17 | 30 | 2.5 | 41 | M10×1.5 深12 | 5 |
80 | Rc1/4 | 92 | 72 | 70 | 20 | 35 | 3 | 50 | M12×1.75 深13 | 5 |
100 | Rc3/8 | 112 | 85 | 85 | 25 | 40 | 4 | 60 | M12×1.75 深14 | 5 |
サイズ | オートスイッチ付 | オートスイッチ なし | U | W | BA | BB | BC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | SB | SC | SD | SE | S | ||||||
50 | 156 (189) | 1.5 | 5 | 14.5 | 33 | 144 (177) | 98 | 17 | 17 | 8.5 | 6 |
63 | 175 (213.5) | 1.5 | 5 | 21.5 | 33 | 163 (201.5) | 117 | 19.5 | 20 | 10 | 7 |
80 | 199 (243) | 1.5 | 5 | 29.5 | 33 | 186 (230) | 142 | 22.5 | 23.5 | 12 | 8 |
100 | 259 (325) | 1.5 | 5 | 39.5 | 33 | 245 (311) | 172 | 28 | 25 | 12.5 | 8 |
サイズ | AU | BU | CU | SU | MU | キー寸法注2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | L1 | ||||||
50 | 9.5 | 6 | 19 | 33 | M12×1.75 | 5(-0.030~0) | 25 |
63 | 10.5 | 6 | 22 | 35.5 | M14×2 | 6(-0.030~0) | 30 |
80 | 12.5 | 8 | 24 | 44 | M16×2 | 6(-0.030~0) | 40 |
100 | 14.5 | 10 | 30 | 56 | M20×2.5 | 8(-0.036~0) | 45 |
注1)Rc以外にG、NPT、NPFTも選択可能です。
注2)平行キーは同梱出荷(未組付き)となります。
軸形式(W:両軸、X:片側四面取り、Y:両軸キー、Z:両軸四面取り、T:片丸軸、J:両軸(丸軸、四面取り)、K:両丸軸)、フート形およびフランジ形の外形寸法は標準形と同一です。詳細につきましては、カタログをご参照ください。
2面に取り付け可能
オートスイッチ正面から取り付け可能
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
特性 |
許容運動エネルギー(J) |
許容運動エネルギー2(J) |
トルク2(N・m) |
サイズ |
スイッチ |
リード線(m) |
スイッチ数 |
ポートの種類 |
軸形状パターン |
オーダーメイド仕様 |
取付支持形式 |
揺動始点位置 |
コネクタ種類 |
仕様 |
ポート向き | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93V
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 42,499円(
46,749円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.12
|
17.2
|
63
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 50,617円(
55,679円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.12
|
17.2
|
63
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 58,947円(
64,842円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.16
|
31.7
|
80
|
A93V
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/4
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 54,399円(
59,839円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc3/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 74,077円(
81,485円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc3/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 74,004円(
81,404円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
M9N
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc3/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 82,860円(
91,146円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
G3/8
|
両軸(丸軸、四面取り)
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 74,734円(
82,207円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 42,592円(
46,851円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 40,757円(
44,833円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BW
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
190°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BW
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 62,443円(
68,687円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.12
|
17.2
|
63
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 48,577円(
53,435円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.12
|
17.2
|
63
|
A93V
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
両丸軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 53,677円(
59,045円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.16
|
31.7
|
80
|
M9BAV
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/4
|
両丸軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 64,004円(
70,404円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.16
|
31.7
|
80
|
M9BW
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/4
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 53,889円(
59,278円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc3/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 68,348円(
75,183円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
M9BWV
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc3/8
|
両丸軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
M8-3ピン
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 77,926円(
85,719円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
なし
|
0.1~1未満
|
0.54
|
74.3
|
100
|
M9BW
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc3/8
|
両丸軸
|
片側可変角度、片側クッション付タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 93,162円(
102,478円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 33,277円(
36,605円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 39,354円(
43,289円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
片側可変角度、片側クッション付タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 35,657円(
39,223円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 33,787円(
37,166円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 39,864円(
43,850円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更(角度調整ねじを左側に装着)
|
基本形
|
右(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 44,735円(
49,209円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更(角度調整ねじを左側に装着)
|
基本形
|
上(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 38,673円(
42,540円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
ポート位置変更
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
下面に向ける
| 1個 | 44,735円(
49,209円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
3
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 32,214円(
35,435円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93V
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 34,297円(
37,727円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 34,297円(
37,727円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更(角度調整ねじを左側に装着)
|
基本形
|
上(方向:逆時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 45,406円(
49,947円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A93
|
5
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 32,469円(
35,716円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
A96
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 33,447円(
36,792円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 34,977円(
38,475円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 41,054円(
45,159円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
片側可変角度、片側クッション付タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 37,357円(
41,093円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 36,677円(
40,345円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 46,737円(
51,411円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 37,187円(
40,906円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 43,264円(
47,590円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
パッキン類フッ素ゴム
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 41,394円(
45,533円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更
|
基本形
|
上(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 49,099円(
54,009円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
M8-4ピン
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 51,449円(
56,594円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BA
|
5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 37,697円(
41,467円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 35,487円(
39,036円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 41,564円(
45,720円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
片側可変角度、片側クッション付タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 37,867円(
41,654円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更
|
基本形
|
上(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 46,916円(
51,608円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更(角度調整ねじを左側に装着)
|
基本形
|
下(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 46,916円(
51,608円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 33,064円(
36,370円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更
|
基本形
|
右(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 37,875円(
41,663円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
3
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
ポート位置変更
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
背面に向ける
| 1個 | 37,875円(
41,663円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
1
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 39,108円(
43,019円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9B
|
0.5
|
1ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 32,809円(
36,090円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
両側可変角度タイプ
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 45,593円(
50,152円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更
|
基本形
|
右(方向:逆時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 40,091円(
44,100円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
揺動範囲および角度調整方向の変更
|
基本形
|
上(方向:順時針)
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 40,091円(
44,100円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BV
|
3
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 36,167円(
39,784円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BV
|
5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 36,677円(
40,345円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
なし
|
0.01~0.1未満
|
0.05
|
9.27
|
50
|
M9BW
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc1/8
|
片軸
|
なし
|
基本形
|
右
|
なし
|
オートスイッチユニット付
|
標準
| 1個 | 35,401円(
38,941円
) | 19日目 |
Loading...
使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。
【特長】
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)
・クッションパッキン交換可能
・クッションバルブ調整が容易
・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上
・豊富な軸形状バリエーション
・可変角度最大90°任意に調整可能
・CRA1:基本形/CDRA1:オートスイッチ付き
・サイズ:50、63、80、100
SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
小型オートスイッチの取り付けが可能です。豊富な軸形状バリエーションで使用用途に合った形状をお選びいただけます。電磁弁付きもご用意しております。
SMC
電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ
電磁弁、揺動速度調整機能を一体化しました。可変角度タイプもお選びいただけます。小型オートスイッチの取り付けが可能です。
SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ
薄形シリンダとロータリアクチュエータをコンパクトに一体化した直進揺動ユニットです。直進運動、揺動運動のタイミングは任意に設定できます。揺動部にころがり軸受を採用、揺動運動がスムーズです。