(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,957円 ~ 90,140円
税込価格
21,953円 ~ 99,154円

使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・小型オートス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定6,010件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

基本形:C□RA1BS

サイズ:30/片軸/C□RA1BSの寸法図

サイズ:30/片軸

  • 本図は揺動角度90°の場合の外観を示しています。
  • 本図は、Bポート加圧状態を示しています。
  • 本図は本体ポートと反対側にオートスイッチを取り付けた状態を示しています。(*印部の寸法はオートスイッチなしの場合は不要です)

※( )内寸法は揺動角度180°の場合です。
注)平行キーは同梱出荷(未組付き)となります。

両軸/C□RA1BWの寸法図

両軸

サイズ:50・63・80・100/片軸/C□RA1BSの寸法図

サイズ:50・63・80・100/片軸

  • 本図は揺動角度90°、100°の場合の外観を示しています。
  • 本図は、Bポート加圧状態を示しています。
  • 本図は本体ポート側にオートスイッチを取り付けた状態を示しています。

※( )内寸法は揺動角度180°、190°の場合です。

両軸/C□RA1BWの寸法図

両軸

※ΦDはシャフトの寸法です。

フート形:C□RA1LS

サイズ:30の寸法図

サイズ:30

  • 本図は揺動角度90°の場合の外観を示しています。
  • 本図は、Bポート加圧状態を示しています。
  • 本図は本体ポートと反対側にオートスイッチを取り付けた状態を示しています。

※( )内寸法は揺動角度180°の場合です。

サイズ:50・63・80・100の寸法図

サイズ:50・80・100

  • 本図は揺動角度90°、100°の場合の外観を示しています。
  • 本図は、Bポート加圧状態を示しています。
  • 本図は本体ポート側にオートスイッチを取り付けた状態を示しています。

※( )内寸法は揺動角度180°、190°の場合です。

規格表

単位:mm

基本形:C□RA1BS

サイズポートサイズ注1)ABCD
(g6)
DD
(h9)
FHJKオートスイッチ付オートスイッチなし
SSBSCSDSES
50Rc1/862484615252.536M8×1.25 深85156
(189)
1.5514.533144
(177)
63Rc1/876605717302.541M8×1.5 深125175
(213.5)
1.5521.533163
(201.5)
80Rc1/49272702035350M8×1.75 深135199
(243)
1.5529.533186
(230)
100Rc3/811285852540460M8×1.75 深145259
(325)
1.5539.533245
(311)
サイズUWBABBBC★CA★CBキー寸法注2)
bL1
509817178.569.57.55(-0.030~0)25
6311719.5201071186(-0.030~0)30
8014222.523.51281396(-0.030~0)40
100172282512.5814108(-0.036~0)45

注1)Rc以外にG、NPT、NPFTも選択可能です。
注2)平行キーは同梱出荷(未組付き)となります。
★エアクッション付きの場合

フート形:C□RA1LS

サイズLALBLCオートスイッチ付オートスイッチなしLFLHLT
LDLELDLE
5062944212
(245)
236
(269)
200
(233)
224
(257)
411084.5
63761155247
(285.5)
275
(313.5)
235
(273.5)
263
(301.5)
481275
80921367287
(331)
329
(373)
274
(318)
316
(360)
581546
1001121387347
(413)
389
(455)
333
(399)
375
(441)
73.5189.56

注)他の寸法は基本形と同一寸法です。

製品仕様

形式空気圧タイプエアハイドロタイプ
サイズ3050638010063
使用流体空気(無給油)タービン油
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度0~60℃(ただし凍結なきこと)
クッションなし、エアクッションなし
バックラッシなし1°以内
揺動角度の許容差-0~+4°

※CRA1□30はストッパを内蔵しているため加圧状態ではバックラッシの発生が有りません。

実効トルク表

単位:N・m

サイズ使用圧力(MPa)
0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
300.380.761.141.531.912.292.673.053.443.82
501.853.715.577.439.2711.213.014.916.718.5
633.446.8810.413.817.220.624.027.531.034.4
806.3412.719.025.331.738.044.450.757.063.4
10014.929.744.659.474.389.1104119133149

許容運動エネルギーと作動上安定な揺動時間調整範囲

サイズ許容運動エネルギー(J)作動上安定な揺動時間調整範囲 (s/90°)
エアクッションなしエアクッション付
300.010.12クッション角度35°0.2~1
500.050.980.2~2
630.121.500.2~3
800.162.000.2~4
1000.542.900.2~5
  • ※ エアクッション付きの許容運動エネルギーはクッションバルブの調整が最適に行われた場合の最大吸収エネルギーです。
  • ※ エアハイドロタイプの作動上安定な揺動時間調整範囲につきましては、カタログを参照してください。

キー溝揺動範囲

Aポート側より加圧するとシャフトは時計方向に、Bポート側より加圧しますと反時計方向に揺動します。

サイズ:30のキー溝揺動範囲

サイズ:30

サイズ:50~100のキー溝揺動範囲

サイズ:50~100

型式表示方法

型番表示方法

商品特長詳細

2面に取り付け可能

2面に取り付け可能

オートスイッチ正面から取り付け可能

オートスイッチ正面から取り付け可能

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 火の近くおよび周囲温度が60℃を超える装置、機械に使用しないでください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、引火性のある作動油を使用するため、火災を引起こす恐れがあります。
  • ※ ミストを嫌う環境および装置、機械に使用しないでください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、作動時にオイルミストを発生し、環境に影響を与える場合があります。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータ用の方向制御弁には、必ずエキゾーストクリーナを取り付けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、微量の作動油が方向制御弁の排気ポートより排出され、周囲を汚染する場合があります。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、保守の容易な場所に取り付けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、作動油の補給、エア抜きなどの保守が必要ですので、保守のためのスペースを確保してください。
  • ※ 作動油の外部漏れにより装置および機械に影響をおよぼす場合は使用を避けてください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、微量ですが、ピストンパッキンからの摺動漏れが避けられません。エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの構造上、摺動漏れによる作動油が外部に流出する場合があります。

選定と配管のご注意

  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、エアハイドロユニットとの組合せで選定してください。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータは、エアハイドロユニットとの組合せで、良好な作動が得られますので、適正なエアハイドロユニットを選定してご使用ください。
  • ※ エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの配管には、くい込み管継手を使用してください。
    エアハイドロタイプのロータリアクチュエータの配管にワンタッチ管継手を使用すると、油漏れの発生する場合がありますので、使用しないでください。

※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
揺動角度 A
トルク(N・m)
種類
特性
許容運動エネルギー(J)
許容運動エネルギー2(J)
トルク2(N・m)
形式
サイズ
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
ポートの種類
軸形状パターン
軸方向
オーダーメイド仕様
取付支持形式
揺動始点位置
コネクタ種類
仕様
クッション
ポート向き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93
3
2ヶ付
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

33,531( 36,884円 )

19日目

[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93V
3
2ヶ付
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

34,041( 37,445円 )

19日目

[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9BW
3
2ヶ付
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

35,657( 39,223円 )

19日目

[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9N
3
2ヶ付
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

35,401( 38,941円 )

19日目

[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
シャフト、ボルト類ステンレス
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

37,813( 41,594円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9BW
0.5
2ヶ付
M5
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

35,147( 38,662円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9BA
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

38,844( 42,728円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9B
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

37,144( 40,858円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

40,995( 45,095円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9N
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

40,705( 44,776円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.98
9.27
空気圧タイプ
50
A93
5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
上/下
シャフト貫通穴
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

46,154( 50,769円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.98
9.27
空気圧タイプ
50
M9B
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

53,630( 58,993円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.98
9.27
空気圧タイプ
50
M9B
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

42,414( 46,655円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.98
9.27
空気圧タイプ
50
M9B
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
先端めねじ
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

50,382( 55,420円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
A93
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

36,974( 40,671円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9B
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

39,184( 43,102円 )

19日目

[180°] 180°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9BW
5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
先端めねじ
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

56,233( 61,856円 )

19日目

190°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9BW
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

43,164( 47,480円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9NW
0.5
2ヶ付
G1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

47,420( 52,162円 )

19日目

[90°] 90°
6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.05
9.27
空気圧タイプ
50
M9NW
3
1ヶ付
G1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

44,735( 49,209円 )

19日目

[90°] 90°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

50,572( 55,629円 )

19日目

[90°] 90°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9N
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

45,984( 50,582円 )

19日目

100°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
M8-4ピン
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

49,129( 54,042円 )

19日目

100°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
M9BW
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

55,058( 60,564円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
A93
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

45,474( 50,021円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
A93
5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

46,494( 51,143円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9BA
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

49,384( 54,322円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9BA
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
シャフト、ボルト類ステンレス
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

64,047( 70,452円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

47,599( 52,359円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
M9BW
5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

58,163( 63,979円 )

19日目

[180°] 180°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
M9N
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

47,510( 52,261円 )

19日目

190°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
1.50
17.2
空気圧タイプ
63
M9B
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

47,174( 51,891円 )

19日目

190°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

42,209( 46,430円 )

19日目

190°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
A93
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

54,806( 60,287円 )

19日目

190°
10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.12
17.2
空気圧タイプ
63
M9N
3
2ヶ付
Rc1/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

47,510( 52,261円 )

19日目

[90°] 90°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.00
31.7
空気圧タイプ
80
M9BV
0.5
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

49,214( 54,135円 )

19日目

[90°] 90°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.00
31.7
空気圧タイプ
80
M9N
3
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

49,214( 54,135円 )

19日目

[90°] 90°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.16
31.7
空気圧タイプ
80
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

45,049( 49,554円 )

19日目

100°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.16
31.7
空気圧タイプ
80
M9B
3
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
パッキン類フッ素ゴム
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

53,965( 59,362円 )

19日目

[180°] 180°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.00
31.7
空気圧タイプ
80
A93
3
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

49,554( 54,509円 )

19日目

[180°] 180°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.00
31.7
空気圧タイプ
80
M9BW
3
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

51,679( 56,847円 )

19日目

190°
20~50未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.00
31.7
空気圧タイプ
80
M9B
3
2ヶ付
Rc1/4
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

55,671( 61,238円 )

19日目

[90°] 90°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.54
74.3
空気圧タイプ
100
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

61,674( 67,841円 )

19日目

[180°] 180°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.9
74.3
空気圧タイプ
100
M9B
0.5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

87,958( 96,754円 )

19日目

[180°] 180°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.9
74.3
空気圧タイプ
100
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

69,189( 76,108円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.9
74.3
空気圧タイプ
100
M9BA
0.5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

90,140( 99,154円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.9
74.3
空気圧タイプ
100
M9BV
3
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

73,452( 80,797円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
1~50未満
2.9
74.3
空気圧タイプ
100
M9BW
0.5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
M8-4ピン
オートスイッチユニット付
エアクッション付
標準

1個

72,589( 79,848円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.54
74.3
空気圧タイプ
100
A93V
3
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

65,460( 72,006円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.54
74.3
空気圧タイプ
100
M9B
0.5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

69,654( 76,619円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.54
74.3
空気圧タイプ
100
M9BA
5
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

65,704( 72,274円 )

19日目

190°
50~100未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.1~1未満
0.54
74.3
空気圧タイプ
100
M9B
3
2ヶ付
Rc3/8
両軸(丸軸、四面取り)
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

63,494( 69,843円 )

19日目

[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9B
3
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

32,427( 35,670円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93
0.5
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

38,692( 42,561円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93
3
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

39,363( 43,299円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93
0.5
1ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

37,013( 40,714円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93V
0.5
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

39,363( 43,299円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
A93V
5
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
ポート位置変更
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
下面に向ける

1個

36,351( 39,986円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9B
0.5
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

40,873( 44,960円 )

19日目

[180°] 180°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
なし
0.01~0.1未満
0.01
1.91
空気圧タイプ
30
M9BW
0.5
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
エアクッションなし
標準

1個

32,341( 35,575円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用条件に合った取り付けが可能なロータリアクチュエータ。
【特長】
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型/D-M9□W型/D-A9□型)
・クッションパッキン交換可能
・クッションバルブ調整が容易
・ポート・クッションバルブ・オートスイッチを同一面に配置、作業性向上
・豊富な軸形状バリエーション
・CRA1 :基本形/CDRA1:オートスイッチ付
・サイズ:30、50、63、80、100

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ

    低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

    低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

      可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

      可変角度タイプ ロータリアクチュエータ CRA1□□Uシリーズ ラックピニオンタイプ

        電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

        電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ

          3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

          3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

            薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

            薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

              ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

              ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                電動ロータリテーブル LERシリーズ

                電動ロータリテーブル LERシリーズ

                  低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                  低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                      フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

                      フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

                        ロータリシリンダ MRQシリーズ

                        ロータリシリンダ MRQシリーズ

                          小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

                          小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 19,957円 15,899円 26,944円 39,227円 45,261円 10,624円 7,861円 36,209円 30,727円 9,009円 12,961円 2,189円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 円筒形+マウントブロック(フランジ) 円筒形+マウントブロック(フランジ) - 円筒形
                            作動方式 シングルラック ダブルラック シングルラック シングルラック ダブルラック ダブルラック シングルラック その他 ダブルラック - - - -
                            剛性・精度 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 - 標準
                            バルブ なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0.1::1.0 - - - - - - - - - - - -

                            ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロータリアクチュエータ(ラックピニオンタイプ)のバックラッシとは?
                            A
                            一般的には、ギヤのかみ合い部の歯と歯のクリアランスを示す用語ですが、ロータリーアクチュエータにおいては、
                            揺動端における出力軸の回転方向の遊びをバックラッシと呼んでいます。
                            シングルラックピニオンタイプ(CRA1シリーズ)では、揺動端において出力軸にバックラッシが発生します。
                            必要に応じて外部ストッパを付けてください。
                            ダブルピストンタイプ(CRQ,MSQシリーズ)では出力軸にバックラッシは発生しません。
                            一方のピストンがストッパに当り停止した際に、他方のピストンがさらに移動するスペースを空けておくことにより、
                            ピニオンギヤにはピストン1本分の力が作用し、バックラッシが吸収されるためです。
                            ただし、揺動端での保持トルクは、実効トルクの半分となります。

                            ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました