スラスト・ラジアル荷重の対応に即し、軸受けにはベアリングを採用したロータリアク...
型番
未確定3,966件の候補があります。
Loading...
シングルベーン・ダブルベーンタイプ CRB1BW□-□S/D <ポート位置:ボディ側面>
※揺動範囲についてはカタログをご参照ください。
ボディ軸方向(ポートの位置):CRB1BW□-□SE、CRB1BW□-□DE
キー
CRB1シリーズのJIS記号
サイズ | 50 | 63 | 80 | 100 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーン形式 | シングルベーン(S) | ダブルベーン(D) | |||||||
揺動角度 | 標準 | 90°(0~+4)、180°(0~+4)、270°(0~+4) | 90°(0~+4) | ||||||
準標準 | 100°(0~+4)、190°(0~+4)、280°(0~+4) | 100°(0~+4) | |||||||
使用流体 | 空気(無給油) | ||||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||||
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | ||||||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||||
最低使用圧力 | 0.15MPa | ||||||||
揺動時間調整範囲 | 0.1~1s/90° | ||||||||
許容運動エネルギー | 0.082J | 0.12J | 0.398J | 0.6J | 0.112J | 0.16J | 0.54J | 0.811J | |
軸荷重 | 許容ラジアル荷重 | 245N | 390N | 490N | 588N | 245N | 390N | 490N | 588N |
許容スラスト荷重 | 196N | 340N | 490N | 539N | 196N | 340N | 490N | 539N | |
軸受 | ベアリング | ||||||||
ポート位置 | ボディ側面または軸方向 | ||||||||
ポートサイズ | ボディ側面 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | ||||
軸方向 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||
取付支持形式 | 基本形・フート形 |
270°用(長軸側から見た場合) シングルベーン
180°用(長軸側から見た場合) シングルベーン
90°用(長軸側から見た場合) シングルベーン
90°用(長軸側から見た場合) ダブルベーン
標準形
長軸側/短軸側
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボディ(A) | アルミニウム合金 | 塗装 |
2 | ボディ(B) | アルミニウム合金 | 塗装 |
3 | ベーンシャフト | 炭素鋼※ | - |
4 | ストッパ | アルミニウム合金 | - |
5 | ストッパ | 樹脂 | 90°用 |
6 | ストッパ | 樹脂 | 180°用 |
7 | ベアリング | 軸受鋼 | - |
8 | 六角穴付ボルト(座金付) | クロムモリブデン鋼 | - |
9 | 特殊ボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
10 | 平行キー | 炭素鋼 | - |
11 | Oリング | NBR | - |
12 | Oリング | NBR | 特殊Oリング |
13 | ストッパパッキン | NBR | 特殊パッキン |
14 | 固定用ゴム | NBR | - |
単位:mm
サイズ | A1 | A2 | B | C | D | E1(g6) | E2(h9) | F(h9) | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 67 | 78 | 70 | 19.5 | 39.5 | 12(-0.017~-0.006) | 11.9(-0.043~0) | 25(-0.052~0) | 3 | 10 | 13 | 5 | 13.5 |
63 | 82 | 98 | 80 | 21 | 45 | 15(-0.017~-0.006) | 14.9(-0.043~0) | 28(-0.052~0) | 3 | 12 | 14 | 5 | 17 |
80 | 95 | 110 | 90 | 23.5 | 53.5 | 17(-0.017~-0.006) | 16.9(-0.043~0) | 30(-0.052~0) | 3 | 13 | 16 | 5 | 19 |
100 | 125 | 140 | 103 | 30 | 65 | 25(-0.020~-0.007) | 24.9(-0.052~0) | 45(-0.062~0) | 4 | 19 | 22 | 5 | 28 |
サイズ | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | P | Q | R(※) | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 18 | 21 | 14 | 18 | 50 | M6×1 深9 | 1/8 | 60 | R6 | 11 | 34 | 66 | 46 | 5.5 | 6.5 |
63 | 29 | 22 | 27 | 15 | 25 | 60 | M8×1.25 深10 | 1/8 | 75 | R7.5 | 14 | 39 | 83 | 52 | 8 | 9 |
80 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 70 | M8×1.25 深12 | 1/4 | 88 | R8 | 15 | 48 | 94 | 63 | 7.5 | 9 |
100 | 35.5 | 32 | 38 | 24 | 38 | 80 | M10×1.5 深13 | 1/4 | 108 | R11 | 11.5 | 60 | 120 | 78 | 7.5 | 11 |
サイズ | b(h9) | h(h9) | L |
---|---|---|---|
50 | 4(-0.030~0) | 4(-0.030~0) | 20 |
63 | 5(-0.030~0) | 5(-0.030~0) | 25 |
80 | 5(-0.030~0) | 5(-0.030~0) | 36 |
100 | 7(-0.036~0) | 7(-0.036~0) | 40 |
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
作動方式 |
許容運動エネルギー(J) |
許容運動エネルギー2(J) |
トルク2(N・m) |
サイズ |
接続ポート位置 |
スイッチ |
リード線(m) |
スイッチ数 |
ポートの種類 |
軸形状パターン |
軸方向 |
オーダーメイド仕様 |
リード線取出し方法 |
取付支持形式 |
揺動始点位置 |
配管方法 |
コネクタ種類 |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.54
|
36.5
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 58,861円(
64,747円
) | 19日目 | |
100°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.54
|
36.5
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 59,371円(
65,308円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 57,537円(
63,291円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
上(長軸側)
|
先端めねじ
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 60,505円(
66,556円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
M9BV
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 67,395円(
74,135円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
M9P
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 57,683円(
63,451円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 50,361円(
55,397円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
上(長軸側)
|
長軸側長さ変更(キー溝なし)
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 58,230円(
64,053円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 50,871円(
55,958円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 52,061円(
57,267円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 53,591円(
58,950円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
上(長軸側)
|
先端めねじ
|
コネクタ
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 73,606円(
80,967円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 54,101円(
59,511円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ軸方向
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 56,097円(
61,707円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ軸方向
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 52,317円(
57,549円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ軸方向
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 52,827円(
58,110円
) | 19日目 | |
190°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左85°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 53,209円(
58,530円
) | 19日目 | |
270°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 47,811円(
52,592円
) | 19日目 | |
270°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 49,001円(
53,901円
) | 19日目 | |
280°
|
3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.398
|
18.0
|
80
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
上(長軸側)
|
長軸側長さ変更(キー溝なし)
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 51,211円(
56,332円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 77,307円(
85,038円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
1ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 75,394円(
82,933円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R80
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 78,241円(
86,065円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
S79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 79,091円(
87,000円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 80,027円(
88,030円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
M12-4ピン
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 81,897円(
90,087円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
上(長軸側)
|
中間面取
|
なし
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 80,929円(
89,022円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ軸方向
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 79,177円(
87,095円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,344円(
70,778円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,854円(
71,339円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
1ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 62,942円(
69,236円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 67,064円(
73,770円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 100,630円(
110,693円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 83,168円(
91,485円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 77,434円(
85,177円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 78,454円(
86,299円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 78,964円(
86,860円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 79,134円(
87,047円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
1ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 76,627円(
84,290円
) | 19日目 | |
100°
|
10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満 / 100~
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.1~1未満
|
0.811
|
72.6
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
M12-4ピン
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 82,534円(
90,787円
) | 19日目 | |
100°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 65,024円(
71,526円
) | 19日目 | |
100°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 65,534円(
72,087円
) | 19日目 | |
100°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 85,523円(
94,075円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
D-M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
なし
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 63,504円(
69,854円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 84,516円(
92,968円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,344円(
70,778円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,854円(
71,339円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
なし
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,633円(
71,096円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 68,337円(
75,171円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
M9BV
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 70,420円(
77,462円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左90°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 65,194円(
71,713円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
M9BV
|
1
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 64,865円(
71,352円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 56,567円(
62,224円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 57,077円(
62,785円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 58,267円(
64,094円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
なし
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 58,230円(
64,053円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 56,907円(
62,598円
) | 19日目 | |
270°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ軸方向
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左45°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 57,417円(
63,159円
) | 19日目 | |
280°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 58,947円(
64,842円
) | 19日目 | |
280°
|
6~10未満 / 10~20未満 / 20~50未満 / 50~100未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.1~1未満
|
0.6
|
35.9
|
100
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
Rc
|
両軸(長軸側丸軸&四面取)
|
標準
|
なし
|
コネクタ
|
基本形
|
左40°
|
ねじ込み配管形
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 59,967円(
65,964円
) | 19日目 |
Loading...
スラスト・ラジアル荷重の対応に即し、軸受けにはベアリングを採用したロータリアクチュエータ。
【特長】
・ベーンタイプ
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)
・信頼性が高い
・本体のダイレクトマウント取付可能
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2タイプ
・標準形(CRB1)、オートスイッチ付き(CDRB1)
・取付支持形式:基本形(B)、フート形(L)
・ベーン形式:シングルベーン(S)、ダブルベーン(D)
SMC
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ
ロータリアクチュエータ(フリーマウント形)となります。設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取り付けが可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。
SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
ロータリアクチュエータとなります。各種ユニットの自由な組み合せが可能、軸形式も6種類と豊富です。ダブルベーンタイプはシングルベーンと外観形状が同一(サイズ10を除く)で2倍のトルクが得られます。特にコンパクト性が要求される場合やロボットアームの一部に最適です。
SMC
フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ
ロータリアクチュエータ(フリーマウント形・角度調節ユニット付き)となります。設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取り付けが可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。