各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・12%軽量...
型番
未確定1,088件の候補があります。
Loading...
片軸/ポート位置:ボディ側面1
片軸/ポート位置:ボディ側面2
両軸/ポート位置:ボディ側面
※本図はシングルベーンタイプの場合90°、180°用におけるBポート加圧状態を示します。
※ダブルベーンタイプの場合AポートあるいはBポート加圧時の揺動中間位置を示します。サイズ10のみプレート形状が異なります。
※サイズ10のダブルベーンタイプと、面取部の揺動範囲についてはカタログをご参照ください。
※軸形式「J」「K」「T」「Y」の詳細につきましてはカタログをご参照ください。
単位:mm
サイズ | A | B | C | D | E(g7) | F(h9) | G1 | G2 | H | J | K | L | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 22 | 8 | 14 | 4(-0.016~-0.004) | 9(-0.036~0) | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0.5 | 16.5 | 8.5 |
15 | 34 | 25 | 9 | 18 | 5(-0.016~-0.004) | 12(-0.043~0) | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 19 | 11 |
20 | 42 | 34.5 | 10 | 20 | 6(-0.016~-0.004) | 14(-0.043~0) | 1.5 | 1.5 | 8 | 7 | 10 | 0.5 | 25.5 | 14 |
30 | 50 | 47.5 | 13 | 22 | 8(-0.020~-0.005) | 16(-0.043~0) | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 33.5 | 15.5 |
40 | 63 | 53 | 15 | 30 | 10(-0.020~-0.005) | 25(-0.052~0) | 3 | 4.5 | 10 | 9 | 20 | 1 | 39 | 21 |
サイズ | N | P | Q | R | S | T | U | V1 | V2 | W | X | Y1 | Y2 | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||
10 | 9.5 | 14.5 | - | M3×0.5 | 3.5 | 3.5 | M3×0.5 | 21 | 10.6 | 3 | 37 | 44 | 19.8 | 31 | 25 | 17 | 41 |
15 | 10 | 17 | M3×0.5 | M3×0.5 | 3.5 | 3.5 | M3×0.5 | 24 | 12.6 | 3 | 44.5 | 52 | 21 | 36 | 29 | 21 | 48 |
20 | 13 | 21 | M4×0.7 | M4×0.7 | 4.5 | 4.5 | M5×0.8 | 30 | 16 | 4 | 56 | 64.5 | 22 | 44 | 36 | 26 | 59 |
30 | 14 | 25 | M5×0.8 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | M5×0.8 | 42 | 21.5 | 4.5 | 71.5 | 82.5 | 24 | 52 | 42 | 29 | 69 |
40 | 20 | 31.6 | M5×0.8 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | M5×0 | 47.8 | 25 | 5 | 87.5 | 98 | 30 | 64 | 52 | 38 | 85 |
CRBU2シリーズのJIS記号
サイズ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揺動角度 | 90°、180°、270° | |||||
使用流体 | 空気(無給油) | |||||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | 1.5 | ||||
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | 1.0 | ||||
最低使用圧力 MPa | 0.2 | 0.15 | ||||
揺動時間調整範囲 s/90°注1) | 0.03~0.3 | 0.04~0.3 | 0.07~0.5 | |||
許容運動エネルギーJ注2) | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
0.00025 | 0.0004 | 0.015 | 0.03 | |||
軸荷重N | 許容ラジアル荷重 | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
許容スラスト荷重 | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
ポート位置 | ボディ側面または軸方向 | |||||
ポートサイズ(ボディ側面、軸方向) | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||
ユニットの角度調整可能範囲注3) | 0~230° | 0~240° | 0~230° |
注1)低速域(0.3s/90°)を超えた速度制限では、スティック現象を生じたり作動しなくなることがありますので、速度調整可能範囲内でご使用ください。サイズ10につきましては、最高速度(0.03s/90°)を必要とする場合、使用圧力0.35MPa以上で使用してください。
注2)表中の上段は、ラバークッション使用(揺動端での使用)の場合、下段はラバークッションを使用しない場合のエネルギー値を示します。
注3)表中の調整範囲は270°用の場合を示す。90°、180°用につきましてはカタログをご参照ください。
サイズ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揺動角度 | 90° | |||||
使用流体 | 空気(無給油) | |||||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | 1.5 | ||||
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | 1.0 | ||||
最低使用圧力 MPa | 0.2 | 0.15 | ||||
揺動時間調整範囲 s/90°注1) | 0.03~0.3 | 0.04~0.3 | 0.07~0.5 | |||
許容運動エネルギーJ | 0.0003 | 0.0012 | 0.0033 | 0.02 | 0.04 | |
軸荷重N | 許容ラジアル荷重 | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
許容スラスト荷重 | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
ポート位置 | ボディ側面または軸方向 | |||||
ポートサイズ(ボディ側面、軸方向) | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||
ユニットの角度調整可能範囲注2) | 0~90° |
注1)低速域(0.3s/90°)を超えた速度制限では、スティック現象を生じたり作動しなくなることがありますので、速度調整可能範囲内でご使用ください。サイズ10につきましては、最高速度(0.03s/90°)を必要とする場合、使用圧力0.35MPa以上で使用してください。
注2)表中の調整範囲は100°用の場合を示す。90°用につきましてはカタログをご参照ください。
シングルベーンの場合
本図は、90°、180°用におけるBポート加圧状態を示す。
ダブルベーンの場合
本図は、AポートあるいはBポート加圧時の揺動中間位置を示す。
※ユニットは、シングルベーン、ダブルベーンともに共通。
サイズ10・15
サイズ20・30
サイズ40
D-M9□型の場合
D-M9□型 サイズ15
D-M9□型 サイズ30
番号 | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | カバー(A) | 樹脂 |
(2) | カバー(B) | 樹脂 |
(3) | マグネットレバー | 樹脂 |
(4) | 固定用ブロック | ステンレス鋼 |
(5) | 固定用ブロック(B) | アルミニウム合金 |
(6) | スイッチブロック(A) | 樹脂 |
(7) | スイッチブロック(B) | 樹脂 |
(8) | スイッチブロック | 樹脂 |
番号 | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(9) | 磁石 | - |
(10) | 六角穴付き止めねじ | ステンレス鋼 |
(11) | 十字穴付きなべ小ねじ | ステンレス鋼 |
(12) | 十字穴付きなべ小ねじ | ステンレス鋼 |
(13) | 十字穴付きなべ小ねじ | ステンレス鋼 |
(14) | 十字穴付きなべ小ねじ | ステンレス鋼 |
(15) | ゴムキャップ | NBR |
(16) | スイッチホルダ | ステンレス鋼 |
※サイズ10は(11)十字穴付きなべ小ねじが2本です。
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
作動方式 |
許容運動エネルギー(J) |
許容運動エネルギー2(J) |
トルク2(N・m) |
使用圧力範囲(MPa) |
サイズ |
接続ポート位置 |
スイッチ |
リード線(m) |
スイッチ数 |
軸形状パターン |
軸方向 |
オーダーメイド仕様 |
リード線取出し方法 |
コネクタ種類 |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
なし
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,375円(
35,613円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 33,277円(
36,605円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 37,941円(
41,735円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
なし
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 22,058円(
24,264円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 26,847円(
29,532円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,427円(
30,170円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9NV
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,862円(
30,648円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 38,821円(
42,703円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,650円(
49,115円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0003
|
0.25
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9N
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,650円(
49,115円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
M9BV
|
5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 33,236円(
36,560円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
T99
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,572円(
30,329円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
T99V
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,893円(
35,082円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.00015
|
0.12
|
0.2~0.7
|
10
|
ボディ側面
|
T99V
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 25,414円(
27,955円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 43,392円(
47,731円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9B
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 43,056円(
47,362円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9P
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 42,888円(
47,177円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
T99V
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 33,999円(
37,399円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
なし
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 22,912円(
25,203円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9B
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,473円(
34,620円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,978円(
35,176円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9BV
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,313円(
35,544円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9N
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,306円(
34,437円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
S99
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,145円(
35,360円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
T99
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,907円(
30,698円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
T99V
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,907円(
30,698円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
T99V
|
5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 26,009円(
28,610円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,566円(
49,023円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
S99
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 35,019円(
38,521円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
S99
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 35,529円(
39,082円
) | 19日目 | |
100°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0012
|
0.65
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
T99
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,735円(
49,209円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9N
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,306円(
34,437円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9P
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,642円(
34,806円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
M9P
|
5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,649円(
35,914円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.001
|
0.32
|
0.15~0.7
|
15
|
ボディ側面
|
S99
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 25,584円(
28,142円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 37,658円(
41,424円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 34,509円(
37,960円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9N
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,063円(
48,469円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9NV
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 44,399円(
48,839円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 42,216円(
46,438円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 33,489円(
36,838円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
R73
|
3
|
1ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,577円(
34,735円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
S79
|
3
|
1ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
上(長軸側)
|
キー溝加工
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 39,278円(
43,206円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 35,189円(
38,708円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
上(長軸側)
|
キー溝加工
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 50,693円(
55,762円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
なし
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 26,438円(
29,082円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 31,978円(
35,176円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 25,499円(
28,049円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
1
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 28,200円(
31,020円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9N
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,145円(
35,360円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9N
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 28,370円(
31,207円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,816円(
36,098円
) | 19日目 | |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 33,488円(
36,837円
) | 19日目 | |
100°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 45,406円(
49,947円
) | 19日目 | |
100°
|
1~3未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
0.0033
|
1.45
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 36,124円(
39,736円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9B
|
3
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 28,225円(
31,048円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
M9BV
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 32,816円(
36,098円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
R73
|
0.5
|
1ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
上(長軸側)
|
キー溝加工
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 29,531円(
32,484円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
S79
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 25,754円(
28,329円
) | 19日目 | |
[180°] 180°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
シングルベーン
|
0.005未満
|
0.003
|
0.7
|
0.15~0.7
|
20
|
ボディ側面
|
T79
|
0.5
|
2ヶ付
|
長軸:丸軸/短軸:一面取
|
標準
|
なし
|
グロメット
|
なし
|
オートスイッチユニット付
| 1個 | 27,279円(
30,007円
) | 19日目 |
Loading...
各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。
【特長】
・12%軽量化を実現
・豊富な取付バリエーション
・小型オートスイッチD-M9□型、D-9□型、D-T7□型、D-R7□型対応
・プレートの取付位置を任意の位置に移動可能
・揺動角度55°、90°、180°、270°
・サイズ:10、15、20、30、40
・ベーン形式:シングルベーン、ダブルベーン
・オートスイッチ:なし(CRBU2)、あり(CDRBU2)
SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
ロータリアクチュエータとなります。各種ユニットの自由な組み合せが可能、軸形式も6種類と豊富です。ダブルベーンタイプはシングルベーンと外観形状が同一(サイズ10を除く)で2倍のトルクが得られます。特にコンパクト性が要求される場合やロボットアームの一部に最適です。
SMC
フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ
ロータリアクチュエータ(フリーマウント形・角度調節ユニット付き)となります。設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取り付けが可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。
SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ
ロータリテーブルとなります。軸受けにベアリングを採用しました。オートスイッチ付きでも配管取り出しは本体側面と軸方向の2方向から選択可能です。揺動角度が280°まであり、トルクが大きく且つコンパクト性を要求される場合に最適です。